Loading

Zaufanie i bezpieczeństwo

Nasze zaangażowanie na rzecz koncentracji na bezpieczeństwie i budowaniu zaufania

Zaufanie i bezpieczeństwo są bardzo ważne. Chcemy być transparentni. Bezpieczeństwo jest wpisane w naszą kulturę operacyjną oraz w ofertę produktów i usług. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych obszarów koncentracji na bezpieczeństwie w Rockwell Automation oraz związane z nimi dodatkowe informacje.


Zarządzanie bezpieczeństwem i zgodność z przepisami

Uważamy, że poufność, integralność, dostępność i bezpieczeństwo są ważnymi aspektami bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest osadzone w całej naszej organizacji przez dostosowanie wszystkich operacji biznesowych do standardowych branżowych ram zarządzania bezpieczeństwem. Regularne przeglądy dostosowania tych ram pozwalają nam monitorować, mierzyć i korygować działania, aby być na bieżąco ze zmianami środowiskowymi lub regulacyjnymi w zależności od potrzeb.


Prywatność

Rozumiemy złożoność i znaczenie prywatności. Ochrona prywatności i danych osobowych użytkowników jest ważnym elementem naszej działalności biznesowej. W celu skutecznego przetwarzania i ochrony poufnych danych nasza organizacja ustanowiła globalne zasady i procedury odpowiadające globalnym regulacjom.


Bezpieczeństwo produktów i usług

Bezpieczeństwo przemysłowych układów sterowania ma istotne znaczenie — zwłaszcza tam, gdzie technologia operacyjna styka się i komunikuje z tradycyjnymi środowiskami informatycznymi. Dysponujemy procesem rozwoju oprogramowania z branżowym certyfikatem bezpieczeństwa, aby dostarczać rozwiązania zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie od początku do końca, na wszystkich etapach rozwoju. Łączymy podejście Design for Security, aktualizacje produktów i wsparcie techniczne, a także branżowe rozwiązania zabezpieczające, aby pomóc w utrzymaniu bezpiecznego środowiska przemysłowego.