Loading

Rozwiązania do sterowania turbozespołami

Dłuższy czas sprawności operacyjnej z dużymi możliwościami komunikacji i diagnostyki
Rozwiązania do sterowania turbozespołami
Rozwiązania do sterowania turbozespołami
Dłuższy czas sprawności operacyjnej z dużymi możliwościami komunikacji i diagnostyki

Sterowanie turbozespołami (TMC) obejmuje standardową, komercyjną i ogólnodostępną technologię sterowania i wizualizacji do szybkiej instalacji, wykrywania i usuwania usterek przy niskich całkowitych kosztach inwestycji. Wszystkie rozwiązania do sprężarek jednostopniowych i turbin parowych jedno- i dwuzaworowych są już skonfigurowane ze sprawdzonymi w praktyce algorytmami sterowania TMC. Rozwiązania oferują szerokie możliwości komunikacyjne i diagnostyczne w celu zapewnienia dłuższego czasu sprawności operacyjnej.


Zoptymalizowane sterowanie układem

Sprawdzona w praktyce technologia sterowania i wiedza o zastosowaniach

Dzięki naszym skoordynowanym systemom TMC możesz osiągnąć optymalne sterowanie układem. Dzięki takiemu sterowaniu można zwiększyć sprawność, redukując koszty i czas wymagane do obsługi i konserwacji systemu. Ponadto nasze rozwiązanie pomaga:

  • zwiększyć stabilność i reakcje jednostki;
  • zautomatyzować rozruch i wyłączenie;
  • uzyskać lepszą elastyczność operacyjną i zwiększyć wydajność zakładu;
  • uzyskać spójny wgląd w kluczowe parametry turbozespołów.
Rozwiązania do sterowania turbozespołami
Main Image
Broszura
Rozwiązania do sterowania turbozespołami

Nasze skoordynowane systemy sterowania turbozespołami pozwalają osiągnąć optymalne sterowanie układem.

Pobierz

Regulator turbiny parowej
Main Image
Broszura
Regulator turbiny parowej

Urządzenie oparte na typowej platformie sprzętowej oferuje możliwości komunikacyjne i przyspieszone wykonywanie zmian prędkości.

Pobierz

Regulator turbiny parowej

W pełni funkcjonalne sterowanie do zastosowań w turbinach parowych w układach jedno- i dwuzaworowych

Dzięki wstępnie zaprogramowanemu montażowi ułatwiającemu instalację nasz regulator turbiny parowej wnosi do sterowania turbiną parową zaawansowaną technologię i większą funkcjonalność.


Sterownik do sprężarki jednostopniowej

Ekonomiczny pakiet ze sterowaniem przeciwprzepięciowym

Łatwy do zainstalowania, wstępnie zaprogramowany pakiet sterownika sprężarki jednostopniowej to zaawansowana technologia i większa funkcjonalność sterowania przeciwprzepięciowego i wydajnością.

Sterownik do sprężarki jednostopniowej
Main Image
Broszura
Sterownik do sprężarki jednostopniowej

Przystępny cenowo przeciwprzepięciowy sterownik sprężarki z zaawansowanymi algorytmami sterowania zapewnia bezpieczne i energetycznie efektywne działanie w całym zakresie pracy sprężarki.

Pobierz

Wiedza branżowa i doświadczenie w zakresie zastosowań

Dostarczyliśmy na całym świecie tysiące układów sterowania turbozespołami i możemy się pochwalić kilkoma dekadami doświadczeń i szerokim zakresem pomyślnie wykonanych instalacji.

Nasze rozwiązania do sterowania turbozespołami mogą pomóc w osiągnięciu maksymalnej produkcji i obejmują szeroki zakres branż, m.in.:

  • Przemysł spożywczy
  • Nauki przyrodnicze (life science)
  • Ropa naftowa i gaz
  • Energetyka
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa procesów
Main Image
Obszar
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa procesów

Ochrona personelu, procesów i środowiska pozostaje ważną częścią strategii automatyzacji. Oferujemy szeroki zestaw rozwiązań bezpieczeństwa konkretnych procesów, aby móc spełniać indywidualne wymagania klientów.

Poznaj nasze możliwości
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.