Świat się zmienia. Pojawienie się Internetu Rzeczy (IoT) i Przemysłu 4.0 wymaga zmiany w sposobie opracowywania i wdrażania oprogramowania. Dziś, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, kluczem do sukcesu są elastyczność i sprawność. Na rynkach komercyjnych i przemysłowych rośnie popyt na oprogramowanie dostępne w ramach subskrypcji i nie wygląda na to, żeby miał się zmniejszyć. Akceptujemy zachodzącą zmianę i chcemy wprowadzić Cię w ten nowy sposób prowadzenia działalności.
Rozważ znaczenie odpowiedniego oprogramowania i pomocy technicznej Opcje
Dlaczego klienci wolą oprogramowanie bazujące na systemie subskrypcji
Porównanie produktów przed zakupem to niełatwe zadanie i może pochłonąć wiele cennego czasu. Niezależnie od tego, czy chodzi o bezterminową licencję na oprogramowanie z dożywotnią usługą serwisową i wsparciem technicznym, czy też o dostarczanie oprogramowania w ramach subskrypcji, możemy zaoferować Ci najkorzystniejszą opcję. Jeśli potrzebujesz oprogramowania do automatyzacji o różnych opcjach, które cechuje się między innymi elastycznością, skalowalnością, możliwością indywidualnego dopasowania i łatwością dystrybucji – czytaj dalej.
Nowoczesne oprogramowanie
- Wycena i zarządzanie licencjami przez Internet
- Zalecane produkty i dodatki
- Prosta i dynamiczna aktywacja oprogramowania
- Dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania
Elastyczność i dostępność
- Wgląd w zarządzanie licencjami
- Elastyczne możliwości zmian w zakresie licencji
- Standaryzacja i zdalne zarządzanie: klienci otrzymują zarządzane przez Rockwell Automation serwery do jednoczesnej aktywacji, które pozwolą im skupić się na ważniejszych sprawach.
Prosty i skalowalny model przedpłacony
- Nie przepłacaj za niewykorzystane licencje: nie musisz płacić za licencje, które nie są używane.
- Prowadzenie pomiaru i rozliczanie na podstawie zużycia: możesz nie przedłużać licencji, wyłączyć lub włączyć oprogramowanie, zależnie od tego, czego akurat używasz.
- Przenieś zakupy oprogramowania z wydatków inwestycyjnych do operacyjnych
- Wbudowana opcja proporcjonalnego podziału: możliwość dodawania lub usuwania licencji przez cały rok z proporcjonalnym podziałem kosztów w momencie odnowienia, aby zapewnić dokładne rozliczenie
Wartość subskrypcji oprogramowania
Dokonaj rewolucji dzięki opcjom dostarczania oprogramowania i pomocy technicznej
Jak uzyskać zgodę na wydatki kapitałowe mimo cięć budżetowych? Czy bez zdefiniowania pełnego zakresu projektu uda się zsynchronizować wymagania oprogramowania ze zmieniającym się zapotrzebowaniem? Jak zarządzać liczbą i typami potrzebnych licencji przy ciągłych zmianach na stanowiskach pracowniczych? Jak się upewnić, że kupione dziś oprogramowanie będzie aktualne za kilka lat?
Przy ciągłej presji na rozwój brak możliwości odpowiedzi na te pytania może przytłoczyć nawet największych stoików. Nie bój się! Masz wiele opcji.
Przyspiesz działanie swojej firmy
Odpowiadamy na często zadawane pytania
Pyt.: Jak uzyskać dostęp do strony internetowej z subskrypcją oprogramowania?
Odp.: Subskrypcji oprogramowania można dokonać na stronie: commerce.rockwellautomation.com. Załóż nowe konto lub zaloguj się, używając danych z Bazy Wiedzy. W tym miejscu można zapoznać się z naszą ofertą subskrypcji oprogramowania i bezterminowych licencji z dożywotnią usługą serwisową i wsparciem technicznym.
Pyt.: Jak uzyskać ofertę sprzedaży na oferowane subskrypcje?
Odp.: Aby uzyskać wycenę budżetową, w procesie realizacji płatności na stronie internetowej należy wybrać opcję samej wyceny. Może to zrobić zainteresowana firma, dystrybutor albo kontakt handlowy. Wówczas zostanie przygotowany dokument ofertowy, który można następnie otrzymać pocztą elektroniczną lub wykorzystać w ofercie. Po utworzeniu wyceny w serwisie można zmienić ją w zamówienie bezpośrednio ze strony swoich subskrypcji.
Pyt.: Jakiego rodzaju wsparcie techniczne łączy się z moją subskrypcją?
Odp.: Subskrypcje obejmują telefoniczną pomoc techniczną 8/5, a także inne uprawnienia do pomocy technicznej specyficzne dla danego oprogramowania; można ją też rozwinąć do opcji telefonicznej pomocy technicznej 24/7.
Pyt.: Kiedy moja subskrypcja zostanie rozliczona?
Odp.: Rozliczenie sporządza się po zakończeniu tworzenia umowy przez dystrybutora, jeżeli do zakupu doszło za jego pośrednictwem, albo przez firmę Rockwell Automation w przypadku zakupu bezpośredniego.
Pyt.: Co jeśli mam podpisaną umowę cenową?
Odp.: Ceny widoczne na stronie internetowej są cenami netto i uwzględniają ustalenia wszelkich umów, które firma zawarła bezpośrednio z Rockwell Automation.
Łatwiejszy dostęp do oprogramowania automatyzacyjnego
Dowiedz się, jak elastyczne opcje oprogramowania mogą zmniejszyć nakład pracy
Usprawiedliwienie zakupu oprogramowania w celu wykonania danej pracy może być trudnym zadaniem, nie wspominając już o wdrożeniu i zarządzaniu nim już po uzyskaniu zatwierdzenia zakupu. Bez obaw. Jesteśmy po to, żeby w tym pomóc! Firma Rockwell Automation wzbogaciła swoją ofertę o subskrypcje oprogramowania. Jeśli potrzebujesz oprogramowania do planowanego projektu i cenisz dostępność różnych opcji, elastyczność, skalowalność, przewidywalny przepływ środków pieniężnych, dostosowanie do potrzeb klienta, łatwość dystrybucji oraz wyniki, a także preferujesz dostęp zamiast posiadania na własność, posłuchaj Matta Masarika z firmy Rockwell Automation.
Kompleksowa realizacja zakupu na stronie myRockwellAutomation
Obecnie wydaje się, że wszystko nieustannie przyspiesza. Utrzymywanie relacji z innymi ludźmi, śledzenie kalendarza, spamiętanie wszystkich zadań, loginów i haseł, a nawet zaplanowanie, co przygotować na kolację, może być ogromnym wyzwaniem – a mowa tu tylko o życiu osobistym. Uwzględniając obowiązki zawodowe, zarządzanie całością może być naprawdę karkołomnym zadaniem. Nawet z narzędziami, które mamy do dyspozycji (telefonem komórkowym czy tabletem), utrzymanie w tym wszystkim ładu i efektywności jest w najlepszym wypadku trudne.
Dzięki współpracy z firmą Rockwell Automation w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie automatyzacji można pozbyć się wielu z tych obaw. Strona myRockwellAutomation łączy w sobie cyfrowe punkty kontaktowe z firmą Rockwell Automation, tworząc jedną centralną, spersonalizowaną lokalizację dla kompleksowej automatyzacji. Oferuje wyszukiwanie produktów, tworzenie list materiałów, dostęp do często używanych aplikacji, subskrypcję oprogramowania, zarządzanie sprzętem i usługami oraz wiele innych funkcji. No to… co by tu przygotować na kolację?
Rozpocznij już teraz
Czas na zamówienie oprogramowania do automatyzacji. Jest wiele opcji.
Niezależnie od tego, czy projektujesz, prowadzisz lub serwisujesz swoje operacje albo wprowadzasz do nich innowacje, nasze oprogramowanie do automatyki przemysłowej FactoryTalk® zapewni wszystko, czego potrzebujesz! Nasz sklep internetowy dostępny w portalu myRockwellAutomation odpowie na wszystkie Twoje potrzeby w zakresie oprogramowania do automatyzacji. A to dopiero początek! Wsłuchujemy się w cenne opinie klientów i dodajemy nowe opcje, gdy tylko dowiemy się o takiej potrzebie. Dlatego pytajcie śmiało!
Potrzebne wsparcie? Możesz liczyć na naszą pomoc!
Popraw funkcjonowanie dzięki usługom wsparcia przemysłowego
Czy jesteś pod ciągłą presją podwyższania wydajności i minimalizowania przestojów? To dość powszechny problem. Potrzebujesz wsparcia technicznego, pomocy technologicznej lub szkolenia pracowników? Wszystko to można znaleźć u nas. Nasze usługi konserwacji przemysłowej oparte na danych i efektach mogą zapewnić konkretne wsparcie, które pomoże maksymalizować produktywność, zmniejszyć ryzyko operacyjne i zrealizować cele biznesowe.
Współpracuj z najlepszymi
Znajdź partnerów, którzy mogą pomóc zaprojektować, zbudować i serwisować lepsze rozwiązania
Nasz globalny ekosystem rozwiązań i wsparcia technicznego może pomóc w skutecznym przyspieszeniu Twojego projektu automatyzacji. Uczestnicy programu partnerskiego mają doświadczenie w dostarczaniu produktów lub usług zaprojektowanych do pracy z wykorzystaniem naszych rozwiązań. W ramach współpracy pomogą uprościć realizację projektów i uzyskać jak największą wartość z poczynionej inwestycji.