Pomoc w bardziej produktywnym, ale też bezpieczniejszym wykorzystaniu zasobów i środków, a jednocześnie wytwarzanie produktów wysokiej jakości ma kluczowe znaczenie. Najlepsze w swojej klasie firmy projektują i wdrażają systemy, pozwalające na optymalne wykorzystanie zasobów hal produkcyjnych, podczas gdy ich operatorzy i kadra kierownicza uzyskują dokładne informacje wtedy, gdy są naprawdę potrzebne przy podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji. Pozwól, by Rockwell Automation mógł towarzyszyć Ci w drodze do lepszej przyszłości! Tu zaczyna się inteligentna działalność.
System operacyjny Twojego przedsiębiorstwa
Przemysłowe układy sterowania zarządzają zasobami zakładu, dostarczają informacji o produkcji i elementach potrzebnych do prowadzenia działalności, wykonywania konserwacji i zarządzania, a także stanowią platformę do analizy i koordynacji produkcji w całym przedsiębiorstwie. Od urządzeń, które „przewidują” konserwację zapobiegawczą, przez systemy bezpieczeństwa, które optymalizują produktywność, po analizę danych i informację o tym, kiedy i gdzie są potrzebne.
Sterowanie procesem za pomocą nowoczesnych rozproszonych systemów sterowania
Skalowalna kontrola procesów, obejmująca cały zakład, od operacji podstawowych po te naprawdę ogromne, wykorzystując dane z całego przedsiębiorstwa zapewnia dostęp do użytecznych informacji i pomoc w podejmowaniu decyzji. Dowiedz się, jak to nowe podejście do rozproszonych systemów sterowania z dodatkiem nowych rozwiązań w zakresie przepływów pracy, sterowników i funkcji dostępności pomaga w sprawnym przygotowaniu projektów i zmniejsza wysiłki kadry inżynierskiej.