Loading

Gotowi na inteligentne rozwiązania?

Dzięki inteligentnym urządzeniom przemysłowym maszyny i wyposażenie stają się inteligentniejsze. Tu zaczyna się inteligentna działalność.
Układ przenośników w fabryce
Gotowi na inteligentne rozwiązania?
Dzięki inteligentnym urządzeniom przemysłowym maszyny i wyposażenie stają się inteligentniejsze. Tu zaczyna się inteligentna działalność.
Produkcja inteligentna
  • Urządzenia inteligentne
  • Maszyny inteligentne
  • Systemy inteligentne

Wraz z większym zapotrzebowaniem na informacje dotyczące produkcji i maszyn pojawia się potrzeba stosowania inteligentnych urządzeń przemysłowych. Są one nieodłączną częścią inteligentnych maszyn, a ich stosowanie jest pierwszym krokiem do sprawnego rejestrowania danych operacyjnych. Takie inteligentne urządzenia pomagają w podejmowaniu inteligentniejszych i bardziej świadomych decyzji.


Inteligentne urządzenia – fundament inteligentnej produkcji

Inteligentne urządzenia są fundamentem inteligentnych systemów – i inteligentniejszych maszyn. Inteligentne urządzenia są bramą do informacji, których potrzebujesz, aby podjąć natychmiastowe działania, zwiększyć wydajność i rozpocząć podróż ku cyfrowej transformacji. Tu zaczyna się inteligentna działalność.

Chevron DownChevron Down
Film
Wszystko zaczyna się od jednego przycisku.

Bezpieczeństwo i ochrona

Niezbędne do utrzymania ciągłości produkcji

Inteligentne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony są podstawowym komponentem strategii operacyjnej każdego producenta i kluczowym czynnikiem zwiększającym wydajność.

Loading
CIP Security z produktami Rockwell Automation
Kobieta w żółtym kasku i żółtej kamizelce ochronnej, patrząca na laptopa i zbierająca informacje. Informacje, które widzi, są wyświetlane w tle.
Technika instalacji
CIP Security z produktami Rockwell Automation

Z tego podręcznika dowiesz się, jak wdrożyć standard bezpieczeństwa CIP w swoim układzie sterowania.

Pobierz teraz
Widok ukośny z przodu sterownika PLC Micro870
Rozwiązania do opracowywania maszyn autonomicznych

Dzięki układom sterowania Micro szybko i łatwo ożywisz autonomiczne zastosowania automatyki. Odpowiedniej wielkości napędy, sterowniki i interfejsy HMI zaprojektowane tak, aby bezproblemowo ze sobą współpracowały, tworząc w pełni zintegrowane, inteligentne rozwiązanie w zakresie automatyki do maszyn autonomicznych. Otrzymaj specjalną ofertę cenową na kompletny zestaw startowy układów sterowania Micro.

Zamów już teraz
Twój przewodnik w drodze do inteligentnej produkcji
Mężczyzna w marynarce dotyka widocznego przed nim wirtualnego kręgu
e-Book
Twój przewodnik w drodze do inteligentnej produkcji

Tu zaczyna się inteligentna działalność! Przyjrzyj się niezbędnym elementom inteligentnego równania: ludziom, procesom i technologii.

Przeczytaj
Pół miliona dolarów OSZCZĘDNOŚCI
Logo Tu zaczyna się inteligentna działalność na czerwono-niebieskim tle w pionowym gradiencie
Kalkulator oszczędności
Pół miliona dolarów OSZCZĘDNOŚCI

Wprowadzenie produkcji inteligentnej może nam przynieść wymierne korzyści. Konsekwentny i stały dostęp do działań operacyjnych pozwolił zaoszczędzić jednemu z naszych klientów 550 000 USD. Poznaj wpływ inteligentnych rozwiązań.

Oblicz swoje potencjalne oszczędności
Inteligentna produkcja – tu zaczyna się inteligentna działalność
Inżynier obserwuje dane o wydajności w czasie rzeczywistym na tablecie
rejestracja na serię webinarów
Inteligentna produkcja – tu zaczyna się inteligentna działalność

Dołącz do serii naszych webinarów, które dadzą Ci informacje potrzebne do zrozumienia, jakie mogą być korzyści z inteligentnej produkcji i od czego należy zacząć.

 

Zarejestruj się dziś
Inteligentne bezpieczeństwo
Kolaż ikon przedstawiający czujniki i użytkownika przy komputerze z alertami na ekranie komputera
Interaktywny e-book
Inteligentne bezpieczeństwo

Nasze inteligentne rozwiązania bezpieczeństwa są integralnym elementem rosnącej produktywności i kluczowym zasobem inteligentnych maszyn. Dowiedz się, jak mogą wspomagać zwiększenie bezpieczeństwa, jednocześnie optymalizując produkcję i konserwację.

Dowiedz się więcej
Inteligentne czujniki
Kolaż ikon przedstawiający czujniki i użytkownika przy komputerze z alertami na ekranie komputera
Interaktywny e-book
Inteligentne czujniki

Nasze inteligentne czujniki są integralnym komponentem strategii inteligentnej produkcji. Dowiedz się, jak mogą wspomóc optymalizację produkcji, wytwarzania i konserwacji.

Dowiedz się więcej
Inteligentne sterowanie silnikami
Kolaż ikon przedstawiający silnik, przekaźnik i użytkownika przy komputerze, na którego ekranie widać dane
Interaktywny e-book
Inteligentne sterowanie silnikami

Inteligentne urządzenia sterujące silnikami umożliwiają poprawę produktywności i zapobiegają awariom dzięki zintegrowanemu podejściu opartemu na danych.

Dowiedz się więcej
Skróć czas programowania o 50%

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nasze warsztaty dotyczące inteligentnych maszyn zostały opracowane tak, aby podkreślić rozwiązania, które podnoszą wydajność operacji – np. szybsze działanie i produkcja, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy już kończysz swoją podróż ku inteligentnym maszynom.

Zamów warsztaty już teraz
Chevron DownChevron Down

Inteligentne urządzenia

Dzięki lepszej informacji i analizie można więcej planować, a mniej reagować. Inteligentne urządzenia Allen-Bradley dostarczają informacji, których potrzebujesz do działania – i to szybko! Czy chodzi o łatwą identyfikację miejsca wystąpienia problemu, czy o odpowiednio wczesne zawiadomienia o zagrożeniu zatrzymania produkcji, nasz wybór inteligentnych urządzeń stanowi fundament inteligentnej produkcji. Tu zaczyna się inteligentna działalność.

Napędy AC PowerFlex
Main Image
Produkt
Napędy AC PowerFlex

Rodzina napędów PowerFlex nie tylko utrzymuje Twoją produkcję w ruchu. Może też pomóc w monitorowaniu stanu silnika i dostarczyć informacji potrzebnych do doskonalenia konserwacji i utrzymania najwyższej wydajności

Dowiedz się więcej
Inteligentne czujniki
Main Image
Produkt
Inteligentne czujniki

Czujnik inteligentny zapewnia wszystkie informacje niezbędne do zbudowania kompleksowego obrazu stanu maszyny lub linii produkcyjnej. Jako integralny komponent Connected Enterprise, inteligentne czujniki są pierwszym krokiem od świata rzeczywistego do wirtualnego.

Dowiedz się więcej
Urządzenia Smart Safety
Kolaż z dwoma szarymi sterownikami kompaktowymi GuardLogix po prawej stronie, poziomym stosem czerwonych kompaktowych modułów we/wy bezpieczeństwa po lewej stronie oraz obudową z modułami sterowników i jednym czerwonym modułem bezpieczeństwa za pozostałymi.
Produkt
Urządzenia Smart Safety

Wykorzystanie pełni danych o produkcji i bezpieczeństwie znacząco poprawi zgodność z normami i stan bezpieczeństwa. Dostęp do danych systemu bezpieczeństwa i przekształcenie ich w zrozumiałe informacje, zwiększy wydajność maszyn i skróci przestoje.

Dowiedz się więcej
Sterowanie ruchem
Main Image
Produkt
Sterowanie ruchem

Serwonapędy, serwomotory, siłowniki liniowe oraz enkodery z rodziny Kinetix tworzą całościowy, inteligentny i skalowalny system kontroli ruchu. Czy chodzi o pojedynczą wolnostojącą maszynę czy o wielki złożony system, produkty kontroli ruchu Allen-Bradley Kinetix pomogą Ci w osiągnięciu celu.

Dowiedz się więcej
Urządzenia kontrolne Logix
Main Image
Produkt
Urządzenia kontrolne Logix

Sercem Twojej maszyny są systemy kontrolne Logix, które zbierają i przekazują dane, żeby utrzymać ciągłość Twojej działalności. Bezpieczny dostęp do informacji w czasie rzeczywistym pochodzących z zintegrowanych inteligentnych urządzeń Logix zapewnia odpowiedni poziom wiedzy odpowiednim ludziom w odpowiednim momencie, aby zwiększyć wydajność i produktywność wszystkich operacji.

Dowiedz się więcej
Wizualizacja i interfejs HMI
Main Image
Produkt
Wizualizacja i interfejs HMI

Rozwiązania w zakresie wizualizacji i interfejsu HMI pomagają w realizacji potrzeb związanych z produktywnością, innowacjami i globalizacją. Nasza oferta zapewnia spójny wygląd i sposób obsługi elektronicznych terminali interfejsu operatora, rozproszonego interfejsu HMI klient/serwer oraz oprogramowania do zarządzania informacjami.

Dowiedz się więcej

Udoskonalenia operacji

System umożliwia użytkownikom końcowym osiągnięcie nowych poziomów wydajności, poprawę jakości produktów i bardziej elastyczną produkcję. W konsekwencji zmniejsza się czas przestojów i poprawia wykorzystanie zasobów. Tu zaczyna się inteligentna działalność.

Chevron DownChevron Down
Film
Planowanie przestojów w ramach inteligentnego bezpieczeństwa
Chevron DownChevron Down
FILM
Działanie czujników i mobilność
Chevron DownChevron Down
FILM
Stan i diagnostyka silnika
Czy jesteś gotowy porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy specjalistyczną wiedzę, która pomaga w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu inwestycji w automatykę.

Skontaktuj się z nami
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
  3. Chevron LeftChevron Left Inteligentniejsze maszyny dzięki przemysłowym urządzeniom inteligentnym Chevron RightChevron Right