Loading

Migracja rozproszonego systemu sterowania

Modernizacja systemu sterowania za pomocą rozwiązania PlantPAx
Main Image

Migracja rozproszonego systemu sterowania

Modernizacja systemu sterowania za pomocą rozwiązania PlantPAx
Rozwiązania procesowe
    • Proste zarządzanie procesami wsadowymi
    • Proste zarządzanie procesami wsadowymi
    • Złożone zarządzanie procesami wsadowymi
    • Złożone zarządzanie procesami wsadowymi
    • Zobacz wszystko
  • Optymalizacja
    • Systemy wyposażone w rozwiązania bezpieczeństwa
    • Systemy wyposażone w rozwiązania bezpieczeństwa
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL-2
    • ControlLogix SIL-2
    • Zobacz wszystko
  • Usługi
    • Migracja do systemu DCS
    • Migracja do systemu DCS
    • System DCS PlantPAx
    • System DCS PlantPAx
    • Zobacz wszystko

Nasze rozwiązania migracyjne ułatwiają wdrożenie nowszych technologii we właściwym, dogodnym dla klienta tempie. Rozwiązania te zostały opracowane z myślą o minimalizacji przestojów, maksymalizacji sukcesów operacyjnych i zmniejszeniu ryzyka związanego z dalszym korzystaniem ze starszych urządzeń.


Ograniczenie przestojów do minimum i redukcja kosztów

Migracja rozproszonego systemu sterowania

Czas przeanalizować oczekiwania wobec rozproszonego systemu sterowania (DCS). W celu zwiększenia wydajności i efektywności oraz redukcji kosztów konieczne jest zintegrowanie wszystkich operacji w zakresie automatyzacji. Migracja przestarzałego systemu DCS do nowoczesnego systemu DCS PlantPAx® to krok w kierunku osiągnięcia cyfrowej integracji całego przedsiębiorstwa — The Connected Enterprise®.

System wymaga migracji, gdy:

  • starszy system DCS osłabia produktywność i jakość;
  • kierownictwo firmy wymaga lepszego dostępu do informacji z zakładu;
  • duże środki finansowe są przeznaczane na integrację niestandardowych rozwiązań.
Więcej informacji na temat systemu DCS PlantPAx
Podstawowe elementy nowoczesnego systemu DCS
Main Image
Dane techniczne
Podstawowe elementy nowoczesnego systemu DCS

Zadaniem serii Essentials jest udostępnienie pracownikom zajmującym się automatyką przemysłową szeregu aktualnych, ogólnych danych o kluczowym znaczeniu.

Pobierz teraz

Jak przeprowadzić migrację systemu?

Uzasadnienie migracji
Main Image
Oficjalny dokument
Uzasadnienie migracji

Jak obliczyć finansowe uzasadnienie migracji z istniejącego rozproszonego systemu sterowania do nowego systemu automatyki?

Pobierz teraz
Strategia migracji systemu DCS i implementacja
Main Image
Oficjalny dokument
Strategia migracji systemu DCS i implementacja

Jak zdefiniować strategię modernizacji poprzez migrację istniejącego rozproszonego systemu sterowania do nowego systemu automatyki?

Pobierz teraz
Optymalizacja systemu automatyki
Main Image
Oficjalny dokument
Optymalizacja systemu automatyki

Najwyższa wydajność systemu po migracji DCS.

Pobierz teraz

Płynna migracja

Etapowe migracje, które pomagają zmniejszyć ryzyko i zminimalizować koszty

Nasze rozwiązania migracyjne uwzględniają wiele starszych rozproszonych systemów sterowania. Narzędzia, które mogą ułatwić migrację, obejmują skanery, kable, wiązki przewodów oraz narzędzia do konwersji baz danych.

Więcej informacji na temat naszego rozwiązania PlantPAx
Broszura dotycząca migracji systemu DCS
Main Image
Broszura
Broszura dotycząca migracji systemu DCS

Etapowe migracje, które pomagają zmniejszyć ryzyko i zminimalizować koszty

Pobierz teraz

Konkurencyjna modernizacja

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu migracji wielu różnych starszych rozproszonych systemów sterowania, takich jak wymienione poniżej:

  • System DCS Bailey Infi/Net 90 DCS [PDF]
  • System DCS Fisher Provox [PDF]
  • System DCS Foxboro [PDF]
  • System DCS Honeywell [PDF]
  • System DCS Moore APACS [PDF]

Analizy przypadków migracji procesów

Loading
Loading

Pomagamy we wdrażaniu nowszych technologii w tempie dogodnym dla klienta.

W każdej branży istnieją specyficzne czynniki biznesowe, takie jak zwiększenia kosztów czy zagrożenia związane z konkurencją. Producenci opierający swoją działalność na procesach potrzebują rozwiązań, które pomogą im utrzymać konkurencyjność na szybko zmieniających się rynkach.

Dowiedz się więcej na temat przyspieszenia i optymalizacji procesów produkcyjnych przez naszych klientów.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę i duże doświadczenie branżowe, aby ułatwić opracowanie, wdrożenie i wsparcie inwestycji w automatyzację.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Systemy procesowe Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Migracja systemu DCS Chevron RightChevron Right