Zakłady produkcyjne i wytwórcze składają się zazwyczaj z oddzielnych systemów sterowania: obsługują one oddzielnie procesy, zasilanie i sterowanie bezpieczeństwem. Utrzymywanie wielu systemów stanowi obciążenie operacyjne dla działu wsparcia, a także ogranicza elastyczność i szybkość reakcji. Aby stawić czoła współczesnym wyzwaniom i wprowadzić rozwiązanie The Connected Enterprise®, potrzebujesz technologii sterowania wykraczającej poza te ograniczenia i zapewniającej prawdziwą optymalizację w skali całego zakładu.
Lepsza jakość i produktywność
Czas przemyśleć rozproszony system sterowania
Przemysł oparty na procesach stoi dziś przed trudnymi wyzwaniami. Bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zgodności, konieczność produktywności i konkurencyjności na rynku przy zastosowaniu tej samej strategii układu sterowania i podejścia do automatyzacji to tylko kilka z nich. Nowoczesny rozproszony system sterowania (DCS) może pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Takie nowoczesne podejście opiera się na wykorzystaniu w skali całego zakładu technologii umożliwiających łatwą integrację z innymi systemami automatyki.
Większa wydajność i niższe koszty
Nowoczesne rozproszone systemy sterowania
Nowoczesny rozproszony system sterowania umożliwia zwiększenie produktywności i wydajności oraz redukcję kosztów. System zapewnia łatwą integrację osób, procesów i technologii w ramach rozwiązania The Connected Enterprise®, które umożliwia lepsze radzenie sobie z wyzwaniami. System PlantPAx® jest kluczowym komponentem rozwiązania The Connected Enterprise®.
Nasz rozproszony system sterowania może zapewnić organizacji korzyści dzięki:
- automatyzacji produktywności, aby skrócić czas wprowadzania na rynek;
- udoskonalonemu sterowaniu, aby wspierać realizację celów w zakresie produktywności;
- udostępnieniu technologii umożliwiającej wprowadzanie nowych funkcji systemowych.
Migracja do nowoczesnego rozproszonego systemu sterowania
Czy Twój system DCS wymaga unowocześnienia lub wymiany?
Pomagamy we wdrażaniu nowszych technologii w tempie dogodnym dla klienta. Nasze rozwiązania migracyjne do systemu DCS obejmują wiele starszych systemów DCS oraz narzędzia ułatwiające migrację, takie jak skanery we/wy, wiązki przewodów, konwersje baz danych i nie tylko.
Usługi procesowe
Świadczymy szeroki wachlarz usług pomagających w zwiększeniu produktywności, optymalizacji zasobów zakładu i poprawie wyników finansowych. Oferujemy również elastyczność w zakresie dostawy i wsparcia systemu PlantPAx® dzięki globalnemu zasięgowi firmy Rockwell Automation w ramach programu PartnerNetwork™.
Szkolenia
Bez względu na to, czy jesteś inżynierem, operatorem lub technikiem ds. konserwacji, ciągłe szkolenia mogą poprawić wydajność pracy i pomóc w transferze wiedzy. Oferujemy różne formy szkoleń, w tym szkolenia dostosowane do problemu, szkolenia na miejscu, szkolenia wirtualne i kursy prowadzone przez instruktorów.