Loading

Usługi w zakresie procesów

Usługi chroniące inwestycje w automatyzację
Main Image
Usługi w zakresie procesów
Usługi chroniące inwestycje w automatyzację
Rozwiązania procesowe
    • Proste zarządzanie procesami wsadowymi
    • Proste zarządzanie procesami wsadowymi
    • Złożone zarządzanie procesami wsadowymi
    • Złożone zarządzanie procesami wsadowymi
    • Zobacz wszystko
  • Optymalizacja
    • Systemy wyposażone w rozwiązania bezpieczeństwa
    • Systemy wyposażone w rozwiązania bezpieczeństwa
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL-2
    • ControlLogix SIL-2
    • Zobacz wszystko
  • Usługi
    • Migracja do systemu DCS
    • Migracja do systemu DCS
    • System DCS PlantPAx
    • System DCS PlantPAx
    • Zobacz wszystko

Mamy świadomość, że celem naszych klientów we wszystkich branżach i procesach jest przynoszące zysk, bezpieczne i nieprzerwane działanie. Oferujemy specjalistyczną wiedzę branżową i technologiczną pozwalającą sprostać specyficznym wyzwaniom w obszarze automatyzacji procesów i pomóc klientom w realizacji ich celów. Nasza oferta usług może ułatwić klientom realizację założonych celów dotyczących zakładu i całego przedsiębiorstwa oraz ochronę inwestycji w zakresie automatyzacji.


Usługi konsultingowe i integracja

Niekiedy trudno jest zidentyfikować problemy związane z procesami i urządzeniami obniżające wydajność produkcji. Czasami wymagane są informacje z bardziej obiektywnego źródła.

W ramach usług konsultingu i integracji oferujemy nie tylko zalecenia. Zapewniamy kompleksowe, udokumentowane informacje pozwalające klientom zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Nasza oferta usług

  • Badania FEED
  • Realizacja zadań jako główny wykonawca w zakresie automatyzacji (MAC)
  • Integracja urządzeń OEM (OEM MAC)
  • Układy sterowania
  • Projektowanie i budowanie paneli
  • Modułowe układy procesowe
  • Technologie separacji
  • Weryfikacja
Usługi konsultingowe i integracja
Main Image
Obszar
Usługi konsultingowe i integracja

Oferujemy specjalistyczną wiedzę branżową i technologiczną pozwalającą sprostać specyficznym wyzwaniom.

Poznaj nasze możliwości

Assurance Integrated Support
Main Image
Obszar
Assurance Integrated Support

Zwiększ produktywność poprzez szybkie i precyzyjne rozwiązywanie problemów technicznych.

Poznaj nasze możliwości

Zintegrowana pomoc techniczna

Niestandardowe usługi i dostawy

W każdym zakładzie obowiązuje określony budżet, wymogi w zakresie czasu pracy oraz harmonogram produkcji. Czy Twój plan usług nie powinien być równie unikatowy?

Zintegrowane wsparcie jest platformą do tworzenia umów o świadczenie usług w pełni dostosowanych do potrzeb klienta. W ramach rocznej umowy wsparcia pomagamy w utrzymywaniu sprawności systemów, świadcząc najwyższej klasy usługi i wsparcie techniczne dostosowane do konkretnych potrzeb klientów.

Nasza oferta w zakresie wsparcia

  • Części na miejscu
  • Wsparcie dotyczące aplikacji
  • Wsparcie techniczne na miejscu
  • Oceny pracy sieci
  • Konserwacja profilaktyczna

Usługi zapewniające bezpieczeństwo procesów

Nieodzowna pomoc w zapewnieniu zgodności z wymaganiami

Od wielu lat pomagamy naszym klientom zapewnić bezpieczne funkcjonowanie ich zakładów produkcyjnych. Służymy wsparciem we wszelkich przedsięwzięciach związanych z bezpieczeństwem, realizowanych przez użytkowników końcowych, firmy zajmujące się projektowaniem, zaopatrzeniem i konstrukcją, integratorów systemów i dostawców urządzeń. Nasze doświadczenie uzupełnialiśmy poprzez akwizycję innych przedsiębiorstw. Obecnie dostawcą tych usług bezpieczeństwa procesów jest Sensia, nasza spółka joint venture utworzona wspólnie z firmą Schlumberger.

Odwiedź serwis firmy Sensia, aby uzyskać więcej informacji oraz wsparcie Poznaj rozwiązania firmy Sensia w zakresie automatyzacji procesów

Nasze możliwości

  • Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym
  • Analiza rodzajów i skutków awarii (FMEA)
  • Analiza ryzyka dotyczącego procesów (PHA)
  • Określanie poziomu integralności bezpieczeństwa (SIL)
  • Weryfikacja SIL
  • Certyfikacja i zapewnienie zgodności produktu
  • Dobór wielkości urządzeń zabezpieczających
  • Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych (HAC)
  • Ilościowa ocena ryzyka
  • Wsparcie starszych produktów ICS Triplex®
  • Usługi migracji SIS
  • Szkolenia

Usługi w zakresie optymalizacji procesów

Programy wsparcia pomagające w ochronie Twoich inwestycji

Zespół ds. trwałej wartości dokłada wszelkich starań, aby utrzymać optymalny poziom wydajności Twoich inwestycji. Nasz program usług wartości dodanej pomaga klientom osiągnąć założone wyniki finansowe rok po roku.

W tym celu oferujemy proaktywne wsparcie umożliwiające maksymalizację wyników operacyjnych klienta w celu zwiększenia produkcji, redukcji kosztów, zwiększenia jakości i podniesienia rentowności.

Usługi zapewnienia stałej wartości
Main Image
Dane techniczne
Usługi zapewnienia stałej wartości

Poznaj nasze programy wsparcia pomagające w ochronie Twoich inwestycji.

Pobierz teraz

Nasza oferta usług

  • Proaktywna konserwacja
  • Zwiększenie dostępności
  • Szkolenia odświeżające wiedzę
  • Poprawa widoczności
  • Odbudowa po poważnych awariach
  • Optymalizacja osiągów
  • Zapewnienie wysokiego poziomu umiejętności operatorów
Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy specjalistyczne wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Usługi w zakresie procesów Chevron RightChevron Right