Loading

Trusted

Odporny na błędy system wyposażony w rozwiązanie bezpieczeństwa
Main Image
Trusted
Odporny na błędy system wyposażony w rozwiązanie bezpieczeństwa
Rozwiązania procesowe
    • Proste zarządzanie procesami wsadowymi
    • Proste zarządzanie procesami wsadowymi
    • Złożone zarządzanie procesami wsadowymi
    • Złożone zarządzanie procesami wsadowymi
    • Zobacz wszystko
  • Optymalizacja
    • Systemy wyposażone w rozwiązania bezpieczeństwa
    • Systemy wyposażone w rozwiązania bezpieczeństwa
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL-2
    • ControlLogix SIL-2
    • Zobacz wszystko
  • Usługi
    • Migracja do systemu DCS
    • Migracja do systemu DCS
    • System DCS PlantPAx
    • System DCS PlantPAx
    • Zobacz wszystko

Układ sterowania odporny na uszkodzenia Trusted® zaprojektowaliśmy z myślą o spełnieniu szerokiego zakresu wymogów bezpieczeństwa. System wyposażony jest w rozwiązanie bezpieczeństwa i bazuje na technologii potrójnej redundancji modularnej (TMR), która identyfikuje źródło błędu. Zapewnia natychmiastową reakcję w celu ograniczenia błędów systemowych, pomagając spełnić wymagania dotyczące integralności bezpieczeństwa.


Maksymalizacja bezpieczeństwa i dostępności systemu

Rozwiązanie Trusted wykorzystuje odporną na błędy architekturę, aby zminimalizować przerwy w działaniu systemu

Technologia potrójnej redundancji modularnej Trusted TMR opiera się na algorytmie głosowania w celu zidentyfikowania źródła błędu. Losowe usterki sprzętowe sprawiają, że jeden z trzech „wycinków” systemu sterowania zachowuje się inaczej od pozostałych. System głosowania rejestruje i generuje raporty dotyczące wykrytych rozbieżności. System Trusted TMR natychmiast reaguje, aby ograniczyć błędy systemowe, pomagając spełnić wymagania dotyczące integralności bezpieczeństwa.

Układ bezpieczeństwa Trusted
Main Image
Broszura
Układ bezpieczeństwa Trusted

Rozwiązanie Trusted® wyposażone jest w sterownik bazujący na technologii potrójnej redundancji modularnej (TMR). Powstało z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i dostępności systemu.

Pobierz
Trusted — sterownik bazujący na technologii potrójnej redundancji modularnej (TMR)
Main Image
Prezentacja
Trusted — sterownik bazujący na technologii potrójnej redundancji modularnej (TMR)

Trusted jest bazującym na technologii potrójnej redundancji modularnej (TMR) sterownikiem opracowanym z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i dostępności w każdej sytuacji." title="Trusted jest bazującym na technologii potrójnej redundancji modularnej (TMR) sterownikiem zaprojektowanym z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i dostępności w każdej sytuacji.

Obejrzyj
Rozwiązania w zakresie systemów wyposażonych w funkcje bezpieczeństwa
Main Image
Obszar
Rozwiązania w zakresie systemów wyposażonych w funkcje bezpieczeństwa

Ochrona personelu, procesów i otoczenia pozostaje ważną częścią strategii automatyzacji.

Poznaj nasze możliwości
Systemy bezpieczeństwa procesów
Main Image
Obszar
Systemy bezpieczeństwa procesów

Zapewniamy szeroką ofertę rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa procesów spełniających unikatowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

Poznaj nasze możliwości

Zwiększ wydajność i rentowność

Korzyści

  • Odporność na liczne usterki
  • Precyzyjna identyfikacja błędów
  • Brak ograniczeń dotyczących czasu naprawy
  • Wysoka liczba potencjalnych usterek sprawdzonych w testach
  • Mniejsza złożoność i mniejszy rozmiar systemu operacyjnego

Funkcje

  • Możliwość integracji z większą liczbą systemów sterowania
  • Możliwość integracji z naszym rozwiązaniem PlantPAx®
  • Obsługa modułów we/wy 24–120 V DC lub 120 V
  • Duże zagęszczenie konfiguracji we/wy (do 40 kanałów/moduł)
  • Zgodność z normami bezpieczeństwa w testach częściowego cyklu roboczego zaworów o znaczeniu krytycznym
  • Zgodność z poziomami wydajności wymaganymi do sterowania turbozespołami
  • Szeroki zakres dedykowanych modułów zgodnych z wymaganiami SIL 3
  • Łatwość obsługi i konserwacji
System Trusted powstał z myślą o zgodności z szerokim zakresem wymagań bezpieczeństwa oraz łatwości integracji z większą liczbą rozwiązań sterowania.

Certyfikacje systemu Trusted

Zgodność z normami bezpieczeństwa

System Trusted ma certyfikat TÜV do zastosowań, które muszą wykazywać zgodność z jedną lub większą liczbą następujących międzynarodowych norm bezpieczeństwa:

  • IEC 61508:2010 (wer. 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86
Zobacz nasze certyfikacje produktów
Znajdź rozwiązanie dla siebie dzięki naszym usługom dotyczącym procesów
Main Image
Obszar
Znajdź rozwiązanie dla siebie dzięki naszym usługom dotyczącym procesów

Na coraz bardziej konkurencyjnym światowym rynku wykorzystanie technologii w celu utrzymania rentownego wzrostu biznesowego stanowi cel wielu przedsiębiorstw. Czasami jednak potrzebna jest pomoc. Posiadamy szeroką ofertę usług, które pomogą najlepiej wykorzystać inwestycję w automatykę.

Poznaj nasze możliwości
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Obs... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Układy bezpieczeństwa procesów Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Systemy wyposażone w rozwiązania bezpieczeństwa Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Trusted Chevron RightChevron Right