Oferujemy systemy SIS charakteryzujące się szeregiem różnych właściwości, np. poziomem integralności bezpieczeństwa (SIL) 1–3, odpornością na błędy lub awarie, czy też architekturą opartą na technologii potrójnej redundancji modularnej (TMR). Nasz odporny na błędy system sterowania AADvance® to w pełni rozproszony, skalowalny system automatyki wyposażony w rozwiązanie bezpieczeństwa.
Ograniczanie zagrożeń
Ochrona ludzi, środowiska i zasobów produkcyjnych
Nasze rozwiązanie AADvance umożliwia implementację różnych poziomów redundancji modularnej odpowiednio do wymagań określonych elementów systemu. Dzięki niemu można określić poziom integralności bezpieczeństwa i dostępności, jaki jest wymagany w zakładzie.
Maksymalizacja czasu sprawnej pracy i ograniczenie zakłóceń operacyjnych
Korzyści
- Wysoka wydajność
- Duże możliwości integracji
- Moc przetwarzania rozproszonego
- Skalowalna redundancja zapewniająca odporność na błędy
- Rozwiązanie odpowiednie dla małych i dużych systemów we/wy
- Ekonomiczne połączenie poziomów SIL 1–3 w pojedynczym systemie
- Prosta, jednopunktowa konfiguracja i zarządzanie systemem
Główne cechy:
- Certyfikat IEC 61508 (TÜV i Exida)
- Konfiguracje odporne na błędy i usterki
- Obsługa poziomów integralności bezpieczeństwa od SIL 1 do SIL 3
- Łączność CIP z systemem PlantPAx®
Szkolenia
Konserwacja oraz wykrywanie i usuwanie usterek dotyczących systemu AADvance
Nasze kursy dotyczące AADvance są źródłem kompleksowych informacji na temat sprzętu, oprogramowania oraz wykrywania i usuwania usterek w tym systemie.
Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:
- rozumieć zasadę działania systemu AADvance jako sterownika odpornego na awarie;
- rozumieć ograniczenia konfiguracyjne systemu;
- umieć zaprojektować i złożyć kompletny system;
- umieć dobrać odpowiedni sprzęt w oparciu o konfigurację we/wy.
Narzędzia AADvance
Dodatkowe szkolenia i literatura
Oferujemy dodatkowe narzędzia, które odpowiedzą na zapotrzebowanie w zakresie szkoleń i wdrażania systemu AADvance w wybrany sposób i w dogodnym czasie.
Certyfikaty AADvance
Zgodność z normami bezpieczeństwa
System AADvance posiada certyfikat TÜV do zastosowań, które muszą wykazywać zgodność z jedną lub większą liczbą następujących międzynarodowych norm bezpieczeństwa:
- IEC 61508 aż do SIL 3, IEC 61511-1
- EN 50178, EN 50156, EN 54-2
- EN 61131-2, EN 61131-2
- NFPA 72/85/86
Wsparcie
Znajdź swoje rozwiązanie przy naszym wsparciu
Na coraz bardziej konkurencyjnym światowym rynku wykorzystanie technologii w celu utrzymania rentownego wzrostu biznesowego stanowi cel wielu przedsiębiorstw. Czasami jednak potrzebna jest pomoc. Posiadamy szeroką ofertę usług, które pomogą Ci jak najlepiej wykorzystać inwestycję w automatykę.