Konkurencyjne firmy wprowadzają zmiany w kierunku skupionych na kliencie środowisk produkcyjnych dostosowanych do wielkości popytu. Wymaga to stosowania strategii zaawansowanego sterowania procesami, a zwłaszcza technologii sterowania predykcyjnego (MPC) w celu ograniczenia zmienności i nieefektywności procesów, zwiększenia spójności produktów oraz umożliwienia maksymalnego przesunięcia ograniczeń operacyjnych.
Realizacja celów biznesowych
Zalety sterowania predykcyjnego
Zwiększ swoją zdolność do szybkiego dostosowywania się do priorytetów biznesowych i wymogów klientów, jednocześnie wspierając większą rentowność dzięki zastosowaniu sterowania predykcyjnego. Rozwiązanie to może zapewnić następujące korzyści dla Twojej organizacji:
- redukcję zmienności procesowej i niewydajnych procesów;
- zwiększenie spójności produktów;
- umożliwienie maksymalnego wykorzystania procesu.
Skalowalne sterowanie predykcyjne
Sterowanie predykcyjne Pavilion8
Modułowa platforma oprogramowania Pavilion8® stanowi podstawę naszych rozwiązań branżowych. Platforma ta obejmuje moduły do sterowania, analizowania, monitorowania, wizualizacji, magazynowania i integracji, łącząc je w aplikacjach o wysokiej wartości. Pavilion8 – skalowalna, elastyczna platforma łatwa w integracji z istniejącą infrastrukturą biznesową i zakładową jest lepsza niż alternatywne technologie.
Pavilion8® to platforma oprogramowania do modelowania procesów, zaawansowanego sterowania i optymizacji, która integruje się z dowolnym układem sterowania, dostarczając informacji w czasie rzeczywistym i umożliwiając diagnostykę i zaawansowane sterowanie.
Cechy charakterystyczne:
- intuicyjny, przeglądarkowy interfejs użytkownika;
- spersonalizowane doświadczenie użytkownika;
- mniejsze potrzeby szkoleniowe i niższe koszty;
- dostosowanie do zmieniających się potrzeb biznesowych.
Sterowanie predykcyjne w podstawie montażowej Logix
PlantPAx MPC
Rozwiązanie PlantPAx® MPC zaprojektowaliśmy do pracy ze standardowym sprzętem Logix. Rozwiązanie to może pomóc w zarządzaniu najtrudniejszymi problemami dotyczącymi zaawansowanego sterowania. Rozwiązanie PlantPAx MPC opiera się na serwerowym produkcie do sterowaniu predykcyjnego Pavilion8 i umożliwia łatwą konfigurację, zrozumienie i integrację z pozostałymi elementami układu sterowania procesem.
Cechy charakterystyczne:
- obsługa do pięciu niezależnych aplikacji MPC przez jeden moduł sterowania predykcyjnego;
- opracowanie i implementacja sterowania predykcyjnego dla maks. 10 CV, 10 MV i 10 DV;
- implementacja w pełni funkcjonalnego rozwiązania MPC.
Korzyści obejmują:
- ograniczenie zmienności w zakresie jakości produktu nawet o 75%;
- zmniejszenie określonego zużycia energii nawet o 20%;
- zwiększenie produktywności nawet o 25%;
- maksymalizacja wydajności procesu.
Zastosowania branżowe zapewniające maksymalną rentowność
Obsługiwane branże
Branże oparte na procesach stoją przed podobnymi wyzwaniami: zmienność, odpady i zużycie energii. Oferowane przez nas rozwiązania branżowe opierają się na unikatowym doświadczeniu branżowym i głębokiej znajomości kluczowych procesów i zmiennych wpływających na daną branżę i cele biznesowe klienta. Nasz sprawdzony zespół inżynierów współpracuje z liderami branży cementowej, chemicznej, spożywczej, naftowej i gazowniczej, farmaceutycznej, polimerowej i rafineryjnej.
Usługi o stałej wartości
Programy wsparcia pomagające chronić inwestycje
Zespół ds. stałej wartości dokłada wszelkich starań, aby utrzymać optymalny poziom wydajności Twoich inwestycji. Nasz program usług wartości dodanej powstał w celu wspierania wyników finansowych. Aby osiągnąć ten cel, oferujemy proaktywne wsparcie umożliwiające maksymalizację wyników operacyjnych: zwiększenia produkcji, redukcji kosztów, zwiększenia jakości i podniesienia rentowności.
Usługi sterowania procesem i optymalizacji
- Proaktywna konserwacja
- Większa dostępność
- Szkolenia odświeżające wiedzę
- Większa widoczność
- Odbudowa po sytuacjach awaryjnych
- Optymalizacja osiągów
- Zachowanie doświadczenia operatorów
Usługi i szkolenia
Zaawansowane sterowanie procesem i rozwiązania środowiskowe
Zapewniamy praktyczne, zorientowane na konkretne problemy kursy szkoleniowe dla naszych klientów obejmujące naukę codziennej obsługi aplikacji. Nasi klienci szybko zaczynają czerpać korzyści wynikające z oferowanych przez nas rozwiązań.
Każdy kurs powstaje na potrzeby konkretnego zastosowania i określonych funkcji platformy Pavilion8. Wszystkie kursy Pavilion8 organizowane są w naszym ośrodku w Austin (Teksas).