Producenci mają różnorodne potrzeby dotyczące procesów seryjnych, począwszy od prostej, jednozbiornikowej produkcji jednego produktu, po złożone produkcje wielościeżkowe, wielozbiornikowe i wieloproduktowe. Ważne jest, aby urządzenia procesowe można było łatwo zintegrować z wsadem i sekwencjami procesu. Nasze skalowalne, bazujące na otwartym procesie układy sterowania modułu technologicznego umożliwiają podłączenie sprzętu do innych systemów bez narażania na szkodę własności intelektualnej.
Oferujemy narzędzia plug-and-play wielokrotnego użytku, które pomogą w projektowaniu urządzeń automatyki procesu. Ponadto nasze gotowe komponenty pomagają zapewnić zgodność z wymagającymi regulacjami branżowymi, dotyczącymi zastosowania seryjnego oraz ciągłego.