Sprostaj wymaganiom dzięki urządzeniom dostosowanym do indywidualnych potrzeb, na tyle elastycznym, aby obsługiwać częste zmiany linii, i na tyle skalowalnym, aby obsługiwać nowe produkty.
Wysokowydajne zautomatyzowane maszyny pakujące
Dostarczaj elastyczne maszyny, które spełniają nowe wymagania rynku
Projektuj maszyny pakujące tak, aby skorzystać z produkcji inteligentnej i zapewnić producentom przewagę konkurencyjną. Automatyzacja ta oznacza maszyny, które:
- są zinformatyzowane,
- mogą dostarczać dane diagnostyczne w czasie rzeczywistym,
- wykorzystują nowoczesne technologie bezpieczeństwa,
- są łatwe w integracji.
Wysokowydajne systemy automatyki pakowania mogą pomóc producentom:
- maksymalizować produktywność i efektywność, aby zachować konkurencyjność,
- poprawić elastyczność pakowania i dopasować je do większego asortymentu produktów i większych wielkości opakowań,
- zaspokoić potrzeby starzejącej się i ewoluującej kadry.
Możesz wykorzystać zalety inteligentnych technologii, aby ograniczyć złożoność, czas i koszty projektowania maszyn.
Urządzenia do automatycznego pakowania muszą być na tyle elastyczne, aby obsługiwać częste zmiany linii, i na tyle skalowalne, aby obsługiwać nowe produkty. Pomożemy sprostać wymaganiom klientów i dostosowywać produkty do indywidualnych potrzeb z większą szybkością, dokładnością i krótszymi czasami realizacji.
Automatyka wielozadaniowa
Zintegruj sterowanie wielozadaniowe w jednej infrastrukturze
Zastąp wiele rozproszonych systemów sterowania jedną wspólną architekturą. Nasza oferta systemów Integrated Architecture® obejmuje produkty w zakresie sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej. Możesz zatem budować lepsze maszyny niższym kosztem i dostarczać klientom wyższą wartość biznesową.
Nasze narzędzie Studio 5000® Automation Engineering and Design Environment łączy aplikacje do projektowania i inżynierii w jedną infrastrukturę. Przepływy prac sprawiają, że jest łatwe w użyciu i intuicyjne. Przygotuj się lepiej do szybszego reagowania na zmiany w potrzebach rynkowych przedsiębiorstwa.
Rozwiązania opakowaniowe w działaniu
Innowacyjne i inteligentne maszyny
Konstruktorzy maszyn, którzy tworzą inteligentne urządzenia, pomagają użytkownikom końcowym zaspokajać stale zmieniające się potrzeby konsumentów. Możemy współpracować przy projektowaniu i dostarczeniu zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych i montażowych wraz z zaawansowanymi technologiami. Razem możemy dostarczyć zaawansowane sterowanie maszyn na potrzeby optymalizacji operacji, poprawy łączności w całym przedsiębiorstwie i generowania zyskownego wzrostu.
Powiązane produkty
Sterowanie ruchem
Rozumiemy wyzwania stojące przed konstruktorami maszyn i dostarczamy najwyższej wydajności systemy sterowania ruchem, aby pomóc osiągać cele. Jeśli chcesz wprowadzać innowacje do maszyn lub zwiększyć efektywność konstrukcji, oferujemy łatwe w użyciu, zintegrowane rozwiązania w zakresie sterowania ruchem. Nasza oferta obejmuje różne produkty do sterowania ruchem w przemyśle, oprogramowanie i modułowe systemy śledzące.
Sieci przemysłowe
EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią Ethernet, potrafiącą obsługiwać pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem. EtherNet/IP pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym między maszynami, systemami i przedsiębiorstwami. Posiadamy szereg różnych przemysłowych produktów i usług sieciowych, które mogą pomóc zmaksymalizować wydajność architektury sieci przemysłowej.
Podstawowe komponenty
Oferujemy komponenty podstawowe o najwyższej jakości i w dobrej cenie, intuicyjny wybór produktów oraz szybką dostawę. Szeroka gama proponowanych komponentów pasuje do większości aplikacji, więc płacisz tylko za to, czego faktycznie potrzebujesz. Ponadto otrzymujesz komponenty dostosowane do specyfikacji, łącznie z wymaganymi usługami i wsparciem.
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa automatyki przemysłowej
Bezpieczeństwo i wydajność
Prezentujemy kompleksowe podejście do bezpieczeństwa. Nasze innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa poprawiają funkcjonalność maszyn i urządzeń, a jednocześnie pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, efektywność i produktywność. Zobacz, jak nasze rozwiązania bezpieczeństwa mogą pomóc zwiększyć produktywność.
Oferowane przez nas rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa obejmują:
- Safety Automation Builder
- Wstępnie zaprojektowane funkcje zabezpieczające
- Kalkulator poziomu wydajności SISTEMA