Loading

Automatyzacja produkcji i montażu

Automatyzacja i sterowanie maszyn produkcyjnych i montażowych
Automatyzacja produkcji i montażu

Automatyzacja produkcji i montażu

Automatyzacja i sterowanie maszyn produkcyjnych i montażowych
Konstruowanie maszyn i urządzeń
  • Lokalizator
  • Inteligentne maszyny i urządzenia
    • Przetwarzanie i obsługa witryn internetowych
    • Przetwarzanie i obsługa witryn internetowych
    • Maszyny do przemysłu ciężkiego
    • Maszyny do przemysłu ciężkiego
    • Produkcja i montaż
    • Produkcja i montaż
    • Przenoszenie materiałów
    • Przenoszenie materiałów
    • Pakowanie
    • Pakowanie
    • Kontrola modułu technologicznego
    • Kontrola modułu technologicznego
    • Projektowanie
    • Projektowanie
    • Opracowywanie
    • Opracowywanie
    • Dostawa
    • Dostawa
    • Angażowanie ludzi i zasobów
    • Angażowanie ludzi i zasobów

Zaprojektuj elastyczne maszyny produkcyjne i montażowe z właściwą równowagą między osiągami, bezpieczeństwem i kosztem maszyny.


Elastyczność i szybkość

Większa elastyczność, krótszy czas obróbki mechanicznej i mniejszy koszt

Maszyny produkcyjne i montażowe mają szerokie zastosowanie. Maszyny produkcyjne, np. do kształtowania, tłoczenia czy utwardzania metalu używane są do takiego przekształcenia materiałów, aby uzyskać gotowe produkty. Maszyny montażowe służą do montowania poszczególnych części w gotowe produkty lub podkomponenty.

Niezależnie od typu maszyny, kluczowa jest elastyczność i szybkość. Klienci oczekują także powtarzalności procesów przy minimalnej ilości złomu. Wyzwaniem staje się równowaga między osiągami, bezpieczeństwem i kosztem maszyny.

Nasza oferta systemów automatyki i sterowania produkcją i montażem zapewnia elastyczność projektowania i możliwość łatwego modyfikowania funkcjonalności maszyn. Dzięki temu możesz szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowania klientów i rynku.


Przegląd systemu Integrated Architecture
Main Image
Broszura
Przegląd systemu Integrated Architecture

Zintegrowane sterowanie i informacje zwiększają produktywność i umożliwiają optymalizację w skali całego zakładu.

Pobierz

Automatyka wielozadaniowa

Zintegruj sterowanie wielozadaniowe w jednej infrastrukturze

Zastąp wiele rozproszonych systemów sterowania jedną wspólną architekturą. Nasza oferta systemów Integrated Architecture® obejmuje produkty w zakresie sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej. Możesz zatem budować lepsze maszyny niższym kosztem i dostarczać klientom wyższą wartość biznesową.

Nasze narzędzie Studio 5000® Automation Engineering and Design Environment łączy aplikacje do projektowania i inżynierii w jedną infrastrukturę. Przepływy prac sprawiają, że jest łatwe w użyciu i intuicyjne. Przygotuj się lepiej do szybszego reagowania na zmiany w potrzebach rynkowych przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej o inteligentnym sterowaniu silnikami

Rozwiązania produkcyjne w działaniu

Innowacyjne i inteligentne maszyny

Konstruktorzy maszyn, którzy tworzą inteligentne urządzenia, pomagają użytkownikom końcowym zaspokajać stale zmieniające się potrzeby konsumentów. Możemy współpracować przy projektowaniu i dostarczeniu zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych i montażowych wraz z zaawansowanymi technologiami. Razem możemy dostarczyć zaawansowane sterowanie maszyn na potrzeby optymalizacji operacji, poprawy łączności w całym przedsiębiorstwie i generowania zyskownego wzrostu.

Zobacz więcej analiz przypadków klientów
Szybsze wdrożenie produkcji inteligentnej dzięki edukacji
Main Image
Analiza przypadku
Szybsze wdrożenie produkcji inteligentnej dzięki edukacji

Szkolenie dla pracowników produkcji inteligentnej zaczyna się od wiedzy. Współpraca przemysłu i nauki może stworzyć nowe pokolenie pracowników produkcji inteligentnej.

Dowiedz się więcej
Prasa do pojemników na ciecze generuje zyski z gospodarki odpadami
Main Image
Analiza przypadku
Prasa do pojemników na ciecze generuje zyski z gospodarki odpadami

Wydajne rozwiązanie firmy Harmony Enterprises wypełnia lukę na rynku wytrzymałą, niedużą konstrukcją – i wyjątkowo szybkim zwrotem z inwestycji po 12-18 miesiącach.

Przeczytaj

Powiązane produkty

Sterowanie ruchem

Rozumiemy wyzwania stojące przed konstruktorami maszyn i dostarczamy najwyższej wydajności systemy sterowania ruchem, aby pomóc osiągać cele. Jeśli chcesz wprowadzać innowacje do maszyn lub zwiększyć efektywność konstrukcji, oferujemy łatwe w użyciu, zintegrowane rozwiązania w zakresie sterowania ruchem. Nasza oferta obejmuje różne produkty do sterowania ruchem w przemyśle, oprogramowanie i modułowe systemy śledzące.

Zobacz naszą ofertę rozwiązań do sterowania ruchem

Inteligentne sterowanie silnika

Inteligentne urządzenia to inteligentne połączone maszyny. Nasza oferta w zakresie inteligentnego sterowania silnikami łączy zaawansowane technologie sterowania z funkcjami komunikacyjnymi urządzeń sterujących silnika Allen-Bradley®.

Nasze napędy z przetwornicą częstotliwości Allen-Bradley® PowerFlex® oraz serwonapędy Kinetix® są rozwiązaniem umożliwiającym sterowanie prostymi maszynami, szybkie pozycjonowanie i wymagające sterowanie średnionapięciowe.

Dowiedz się więcej o inteligentnym sterowaniu silnika Zobacz naszą ofertę napędów

Sieci przemysłowe

EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią Ethernet, potrafiącą obsługiwać pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem. EtherNet/IP pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym między maszynami, systemami i przedsiębiorstwami. Posiadamy szereg różnych przemysłowych produktów i usług sieciowych, które mogą pomóc zmaksymalizować wydajność architektury sieci przemysłowej.

Poznaj nasze produkty dla sieci przemysłowych

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa automatyki przemysłowej

Bezpieczeństwo i wydajność

Prezentujemy kompleksowe podejście do bezpieczeństwa. Nasze innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa poprawiają funkcjonalność maszyn i urządzeń, a jednocześnie pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, efektywność i produktywność. Zobacz, jak nasze rozwiązania bezpieczeństwa mogą pomóc zwiększyć produktywność.

Oferowane przez nas rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa obejmują:

  • Safety Automation Builder
  • Wstępnie zaprojektowane funkcje zabezpieczające
  • Kalkulator poziomu wydajności SISTEMA
Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego
Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego
Main Image
Obszar
Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego

Bezpieczeństwo i wydajność ludzi, maszyn oraz procesów to kluczowy element każdej zrównoważonej działalności gospodarczej.

Poznaj nasze możliwości
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Automatyzacja produkcji i montażu Chevron RightChevron Right