Krótszy czas wprowadzenia na rynek, uproszczona integracja i optymalizacja konstrukcji maszyn.
Szybkie wprowadzanie na rynek
Krótszy czas opracowania dzięki możliwym do ponownego wykorzystania modelom urządzeń
Spełnienie wymagań klienta jest sprawą kluczową. Możesz to osiągnąć, ograniczając programowanie i montaż, używając ogólnodostępnych elementów, ulepszając łańcuch dostaw dostawą just-in-time (JIT) i wykorzystując zorganizowane, możliwe do ponownego wykorzystania modele urządzeń. Oferujemy wsparcie w zakresie:
optymalizacji konstrukcji maszyn,
- wykorzystania narzędzi wspomagających wybór i konfigurację produktu,
- wyboru sprzętu i generowania zestawień materiałów,
- odzyskania kodu, który może służyć jako podstawa,
zapewniania elastycznych modułów urządzeń,
- wykorzystywania skalowalnej technologii do skracania czasu konstruowania i zmniejszania ryzyka,
- opracowania możliwych do ponownego wykorzystania modeli urządzeń dzięki modułowemu programowaniu,
uproszczenia integracji,
- opracowania rozwiązań przy użyciu platformy systemowej Integrated Architecture® do sterowania i wymiany informacji,
- ograniczania oprzewodowania dzięki jednej sieci,
zwiększenia efektywności łańcucha dostaw,
- lokalnej sprzedaży i obsłudze,
- konsultacji w sprawie części o preferowanej dostępności.
Dzięki uproszczonej integracji i optymalizacji konstrukcyjnej możesz tworzyć maszyny, które łatwo uruchomić i przekazać do eksploatacji i które dobrze pasują do infrastruktury klienta.
Oszczędność czasu opracowania systemu sterowania
Zestawy Integrated Architecture Accelerator Toolkit
Łatwe w użyciu narzędzia i szablony pomagają w całym szeregu zadań projektowych: od wyboru elementów i opracowania rysunków przez zapisanie kodu aplikacji i opracowanie ekranów HMI po uruchomienie maszyny oraz wykrywanie i usuwanie usterek.
Connected Components Accelerator Toolkit
Skróć czas projektowania, aby skupić się na tworzeniu najlepszego urządzenia na rynku. Connected Components Accelerator Toolkit zawiera narzędzia do programowania zautomatyzowanych konstrukcji, niezbędne do opracowania całej aplikacji sterującej maszyną. Zestaw narzędzi pozwoli Ci się skoncentrować na własności intelektualnej, która generuje ważne i wyróżniające funkcje maszyny.
Jak dobrze spełniasz potrzeby klienta?
5 sposobów na uproszczenie i ulepszenie konstrukcji maszyn
Istnieje pięć wyzwań biznesowych, przed którymi staną Twoi klienci:
- jedna maszyna spełniająca globalne standardy,
- jeden sterownik do każdej aplikacji,
- jedna sieć – niezależnie od zadania,
- jedno środowisko programowania,
- ograniczenie oprzewodowania.
Aby uzyskać wskazówki, jak szybciej budować lepsze maszyny, pobierz poradnik z najlepszymi praktykami budowania lepszych maszyn. Szybciej.
Maksymalizacja wydajności automatyki
Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment
Łączy elementy inżynieryjne i projektowe w jednej, standardowej strukturze i umożliwia:
- używanie jednego intuicyjnego pakietu oprogramowania do projektowania i konfiguracji,
- uproszczenie tworzenia złożonych rozwiązań do sterowania,
- większy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym,
- opracowywanie lokalizowanych aplikacji do współpracy w środowisku inżynieryjnym.
FactoryTalk View
Solidna funkcjonalność w rozwiązaniu HMI, które skaluje się od autonomicznego interfejsu na poziomie maszyny do rozwiązania z rozproszoną wizualizacją.
FactoryTalk® View zapewnia kluczową widoczność na żądanie, zwiększając produktywność użytkowników na każdym poziomie organizacji.
Oprogramowanie Connected Components Workbench
Uprość proces konstruowania autonomicznych maszyn przez programowanie wszystkich produktów w jednym oprogramowaniu. Umożliwia ono programowanie sterownika, konfigurację urządzenia i integrację z edytorem HMI w celu skrócenia początkowego czasu i kosztu opracowania maszyny.
Sieci przemysłowe
Wdrażanie bezpiecznych i solidnych rozwiązań sieci przemysłowych
EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią Ethernet, potrafiącą obsługiwać pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem. EtherNet/IP pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym między maszynami, systemami i przedsiębiorstwami. Sieć pozwala specjalistom ds. IT i technologii operacyjnych (OT) na łatwiejszą realizację celów biznesowych.
Usługi sieciowe i zabezpieczenia
Korzystając z naszej połączonej wiedzy o automatyce i infrastrukturze sieci oraz intensywnych relacji ze sprzedawcami, możemy znaleźć właściwe rozwiązanie wdrożeniowe. Dzięki opcjom elastycznej implementacji infrastruktury sieci możesz:
- zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych i budżecie,
- zbudować przyszłościową infrastrukturę sieci,
- minimalizować czas i koszt działań konserwacyjnych.