Maksymalizuj wydajność projektowania. Zredukuj czas i koszt projektowania. Popraw efektywność produkcji, aby zrealizować cele w zakresie dostaw. Spójne modułowe konstrukcje pomogą osiągnąć te cele i zdefiniować wartość poza kosztem maszyn i urządzeń.
Maksymalizuj wydajność projektowania
Zredukuj czas i koszt projektowania
Obsługa firm użytkowników końcowych stanowi wyzwanie ze względu na konieczność dostarczenia niestandardowych, inteligentnych i innowacyjnych maszyn, które spełniają ich specyficzne potrzeby i mogą pomóc użytkownikom konkurować na poziomie globalnym. Jednak budowanie niestandardowych modułowych maszyn wymaga więcej czasu i zasobów, które już są ograniczone.
Trzeba znaleźć równowagę między projektowaniem standardowych maszyn i sprzętu pod kątem efektywności oraz dopasowaniem ich do konkretnych potrzeb. Projektowanie przemysłowego systemu automatyki i sterowania pomoże spełnić wymagania klienta i zmieścić się w budżecie.
Twórz standardowe, skalowalne bloki, które pomogą:
- Ponownie wykorzystać działania w różnych maszynach i oszczędzać cenny czas;
- Tworzyć podobieństwa między maszynami i wybierać odpowiedniej wielkości komponenty, które będą spełniać wymagania użytkowników końcowych;
- Projektować z myślą o zrównoważonym rozwoju i elastyczności do różnych celów, aby poprawić wydajność operacyjną i zmniejszyć koszty energii;
Przeprowadzać ocenę ryzyka podczas projektowania w celu zidentyfikowania i zlikwidowania zagrożeń oraz po to, aby pomóc zapewnić zgodność z przepisami, poprawić bezpieczeństwo i uniknąć niepotrzebnych kosztów ponownego projektowania;
Używać naszych produktów i narzędzi do projektowania produktywnych i skalowalnych maszyn i sprzętu; Zachować konkurencyjność dzięki urządzeniom, które spełniają globalne normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Skróć czas projektowania dzięki bezpłatnym narzędziom
Zestaw narzędzi pomocnych przy wyborze produktów
Wybierz produkty Allen-Bradley® i użyj ich przy projektowaniu rozwiązań aplikacyjnych. Narzędzia te obejmują:
- Integrated Architecture® Builder do konfiguracji systemów automatyki,
- MCS™ Star do projektowania modułowych systemów sterowania silnikiem,
- Oprogramowanie Motion Analyzer do projektowania systemów sterowania ruchem.
Globalne narzędzie wyboru SCCR
Globalne narzędzie Short Circuit Current Ratings (SCCR) zapewnia skoordynowane rozwiązania dla niezawodnościowych obwodów odbiorczych do rozruszników silników, układów łagodnego rozruchu i napędów komponentowych. Dane podawane przez globalne narzędzie SCCR bazują na zgodności z normami IEC i UL.
Status cyklu żywotności produktu
Aktywnie planuj i zarządzaj przejściem od istniejącego sprzętu do naszych najnowszych produktów i technologii.
Uprość projektowanie i weryfikację bezpieczeństwa maszyn
Safety Automation Builder
Rozwiązanie Safety Automation Builder upraszcza projektowanie systemu bezpieczeństwa, jego wdrożenie i weryfikację. Pomaga zadbać o zgodność z przepisami i ciąć koszty, prowadząc przez proces tworzenia systemu bezpieczeństwa, w tym jego rozplanowania, wyboru produktu i analizy bezpieczeństwa.
Powiązane produkty
Skalowalne rozwiązania dla systemów sterowania
Oferujemy wiele sterowników, które spełnią Twoje potrzeby – od oryginalnego sterownika PLC do skalowalnego, wielozadaniowego i informatycznego sterownika PAC.
Podstawowe komponenty. Wyjątkowa wartość.
Oferty te są wypróbowane w czasie, i trwałe i mają na celu ulepszyć Twoją produkcję – od projektowania i instalacji po operacje i konserwacje.
Inteligentne decyzje dzięki inteligentnemu sterownikowi silnika
Nasza oferta w zakresie inteligentnego sterowania silnikami łączy zaawansowane technologie sterowania z funkcjami komunikacyjnymi urządzeń do sterowania silnikami Allen-Bradley®. Dostępne funkcje pozwalają usprawnić działanie systemów i zwiększyć wydajność operacyjną.
Sprawdź nasze rozwiązania w zakresie inteligentnego sterowania silnikami
Inteligentne maszyny i urządzenia
Połącz ludzi, procesy i technologię, aby usprawnić działania
Inteligentne maszyny mogą zapewnić szeroki dostęp do danych, lepszą komunikację i wysoki poziom bezpieczeństwa. Daj swoim klientom szansę na sukces dzięki inteligentnym maszynom, które optymalizują wydajność zasobów i maksymalizują jakość produktu.