Maksymalizuj sprawność operacyjną klienta przez dostarczanie sprzętu, który jest zoptymalizowany pod względem wydajności, z odpowiednim poziomem wsparcia.
Maksymalizuj sprawność operacyjną klienta
Skróć całkowity czas przekazania do eksploatacji i maksymalizuj wydajność
Czas realizacji dostawy. To ważny czynnik Twojego sukcesu.
Skrócenie całkowitego czasu przekazania do eksploatacji, który obejmuje testy, instalację, wykrywanie i usuwanie usterek oraz czas uruchomienia, to kluczowa sprawa. Po zainstalowaniu sprzętu posiadanie odpowiedniego poziomu obsługi globalnej i wsparcia może pomóc obniżyć koszty gwarancyjne i zwiększyć zadowolenie klienta przez wsparcie cyklu eksploatacyjnego.
Dostarczenie wyższej jakości i bardziej niezawodnej maszyny, która jest zoptymalizowana tak, aby osiągać wysoką wydajność, może zapewnić przewagę konkurencyjną.
Skróć czas instalacji i przekazania do eksploatacji, aby:
- łatwej integrować rozwiązania z systemami informacyjnymi klienta,
- powiązać raportowanie w czasie rzeczywistym z poziomu maszyny do infrastruktury IT przez standardowy protokół EtherNet/IP,
- zapewnić dokładny wgląd w działania zakładu.
Popraw niezawodność i jakość, aby:
- zdalnie monitorować status systemu maszyny i realizować uprawnione zmiany w programie,
- osiągnąć wyższe poziomy wydajności biznesowej dzięki usługom sieciowym i bezpieczeństwa.
Oferuj globalną obsługę i wsparcie, w tym:
- wielojęzyczną całodobową pomoc techniczną działającą przez 7 dni w tygodniu,
- globalne połączenie z maszynami za pomocą zdalnie zarządzanych usług,
- rozruch, gwarancję, działania przeciwawaryjne i wiele innych usług dostępnych za pomocą opcji wsparcia terenowego.
Uprość infrastrukturę sieci przemysłowej
Ogranicz ryzyko związane z integracją z EtherNet/IP
Producenci liczą, że dostarczysz sprzęt, który łatwo zintegruje się z ich infrastrukturą i zapewni w czasie rzeczywistym wiele danych dotyczących wydajności i pracy.
EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią Ethernet obsługującą pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem. Pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym między maszynami, systemami i przedsiębiorstwami.
Komponenty sieci przemysłowej
Oferujemy wiele rozwiązań w zakresie sieci przemysłowych, w tym przełączniki, rutery, media fizyczne oraz produkty łączące. Produkty te mogą pomóc uzyskać jak najwięcej korzyści z architektury Twoich sieci przemysłowych.
Usługi sieciowe i zabezpieczenia
Korzystając z naszej połączonej wiedzy o automatyce i infrastrukturze sieci wraz z intensywnymi relacjami z dostawcami, możemy znaleźć właściwe rozwiązanie wdrożeniowe. Dzięki opcjom elastycznej implementacji infrastruktury sieci można:
- zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych i budżecie,
- zbudować przyszłościową infrastrukturę,
- minimalizować czas i koszt działań konserwacyjnych.
Reaguj zdalnie na awaryjne sytuacje
Skalowalne, bezpieczne rozwiązania zdalnego dostępu
Zdalny dostęp oferuje dodatkowy strumień przychodów, silniejsze relacje z klientem i wyróżnienie na tle konkurencji. Monitoruj działanie maszyn z każdego miejsca na świecie. Reaguj na sytuacje krytyczne zdalnie, oszczędzając koszty podróży i pobytu na miejscu. Szybciej reaguj na problemy ze sprzętem lub pomagaj im zapobiegać. W efekcie skrócisz czas przestojów i zwiększysz produkcję.
Serwis i wsparcie tam, gdzie ich potrzebujesz
Zaangażowanie w Twój sukces
Nasza sieć dostaw i wsparcia z biurami w ponad 80 krajach nie ma sobie równych. Bez względu na to, czy chcesz sprzedać maszyny i sprzęt lokalnie czy globalnie, świadczymy usługi, które wzmocnią Twój biznes.
Najważniejsze usługi to:
- strona internetowa wsparcia: znajdź informacje o częściach, pomocy technicznej i możliwości skierowania inżynierów na miejsce prawie w każdym miejscu na świecie,
- opcje obsługi w terenie: wsparcie uruchomienia, gwarancja, awarie, konserwacja profilaktyczna, monitorowanie zdalne, szkolenia, audyty i analizy.