Nasza szeroka oferta i wiedza branżowa umożliwiają nam dostarczanie innowacyjnych maszyn do przetwarzania, które spełniają wymagania obsługiwanych klientów. Od prostych aplikacji po aplikacje wymagające: pomożemy rozszerzyć zasięg rynkowy i szybciej dostarczyć maszyny na rynek.
Od prostych aplikacji po aplikacje wymagające
Elastyczne maszyny informatyczne, które spełniają potrzeby klienta
Przetwarzanie, druk i obsługa sieci obejmują całą gamę aplikacji w wielu różnych branżach. Aplikacje te przetwarzają towar w rolkach w użyteczne produkty konsumenckie lub przemysłowe albo przetwarzają towar w rolkach w użyteczne materiały opakowaniowe.
Przetwarzający wymagają więcej elastyczności, wyższej produktywności, lepszej wydajności i mniej odpadów z maszyn do przetwarzania. Przy stale zmieniających się wymaganiach użytkownicy końcowi chcą maszyn z wymiennymi sekcjami oraz precyzyjną kontrolą szybkości, nacisku i obrotów w różnych trybach działania.
Rozumiemy różne wymagania dotyczące sprzętu do przetwarzania. Od prostych aplikacji po aplikacje wymagające: pomożemy rozszerzyć zasięg rynkowy i szybciej dostarczyć maszyny na rynek.
Automatyka wielozadaniowa
Zintegruj sterowanie wielozadaniowe w jednej infrastrukturze
Zastąp wiele rozproszonych systemów sterowania jedną wspólną architekturą. Nasza oferta systemów Integrated Architecture® obejmuje produkty w zakresie sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej. Możesz zatem budować lepsze maszyny niższym kosztem i dostarczać klientom wyższą wartość biznesową.
Nasze narzędzie Studio 5000® Automation Engineering and Design Environment łączy aplikacje do projektowania i inżynierii w jedną infrastrukturę. Przepływy prac sprawiają, że jest łatwe w użyciu i intuicyjne. Przygotuj się lepiej do szybszego reagowania na zmiany w potrzebach rynkowych przedsiębiorstwa.
Rozwiązania z dziedziny przetwarzania w działaniu
Innowacyjne i inteligentne maszyny
Konstruktorzy maszyn, którzy tworzą inteligentne urządzenia, pomagają użytkownikom końcowym zaspokajać stale zmieniające się potrzeby konsumentów. Możemy współpracować z Tobą przy projektowaniu i dostarczaniu maszyn do konwersji i obsługi sieci z zaawansowanymi technologiami. Razem możemy odpowiedzieć zaawansowanym sterowaniem maszyn na potrzeby optymalizacji operacji, poprawy łączności w całym przedsiębiorstwie i generowania rentownego wzrostu.
Powiązane produkty
Sterowanie ruchem
Rozumiemy wyzwania stojące przed konstruktorami maszyn i dostarczamy najwyższej wydajności systemy sterowania ruchem, aby pomóc osiągać cele. Jeśli chcesz wprowadzać innowacje do maszyn lub zwiększyć efektywność konstrukcji, oferujemy łatwe w użyciu, zintegrowane rozwiązania w zakresie sterowania ruchem. Nasza oferta obejmuje różne produkty do sterowania ruchem w przemyśle, oprogramowanie i modułowe systemy śledzące.
Sieci przemysłowe
EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią Ethernet, potrafiącą obsługiwać pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem. EtherNet/IP pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym między maszynami, systemami i przedsiębiorstwami. Posiadamy szereg różnych przemysłowych produktów i usług sieciowych, które mogą pomóc zmaksymalizować wydajność architektury sieci przemysłowej.
Inteligentne sterowanie silnika
Inteligentne urządzenia to inteligentne połączone maszyny. Nasze oferty inteligentnego sterowania silnika łączą zaawansowane technologie sterowania z funkcjami komunikacyjnymi urządzeń sterujących silnika Allen-Bradley®.
Nasze napędy z przetwornicą częstotliwości Allen-Bradley® PowerFlex® oraz serwonapędy Kinetix® są rozwiązaniem umożliwiającym sterowanie prostymi maszynami, szybkie pozycjonowanie i wymagające sterowanie średnionapięciowe.
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa automatyki przemysłowej
Bezpieczeństwo i wydajność
Prezentujemy kompleksowe podejście do bezpieczeństwa. Nasze innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa poprawiają funkcjonalność maszyn i urządzeń, a jednocześnie pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, efektywność i produktywność. Zobacz, jak nasze rozwiązania bezpieczeństwa mogą pomóc zwiększyć produktywność.
Oferowane przez nas rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa obejmują:
- Safety Automation Builder
- Wstępnie zaprojektowane funkcje zabezpieczające
- Kalkulator poziomu wydajności SISTEMA