Loading

Systemy automatycznego przenoszenia materiałów

Systemy i urządzenia do automatyzacji i sterowania przenoszeniem materiałów

Systemy automatycznego przenoszenia materiałów

Utrzymaj przewagę konkurencyjną dzięki naszej ofercie rozwiązań do przenoszenia materiałów. Usprawnij pracę przez znalezienie optymalnej konfiguracji urządzeń i technologii informacyjnej, aby uzyskać efektywny system automatycznego przenoszenia materiałów.


Zarządzanie nieprzewidywalnymi rynkami

Modułowe i elastyczne urządzenia ułatwiające rekonfigurację

Przenoszenie materiałów obejmuje niezwykle szeroki zakres aplikacji i sektorów użytkowników końcowych. Najważniejsze urządzenia to przenośniki taśmowe, paletyzatory i sortowniki do:

  • magazynowania i dystrybucji,
  • obsługi bagażu na lotniskach,
  • produkcji i przenoszenia ładunków,
  • dostaw paczek i poczty.

Efektywność i niezawodność systemów automatycznego przenoszenia materiałów często determinuje produktywność i rentowność magazynu lub centrum dystrybucji. Producenci chcą produkować i wysyłać produkt do klienta szybciej, taniej i w lepszej jakości.

Elastyczne i modułowe urządzenia oznaczają łatwiejszą rekonfigurację na potrzeby zmieniających się wymagań i nowych produktów. Nasza gama rozwiązań może poprawić działalność operacyjną obsługiwanych klientów dzięki efektywnym systemom sterowania przenoszeniem materiałów i informatycznym.


Automatyka wielozadaniowa

Zintegruj sterowanie wielozadaniowe w jednej infrastrukturze

Zastąp wiele rozproszonych systemów sterowania jedną wspólną architekturą. Nasza oferta systemów Integrated Architecture® obejmuje produkty w zakresie sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej. Możesz zatem budować lepsze maszyny niższym kosztem i dostarczać klientom wyższą wartość biznesową.

Nasze narzędzie Studio 5000® Automation Engineering and Design Environment łączy aplikacje do projektowania i inżynierii w jedną infrastrukturę. Przepływy prac sprawiają, że jest łatwe w użyciu i intuicyjne. Przygotuj się lepiej do szybszego reagowania na zmiany w potrzebach rynkowych przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej na temat systemu Integrated Architecture

Rozwiązania do przenoszenia materiałów w działaniu

Innowacyjne i inteligentne maszyny

Konstruktorzy maszyn, którzy tworzą inteligentne urządzenia, pomagają użytkownikom końcowym zaspokajać stale zmieniające się potrzeby konsumentów. Możemy współpracować przy projektowaniu i dostarczeniu zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych i montażowych wraz z zaawansowanymi technologiami. Razem możemy dostarczyć zaawansowane sterowanie maszyn na potrzeby optymalizacji operacji, poprawy łączności w całym przedsiębiorstwie i generowania zyskownego wzrostu.

Zobacz więcej analiz przypadków klientów

Powiązane produkty

Sterowanie ruchem

Rozumiemy wyzwania stojące przed konstruktorami maszyn i dostarczamy najwyższej wydajności systemy sterowania ruchem, aby pomóc osiągać cele. Jeśli chcesz wprowadzać innowacje do maszyn lub zwiększyć efektywność konstrukcji, oferujemy łatwe w użyciu, zintegrowane rozwiązania w zakresie sterowania ruchem. Nasza oferta obejmuje różne produkty do sterowania ruchem w przemyśle, oprogramowanie i modułowe systemy śledzące.

Zobacz naszą ofertę rozwiązań do sterowania ruchem Dowiedz się więcej o naszych napędach

Sieci przemysłowe

EtherNet/IP jest otwartą przemysłową siecią Ethernet, potrafiącą obsługiwać pojedyncze urządzenia, aplikacje związane z bezpieczeństwem, ruchem, procesem i sterowaniem napędem. EtherNet/IP pomaga prowadzić bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym między maszynami, systemami i przedsiębiorstwami. Posiadamy szereg różnych przemysłowych produktów i usług sieciowych, które mogą pomóc zmaksymalizować wydajność architektury sieci przemysłowej.

Poznaj nasze produkty dla sieci przemysłowych

Podstawowe komponenty

Oferujemy komponenty podstawowe o najwyższej jakości i w dobrej cenie, intuicyjny wybór produktów oraz szybką dostawę. Szeroka gama proponowanych komponentów pasuje do większości aplikacji, więc płacisz tylko za to, czego faktycznie potrzebujesz. Ponadto otrzymujesz komponenty dostosowane do specyfikacji, łącznie z wymaganymi usługami i wsparciem.

Poznaj nasze podstawowe komponenty

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa automatyki przemysłowej

Bezpieczeństwo i wydajność

Prezentujemy kompleksowe podejście do bezpieczeństwa. Nasze innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa poprawiają funkcjonalność maszyn i urządzeń, a jednocześnie pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, efektywność i produktywność. Zobacz, jak nasze rozwiązania bezpieczeństwa mogą pomóc zwiększyć produktywność.

Oferowane przez nas rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa obejmują:

  • Safety Automation Builder
  • Wstępnie zaprojektowane funkcje zabezpieczające
  • Kalkulator poziomu wydajności SISTEMA
Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie