Loading

Konstruowanie maszyn i urządzeń

Rozwiązania w zakresie projektowania i inżynierii przemysłowych układów sterowania
Konstruowanie maszyn i urządzeń

Konstruowanie maszyn i urządzeń

Rozwiązania w zakresie projektowania i inżynierii przemysłowych układów sterowania
Konstruowanie maszyn i urządzeń
  • Lokalizator
  • Inteligentne maszyny i urządzenia
    • Przetwarzanie i obsługa witryn internetowych
    • Przetwarzanie i obsługa witryn internetowych
    • Maszyny do przemysłu ciężkiego
    • Maszyny do przemysłu ciężkiego
    • Produkcja i montaż
    • Produkcja i montaż
    • Przenoszenie materiałów
    • Przenoszenie materiałów
    • Pakowanie
    • Pakowanie
    • Kontrola modułu technologicznego
    • Kontrola modułu technologicznego
    • Projektowanie
    • Projektowanie
    • Opracowywanie
    • Opracowywanie
    • Dostawa
    • Dostawa
    • Angażowanie ludzi i zasobów
    • Angażowanie ludzi i zasobów

Innowacyjne myślenie. Innowacyjne maszyny.

Musisz wyróżnić się na tle globalnej konkurencji i szybko ewoluującej technologii. Twoi klienci wymagają innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają sprawność biznesową, optymalizują produktywność i pomagają osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie szukają każdego sposobu, aby obniżyć całkowite koszty inwestycji.

Możemy pomóc w podniesieniu efektywności, aby obniżyć całkowity koszt procesu Design, Develop, and DeliverSM, czyli projektowania, rozwoju i dostarczenia maszyn, oraz spełnić wymagania klienta. Nasze rozwiązania w zakresie projektowania i inżynierii przemysłowych układów sterowania pomagają:

  • definiować wartość wykraczającą poza koszty maszyn i urządzeń;
  • maksymalizować efektywność działania;
  • szybko reagować na zmiany;
  • zwiększać zyski;
  • wprowadzać innowacje i przyciągać nowych klientów.

Bez względu na to, czy otrzymujesz od nas pojedynczy element, cały system czy specjalistyczne doradztwo, naszym głównym celem jest oferowanie rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.


Wsparcie na każdym etapie cyklu żywotności maszyny

Projektowanie

Maksymalizacja produktywności już na etapie projektu. Zredukowany czas i koszt projektowania. Poprawa efektywności produkcji, by realizować cele w zakresie dostaw.

Poznaj nasze możliwości
Opracowywanie

Uproszczona integracja i zoptymalizowana konstrukcja. Dzięki udziałowi w procesie konstrukcji maszyna będzie łatwa w rozruchu i oddaniu do użytku, a ponadto idealnie dopasowana do istniejącej infrastruktury.

Poznaj nasze możliwości
Dostawa

Maksymalizacja czasu sprawnego działania maszyn klienta poprzez dostarczenie sprzętu zoptymalizowanego pod względem wydajności. Większe zadowolenie klienta dzięki odpowiedniemu poziomowi wsparcia.

Poznaj nasze możliwości
Zaangażowanie

Nie ograniczaj wartości rynkowej do kosztu maszyn. Możemy pomóc Ci optymalizować wydajność Twojego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, poprawiać zadowolenie klientów.

Poznaj nasze możliwości

Inteligentna produkcja wymaga inteligentnego sprzętu

Inteligentna produkcja w cyfrowo zintegrowanym przedsiębiorstwie rodzi nowe możliwości dla użytkowników końcowych w zakresie optymalizacji ich produkcji i łańcucha dostaw. Chcemy, aby Twoja firma dostarczała inteligentne maszyny i urządzenia, które:

  • łatwo integrują się z zakładem klienta;
  • zapewniają dostęp do informacji;
  • podwyższają efektywność, produktywność i zgodność z przepisami;
  • umożliwiają elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku.

Możemy pomóc Ci opracować inteligentne maszyny i urządzenia, których potrzebują Twoi klienci w branży produkcyjnej i przemysłowej.

Więcej informacji na temat inteligentnych maszyn i urządzeń
Inteligentne maszyny i urządzenia
Main Image
Obszar
Inteligentne maszyny i urządzenia

Użytkownicy końcowi zmierzają w kierunku modelu cyfrowo zintegrowanego — The Connected Enterprise® — łącząc systemy technologii informacyjnej (IT) i technologii operacyjnej (OT) w jedną architekturę sieciową.

Poznaj nasze możliwości

Elastyczność i modułowość
Main Image
Elastyczność i modułowość

Łatwiejsza rekonfiguracja na potrzeby zmieniających się wymagań i nowych produktów

Przenoszenie materiałów
Precyzyjne sterowanie
Main Image
Precyzyjne sterowanie

Wyższa produktywność na potrzeby prostych i złożonych zastosowań

Przetwarzanie
Wysoka wydajność
Main Image
Wysoka wydajność

Możliwość realizacji częstych przezbrojeń linii produkcyjnych oraz nowych produktów

Pakowanie
Szybkość i elastyczność
Main Image
Szybkość i elastyczność

Elastyczność z zachowaniem odpowiednich proporcji między efektywnością urządzeń, bezpieczeństwem a kosztami

Produkcja/montaż
Wysoka sprawność
Main Image
Wysoka sprawność

Bezpieczne i niezawodne urządzenia, które pomagają maksymalizować efektywność operacyjną i ograniczać przestoje

Sprzęt ciężki
Łatwa integracja
Main Image
Łatwa integracja

Bezproblemowe włączanie modułów technologicznych do procesów wsadowych i ciągłych

Urządzenia technologiczne
Konstruktorzy maszyn postawili na Rockwell Automation jako najchętniej wybieraną markę w konkursie Readers' Choice Awards 2016 zorganizowanym przez Control Design.
Przeczytaj artykuł

Większa wydajność

Od projektowania, przez budowę i obsługę, aż po konserwację, możesz liczyć na ciągłość technologii, zasobów i ludzi.

Poznaj więcej historii klientów
Loading

Opinie klientów
„Nasz sukces oparty jest na innowacjach, zupełnie jak w firmie Rockwell Automation. Stosując najnowsze technologie sterowania, byliśmy w stanie usprawnić nasz proces projektowania i wygenerować najwyższą wartość dla naszych klientów”.

Alain Lemieux, dyrektor ds. inżynierii, AMF Bakery Systems

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z szerokiego doświadczenia w branży.