Nasze usługi związane z cyklem żywotności produktu łączą w sobie doświadczenie z zakresu przemysłu, technologii, eksploatacji oraz zastosowań i umożliwiają bezpieczną, pewną i niezawodną produkcję. Oferujemy pełen zakres usług z zakresu automatyki przemysłowej w całym jej cyklu żywotności, aby wesprzeć Twój zakład produkcyjny lub obiekt. Pomożemy wdrożyć rozwiązania, które sprostają Twoim problemom i celom biznesowym, tak aby możliwa była optymalizacja produktów, usług i przedsiębiorstwa. Bez względu na to, czy potrzebujesz oceny, wsparcia wdrożeniowego czy długoterminowej konserwacji, możemy pomóc we wszystkich fazach cyklu żywotności urządzeń w przedsiębiorstwie.
Dlaczego potrzebujesz usług w cyklu żywotności?
Jak można wykorzystać pełną wartość zasobów produkcyjnych, systemów, zakładów i procesów? Usługi związane z cyklem żywotności umożliwiają poszerzenie możliwości dzięki aktywnej współpracy i wsparciu, niezależnie od tego, czy projektujesz, budujesz, utrzymujesz, czy ulepszasz przedsiębiorstwo. Bez względu na to, na jakim etapie cyklu żywotności są urządzenia, nasze wsparcie może pomóc przejść przez związane z nimi zawiłości i osiągnąć sukces.
Odkryj zintegrowany, inteligentny projekt
Wszystko jest możliwe, gdy można współpracować z wyspecjalizowanymi ekspertami w celu identyfikacji wyzwań i określenia właściwego podejścia do osiągnięcia sukcesu. Jako główny wykonawca automatyki pomożemy zaprojektować sieć i system oraz przemyśleć zastosowanie tak, aby były zintegrowane i inteligentne. Możemy zapewnić wsparcie w kwestiach, takich jak:
- projektowanie systemu i symulacja;
- bezpieczeństwo funkcjonalne;
- wymagania dotyczące automatyzacji, informacji i sprzętu;
- infrastruktura sieci OT;
- projektowanie podstawowe (FEED);
- doradztwo przemysłowe związane z siłą roboczą;
- cyfryzacja zakładu.
Buduj maszyny i systemy, których potrzebujesz
Czy chcesz skorzystać z dodatkowej wiedzy na temat zastosowań i technologii w fazie budowy? Pozwól nam pomóc przy instalacji, kalibracji, uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji maszyn i systemów. Oferujemy skalowalne metody realizacji projektów i kompletne usługi zarządzania projektami, które pomogą chronić inwestycje. Od wdrożenia układów napędowych przez implementację pełnych sieci logicznych po modernizację całego systemu — możemy zrobić wszystko.
- Przekazanie do eksploatacji i uruchomienie
- Zarządzanie projektem i programem
- Kalibracja
- Rozwiązania pakietowe
- Infrastruktura OT jako usługa (IaaS)
- Operacje obliczeniowe OT od urządzeń brzegowych do chmury
Osiągnij wymaganą produktywność
Planowanie na przyszłość i problemy z nawigacją mogą być trudne, gdy brakuje odpowiednich informacji. Pomagamy, łącząc wszystkie dane, systemy i procesy, aby zapewnić właściwe informacje we właściwym czasie — informacje, które pomogą przewidzieć, co się wydarzy, rozwiązać problem zanim do niego dojdzie i sprawić, że firma będzie bardziej połączona, produktywna i inteligentna.
Nasze usługi oparte na danych mogą zapewnić analizę predykcyjną, która pomoże zmaksymalizować wydajność, zminimalizować ryzyko operacyjne i osiągnąć cele biznesowe.
Dążenie do ciągłego doskonalenia
Dane powinny być najlepszym przyjacielem każdego producenta, a w fazie ulepszania stają się one wręcz najważniejsze. Aby pomóc zwiększyć zarówno wydajność, jak i rentowność, możemy ustalić wartość podstawową, a następnie stale pracować nad uwolnieniem potencjału inwestycji. Analizy i badania pomagają zdefiniować obecny stan i zidentyfikować nowe możliwości, które mogą być dla Ciebie korzystne — od dodatkowych sposobów na poprawę wsparcia pracowników po eksperymentowanie z innowacyjnymi technologiami, takimi jak uczenie maszynowe.
- Doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej OT oraz idea The Connected Enterprise
- Połączenie IT/OT
- Studium wykonalności
- Analityka operacyjna
- Inteligentne doradztwo w zakresie zasobów
- Modernizacja