Loading

Przemysłowe cyberbezpieczeństwo

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa na poziomie zakładu i całego przedsiębiorstwa
Main Image

Przemysłowe cyberbezpieczeństwo

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa na poziomie zakładu i całego przedsiębiorstwa
Bezpieczeństwo systemów komputerowych
  • Doradztwo i wsparcie
  • Usługi przemysłowego cyberbezpieczeństwa
  • Produkty i rozwiązania

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, wykraczające poza bezpieczeństwo sieci. Chronimy integralność i dostępność złożonych rozwiązań w zakresie automatyki. Nasze usługi pomogą efektywnie ocenić, wdrożyć i utrzymywać bezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania w ramach działalności operacyjnej. Wykorzystujemy technologie transformacyjne, u których podstaw leży cyfrowa integracja całego przedsiębiorstwa. Uwarunkowania związane z bezpieczeństwem stale się zmieniają, dlatego potrzebujesz partnera, który pomoże Ci zarządzać tym ewoluującym ryzykiem. Aby działania w tym zakresie były skuteczne, Twój partner musi być godny zaufania i stosować przejrzyste podejście.


Usługi bezpieczeństwa
Main Image
Usługi bezpieczeństwa

Usługi doradztwa na miejscu ułatwiają ocenę projektu, wdrożenie rozwiązań i zarządzanie nimi.

Wybierz prawdziwych ekspertów
Produkty i rozwiązania
Main Image
Produkty i rozwiązania

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci, ochrony treści, wykrywania naruszeń zabezpieczeń i kontroli dostępu.

Poznaj rozwiązania
Doradztwo i wsparcie
Main Image
Doradztwo i wsparcie

Bądź na bieżąco dzięki zarządzaniu aktualizacjami, licencjonowaniu opartemu na subskrypcji oraz wiedzy doradców.

Zabezpiecz swoje systemy

Bezpieczniejszy system sterowania przemysłowego

Zarządzanie zagrożeniami dzięki kompleksowemu podejściu do bezpieczeństwa

W pełni zintegrowane cyfrowo przedsiębiorstwo wymaga kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa przemysłowego. Obejmuje to zasady i procedury, które ograniczają ryzyko dla osób, procesów i technologii. Złożony, zintegrowany system stwarza wyzwania. Dlatego kluczowe znaczenie ma zrozumienie ryzyka i wdrażanie zabezpieczeń zintegrowanych z systemami sterowania automatyką przemysłową.

Zasoby przemysłowe potrzebują systemów bezpieczeństwa z obroną w głąb, które będą minimalizować zagrożenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Architektura zabezpieczeń typu obrona w głąb bazuje na idei, że każdy pojedynczy punkt ochrony można pokonać. W tego rodzaju systemach wykorzystuje się fizyczne, elektroniczne i proceduralne warstwy ochrony oraz odpowiednie środki kontroli w celu zapobiegania ryzyku różnego rodzaju.

Pomagamy zarządzać potencjalnymi zagrożeniami i budować bezpieczniejszy przemysłowy układ sterowania, który spełni indywidualne potrzeby. Mamy wyjątkowe możliwości i wiedzę, dzięki którym pomożemy zapewnić bezpieczeństwo przemysłowe, ograniczyć ryzyko i utrzymywać czas pracy sprzętu w układach sterowania.

eBook na temat rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego
Main Image
Oficjalny dokument
eBook na temat rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego

Budowanie bezpieczniejszych środowisk w poszczególnych zakładach i w całym przedsiębiorstwie.

Pobierz teraz
Loading
Stratix 5950 Security Appliance in Action
Main Image
Overview
Stratix 5950 Security Appliance in Action

The Stratix® 5950 security appliance combines several enhanced security functions into a single appliance to help protect your industrial automation infrastructure. Watch this video to see this in action.

Watch Now
Usługi wykrywania zagrożeń
Main Image
Broszura
Usługi wykrywania zagrożeń

Naszym celem jest pomoc w identyfikowaniu zagrożeń bezpieczeństwa systemów komputerowych dotyczących zasobów przemysłowych oraz w znajdowaniu rozwiązań, które pozwolą utrzymać ciągłość działalności produkcyjnej.

Pobierz teraz

Przestrzeganie norm i prowadzenie badań

Ciągłe doskonalenie poprzez współpracę

Współpracujemy z naszymi partnerami i innymi instytucjami badawczymi w celu tworzenia solidnych i bezpieczniejszych produktów do środowisk przemysłowych. O spełnianiu przez nasz cykl rozwojowy systemu zabezpieczeń odpowiednich wymogów świadczy certyfikat zgodności z normą ISA/IEC 62443-4-1. Współpracujemy także z krajowymi organizacjami reagowania, takimi jak Industrial Control System Cyber Emergency Response Team, w celu dzielenia się informacjami o zidentyfikowanych lukach w zabezpieczeniach z szerszym gronem odbiorców.

Zobacz certyfikat zgodności z normą w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem (ISA/IEC 62443)

Ocena poziomu bezpieczeństwa
Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposoby ich niwelowania

Skorzystaj z narzędzia oceny bezpieczeństwa do określenia aktualnego poziomu ryzyka przemysłowego. Dzięki temu porównasz swoje przedsiębiorstwo z innymi organizacjami z branży i będziesz w stanie określić sposoby łagodzenia potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Oceń swoje ryzyko

Zaufanie i transparentność

Poprawa bezpieczeństwa produktów i współpraca z klientami przy zarządzaniu ryzykiem

Bezpieczeństwo naszych produktów i naszych klientów ma dla nas pierwszorzędne znaczenie. Gdy w systemie zabezpieczeń produktów stwierdzone zostają luki, zespół reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem produktu (Product Security Incident Response Team) w Rockwell Automation inicjuje procedurę zarządzania defektami. Procedura to spełnia wymagania norm IEC 29147 i 30111 dotyczących postępowania z lukami w zabezpieczeniach i informowania o nich. Jako propagator odpowiedzialnego ujawniania informacji o lukach, zespół reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem produktu prowadzi proaktywną współpracę z zewnętrznymi podmiotami badawczymi w celu identyfikowania i rozwiązywania stwierdzonych problemów w tym zakresie. W razie dostępności działań niwelujących zagrożenia zespół opracowuje i publikuje porady w sprawie zabezpieczeń. Odbywa się to przy udziale jednostek badawczych i krajowych organizacji reagowania (takich jak Industrial Control System Cyber Emergency Response Team), które pomagają udostępnić te informacje szerszemu gronu odbiorców.

Nasz model bazujący na zaufaniu i transparentności ma na celu podnoszenie świadomości branżowej na temat bezpieczeństwa przemysłowego. Dzięki temu klienci mogą podejmować świadome decyzje co do wyboru zabezpieczeń.

Model cyklu rozwojowego systemu zabezpieczeń
Main Image
Broszura
Model cyklu rozwojowego systemu zabezpieczeń

Zapewnianie w pełni zintegrowanego środowiska pracy, w którym informacje są dostępne w czasie rzeczywistym, wraz z optymalizacją produktywności i minimalizacją kosztów.

Pobierz teraz

Certyfikat TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-4-1 dla dostawcy produktów

Certyfikat w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem (ISA/IEC 62443-4-1) stanowi dodatkową gwarancję bezpiecznego opracowywania produktów dzięki wdrożeniu cyklu rozwojowego systemu zabezpieczeń w procesach projektowych.

Zobacz certyfikat zgodności z normą ISA/IEC 62443-4-1

Certyfikat TÜV Rheinland zgodności z normą ISA/IEC 62443-4-2 dla rodziny produktów ControlLogix 5580

Nowy, ulepszony sterownik ControlLogix 5580 marki Allen-Bradley to pierwszy na świecie sterownik posiadający certyfikat zgodności z normą TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-4-2, która jest obecnie uważana za najwyższy standard w zakresie bezpieczeństwa układów sterowania. Norma ta określa techniczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla podzespołów przemysłowych systemów automatyki i sterowania.

Zobacz certyfikat zgodności z normą ISA/IEC 62443-4-2

Certyfikat TÜV Rheinland zgodności z normą ISA/IEC 62443-2-4 dla integratora systemów

Firma Rockwell Automation otrzymała certyfikat (ISA/IEC 62443-2-4) dotyczący świadczenia usług integracji, projektowania i wdrażania rozwiązań w zakresie automatyki. Norma, o zgodności z którą świadczy ten certyfikat, opisuje wymagania dla dostawców systemów sterowania i automatyki przemysłowej.

Zobacz certyfikat zgodności z normą ISA/IEC 62443-2-4

Klucz publiczny Security Taskforce PGP
Main Image
Kod
Klucz publiczny Security Taskforce PGP

Kontaktuj się z nami bezpiecznie, używając zabezpieczenia PGP Public Key Block.

Pobierz teraz

Masz problem z bezpieczeństwem?

Aby zgłosić niepokojące sytuacje lub problemy z produktami Rockwell Automation wdrożonymi do większych systemów, napisz do nas na adres secure@ra.rockwell.com. Kontaktuj się z nami bezpiecznie, używając zabezpieczenia PGP Public Key Block.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z szerokiego doświadczenia w branży.