Loading

Narzędzia do opracowywania układu bezpieczeństwa

Usprawnienie opracowania układu bezpieczeństwa w celu skrócenia czasu i poprawy zgodności
Narzędzia do opracowywania układu bezpieczeństwa
Narzędzia do opracowywania układu bezpieczeństwa
Usprawnienie opracowania układu bezpieczeństwa w celu skrócenia czasu i poprawy zgodności
Rozwiązania bezpieczeństwa
  • Elektryczne
  • Maszyny
  • Kierownictwo
  • Dojrzałość
  • Proces
  • Usługi
  • Zasoby
  • Narzędzia systemowe

Metoda cyklu żywotności bezpieczeństwa może radykalnie skrócić czas opracowywania systemu bezpieczeństwa i poprawić jego zgodność z przepisami. Podejście to jest nakreślone w normach bezpieczeństwa i naszych narzędziach do tworzenia.

Analizuj zwrot z inwestycji (ROI) w układach bezpieczeństwa, dokumentuj postęp w cyklu żywotności bezpieczeństwa i zarządzaj nim oraz opracowuj układy bezpieczeństwa i szczegóły dotyczące określonych funkcji zabezpieczających. Narzędzia te pomogą zapewnić, że Twoje systemy są wydajne i zgodne z przepisami.


Safety Automation Builder

Usprawnij opracowywanie układu bezpieczeństwa za pomocą tego bezpłatnego oprogramowania

Safety Automation Builder® to DARMOWE narzędzie programistyczne, które pomoże uprościć projektowanie i weryfikację bezpieczeństwa maszyn, a tym samym ograniczyć czas i koszty. Integracja z naszym oprogramowaniem do oceny ryzyka zapewnia spójne, niezawodne i dokumentowane zarządzanie cyklem żywotności bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Narzędzie SISTEMA automatyzuje obliczanie osiągniętego poziomu wydajności wynikającego z części związanych z bezpieczeństwem układu sterowania maszyny.

Safety Automation Builder
Main Image
Obszar
Safety Automation Builder

Safety Automation Builder® to DARMOWE narzędzie programistyczne, które pomoże uprościć projektowanie i weryfikację bezpieczeństwa maszyn, a tym samym ograniczyć czas i koszty.

Poznaj nasze możliwości

Dokumenty dotyczące funkcji zabezpieczających
Main Image
Dane techniczne
Dokumenty dotyczące funkcji zabezpieczających

Te funkcje zabezpieczające stworzone z myślą o Tobie minimalizują ryzyko i przyspieszają opracowanie systemów.

Dowiedz się więcej

Wstępnie zaprojektowane funkcje zabezpieczające

Zapewnienie funkcji bezpieczeństwa: ustawienie, konfiguracja i okablowanie

Funkcje bezpieczeństwa maszyny wymagają wielu elementów, w tym urządzenia wejściowego, logicznego i wyjściowego. Razem zapewniają one poziom ochrony obliczony na podstawie poziomu wydajności, jak określono w normie ISO 13849-1.

Te zaprojektowane z myślą o Tobie funkcje zabezpieczające minimalizują ryzyko i przyspieszają opracowywanie systemów. Przykłady informacji zawartych w naszych dokumentach dotyczących funkcji zabezpieczających:

  • Konfiguracja i oprzewodowanie
  • Zestawienia materiałów
  • Schematy oprzewodowania
  • Konfiguracja,
  • Plan weryfikacji i walidacji,
  • Obliczenia poziomu wydajności.

Bezpieczeństwo maszyny — paletyzator

Przewodnik dotyczący zastosowania — wyższe bezpieczeństwo maszyny

Paletyzatory i depaletyzatory mogą być niebezpieczne. Opracowaliśmy przewodnik, który pomoże zająć się kwestią bezpieczeństwa w maszynach do paletyzowania i depaletyzowania. Obejmuje on proces oceny, wybór urządzeń, konfigurację systemu i weryfikację. 

Należy sporządzić dokładny plan na potrzeby danej maszyny. Nasi konsultanci mogą pomóc w opracowaniu tego planu i rozwiązywać zidentyfikowane przez Ciebie problemy związane z bezpieczeństwem.

Przewodnik dotyczący bezpieczeństwa funkcjonalnego paletyzatora
Main Image
Podręcznik
Przewodnik dotyczący bezpieczeństwa funkcjonalnego paletyzatora

Przewodnik po specyfikacji obejmuje implementację od urządzenia wejściowego do końcowych elementów zasilania przekaźnika bezpieczeństwa lub rozwiązań konfigurowalnego sterownika.

Pobierz teraz

Narzędzie do analizy zwrotu z inwestycji (ROI) w bezpieczeństwo
Main Image
Narzędzie
Narzędzie do analizy zwrotu z inwestycji (ROI) w bezpieczeństwo

Nasze narzędzie do analizy zwrotu z inwestycji w bezpieczeństwo pomaga zapewnić większy stopień bezpieczeństwa, zmniejszyć liczbę roszczeń, poprawić wydajność i rozwiązywać inne problemy dotyczące aplikacji bezpieczeństwa.

Rozpocznij

Narzędzie do obliczania zwrotu z inwestycji w bezpieczeństwo

Przeanalizuj zwrot finansowy z inwestycji w bezpieczeństwo

Zwrot z inwestycji (ROI) w projekty związane z bezpieczeństwem obejmuje zmniejszenie bezpośrednich i pośrednich kosztów obrażeń ciała, poprawę wydajności w oparciu o wykorzystanie technologii oraz inne kwestie unikalne dla konkretnych zastosowań związanych z bezpieczeństwem.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Posiadamy bogate doświadczenie w branży, które pomaga nam w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu inwestycję w automatyzację.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Narzędzia do opracowywania układu bezpieczeństwa Chevron RightChevron Right