Rozwój światowych standardów i technologii bezpieczeństwa sprawił, że bezpieczeństwo produkcji stało się potężnym narzędziem do optymalizacji produkcji. Wdrożenie norm i technologii bezpieczeństwa przemysłowego może przyczynić się do poprawy zarządzania ryzykiem i zmniejszenia liczby urazów. Standardy te zapewniają również znaczną poprawę wydajności i efektywności produkcji oraz morale pracowników i klientów.
Wykorzystaj potencjał kompleksowych usług bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo nie musi być obciążeniem dla produktywności lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zamiast tego może być potężnym narzędziem, które przyniesie korzyści Twoim pracownikom, działaniom i wynikom. Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa ludzi i aktywów spełniają te potrzeby. Pomożemy Ci chronić pracowników i spełniać najnowsze standardy. Możemy wspólnie z Tobą znaleźć sposoby na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka przy jednoczesnej optymalizacji wydajności pracowników i zasobów.
Blokowanie/przywieszki ostrzegawcze i kontrola niebezpiecznych energii
Usługi w zakresie kontroli niebezpiecznych energii zapewniają kompleksowe cyfrowe rozwiązania w zakresie blokowania/przywieszek ostrzegawczych (LOTO). Nasze usługi LOTO pomagają skutecznie przeprowadzić procedurę konserwacji wszystkich urządzeń mechanicznych, pneumatycznych, chemicznych, hydraulicznych lub termicznych. Określamy indywidualne potrzeby w zakresie kontroli niebezpiecznych energii dla każdego przedsiębiorstwa. Następnie tworzymy dostosowane rozwiązanie, które spełnia wewnętrzne wymagania klienta, a przy tym jest zgodne z obowiązującymi regulacjami krajowymi, federalnymi i globalnymi. Nasza oferta kompleksowych usług w zakresie bezpieczeństwa obejmuje również możliwość stosowania alternatywnych środków zabezpieczających. Rozwiązania tego typu zapewniają procedury alternatywnego odłączania napięcia (ADP) w maszynach ze zweryfikowanymi i atestowanymi systemami kontroli bezpieczeństwa.
Od audytów i usług po szkolenia i cyfryzację — firmy na całym świecie uznają nasze rozwiązania LOTO za najskuteczniejszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom.
Usługi w zakresie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych
Inwestycja w bezpieczeństwo związane z zabezpieczeniem przed łukami elektrycznymi pozwala:
- zabezpieczyć pracowników przed szkodą,
- podnieść poziom bezpieczeństwa bez utraty produktywności,
- utrzymywać zgodność urządzeń z normami,
- zarządzać świadomością pracowników i szkoleniami.
Pomożemy proaktywnie planować procedury konserwacji oraz identyfikować i ograniczać potencjalne warunki, które mogą prowadzić do powstania łuku elektrycznego lub wyładowania. Nasze kompleksowe badania w zakresie łuków elektrycznych zapewniają dogłębną analizę systemów i urządzeń klienta w celu zmniejszenia ryzyka, zwiększenia kompetencji pracowników lub wykonawców, poprawy dokumentacji i osiągnięcia zgodności. Możemy również zaoferować coroczne umowy konserwacyjne, które pomogą potwierdzić, że dokumentacja związana z łukiem elektrycznym jest aktualna i zgodna z najnowszymi standardami.
Usługi związane z bezpieczeństwem maszyn
Jako największy na świecie dostawca rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego pomagamy zmniejszyć wskaźnik urazów i koszty, poprawiając jednocześnie wydajność. Nasze elastyczne rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać potrzebom produkcyjnym klienta i odpowiednio udokumentować jego procedury bezpieczeństwa. Stosujemy jasno zdefiniowany proces mający na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez określenie kroków, które są niezbędne do oceny i ograniczania ryzyka związanego z maszynami. Dokonując oceny, pomagamy określić ryzyko w zakładzie i wspieramy świadome decyzje, które poprawiają bezpieczeństwo pracowników i maszyn. Nasz dokładny przegląd projektu i zastosowania urządzeń poprawia ogólne bezpieczeństwo. Weryfikacja ta pozwala sprawdzić, czy systemy działają w ramach określonych parametrów i norm.
Wdrożenie norm bezpieczeństwa przemysłowego
Oceny bezpieczeństwa
Zwiększ wydajności maszyn i utrzymaj stały poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Usługi projektowania, integracji i uruchamiania systemów sterowania bezpieczeństwem obejmują kwestie, takie jak:
- Ryzyko
- Niebezpieczeństwo
- Analiza łuku elektrycznego
- Znak CE
- Blokowanie/przywieszki ostrzegawcze
- Czas zatrzymania
- Obwód bezpieczeństwa
- Bezpieczeństwo procesu
Weryfikacja
Nasza weryfikacja układu bezpieczeństwa pomaga potwierdzić poprawność instalacji i funkcjonowania układu bezpieczeństwa. Oceniamy wydajność obwodów, odporność na błędy, działanie przy błędzie, logikę oprogramowania i zastosowanie urządzenia oraz jego funkcję. Resetujemy działania dla wszystkich trybów pracy. Nasza ocena uwzględnia poniższe aspekty:
- analizę obwodu bezpieczeństwa,
- usługi związane z czasem zatrzymania,
- Audyty dotyczące zgodności
- atestację układu bezpieczeństwa.
Integracja i startup
Zwiększ wydajności maszyn i utrzymaj stały poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Usługi projektowania, integracji i uruchamiania systemów sterowania bezpieczeństwem obejmują kwestie, takie jak:
- Projektowanie obwodu/układu logicznego
- Instalacja
- Remediacja łuku elektrycznego
- Modernizacja modułowej rozdzielnicy napędowej pod kątem łuku elektrycznego
Oferujemy również usługi konsultingowe w zakresie zgodności z normami obejmujące:
- Bezpieczeństwo przemysłowe (ISO 13849-1 oraz IEC 62061)
- ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
- Wymagania EC
Usługi szkoleniowe
Autoryzowany dostawca certyfikatów TÜV Rheinland
Współpracujemy z laboratorium TÜV Rheinland, jedną z najbardziej znanych na świecie organizacji zajmujących się bezpieczeństwem przemysłowym, aby oferować technikom i inżynierom specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego. Kursy szkoleniowe dotyczące certyfikacji TÜV Rheinland stanowią podstawę naszej oferty szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się więcej o oferowanych kursach, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub biurem sprzedaży.