Loading

Dojrzałość w zakresie bezpieczeństwa

Zwiększ bezpieczeństwo, wydajność i zgodność

Dojrzałość w zakresie bezpieczeństwa

Producenci osiągający najlepsze wyniki w danej klasie mają o 5–7% wyższy wskaźnik Całkowitej Efektywności Wyposażenia, o 2–4% mniej nieplanowanych przestojów i o ponad połowę niższy wskaźnik urazów w porównaniu z podmiotami osiągającymi średnie wyniki. Stosują oni standardowy zestaw najlepszych praktyk skupionych na trzech kluczowych elementach: kultura (behawioralna), zgodność z przepisami (proceduralna) i zasoby (techniczne). Wszystko jedno, czy budujesz maszyny czy ich używasz, dojrzałość bezpieczeństwa jest jednoznaczna z poprawą produktywności i bezpieczeństwa.


Dojrzałość bezpieczeństwa dla użytkowników i konstruktorów maszyn

Zwiększ poziom bezpieczeństwa i wydajności

Firmy, które mają kompleksowe podejście do bezpieczeństwa poprzez kulturę, zgodność i zasoby, osiągają lepszą produktywność, wydajność i morale pracowników, chroniąc przy tym reputację marki. Dla konstruktorów maszyn wykorzystanie tych elementów pozwoli tworzyć konstrukcje maszyn o wysokiej wartości i globalnej zgodności, które poprawią bezpieczeństwo i wydajność. Daje to wyjątkową przewagę konkurencyjną dla klientów z wielu krajów.


Wprowadź własny program dojrzałości bezpieczeństwa

Dowiedz się, jak zmierzyć i zaplanować dojrzałość bezpieczeństwa

Pierwszym krokiem do wdrożenia własnego programu dojrzałości bezpieczeństwa jest zmierzenie własnego poziomu dojrzałości, co pomoże zrozumieć własne mocne i słabe strony oraz pomoże wytyczyć drogę na przyszłość.

Mamy również opracowany i sprawdzony w praktyce pięcioetapowy program poprawy dojrzałości bezpieczeństwa, którego opis znajduje się w powiązanym dokumencie. Program ma najwyższe oceny i został wdrożony przy współpracy działu technicznego i BHP.


Konstruuj lepsze maszyny

Zwiększ swoją wartość jako konstruktor maszyn

Wykorzystaj w projektach maszyn najlepsze w danej klasie bezpieczeństwo i pomóż użytkownikom końcowym osiągnąć znaczący wzrost wydajności oraz zgodność z nowoczesnymi normami bezpieczeństwa. Pomoże to wyróżnić własną ofertę spośród konkurencji i uzasadnić wyższą wartość maszyn.


Poprawa poziomu bezpieczeństwa dzięki IIoT

Wgląd w zachowanie pracowników, zgodność maszyn i trendy

Wykorzystaj moc Przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT). Wykorzystaj dane operacyjne i bezpieczeństwa do znaczącej poprawy zgodności i poziomu bezpieczeństwa.

The Connected Enterprise wyposaża specjalistów ds. bezpieczeństwa w możliwość wglądu w czasie rzeczywistym w zachowanie pracowników, zgodność maszyn, przyczyny wyłączeń lub zatrzymań związanych z bezpieczeństwem, anomalie i trendy bezpieczeństwa.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Posiadamy bogate doświadczenie w branży, które pomaga nam w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu inwestycję w automatyzację.

Polecane dla Ciebie