Safety Automation Builder® to bezpłatne narzędzie programowe, które pozwala uprościć projektowanie i weryfikację układu bezpieczeństwa maszyny.
Zaprojektuj układ bezpieczeństwa
Narzędzie Safety Automation Builder usprawnia projektowanie układów bezpieczeństwa, co pomaga poprawić zgodność z przepisami i obniżyć koszty, a także zapewnia wskazówki w procesie opracowywania układu bezpieczeństwa. Wskazówki te obejmują kwestie związane z rozplanowaniem układu bezpieczeństwa, wyborem produktów i analizą bezpieczeństwa, aby umożliwić spełnienie wymagań dotyczących poziomu zapewnienia bezpieczeństwa maszyn (PL) określonych w globalnej normie (EN) ISO 13849-1.
Integracja z oprogramowaniem do oceny ryzyka* RASWin pomaga w zarządzaniu postępami przez cały cykl żywotności bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz organizuje informacje z każdego etapu procesu i weryfikacji maszyny. Aby zapobiec awariom systematycznym, RASWin łączy etapy cyklu żywotności bezpieczeństwa, które obejmują:
- specyfikację funkcji zabezpieczającej,
- ocenę wymagań dotyczących poziomu wydajności (PLr) oraz ich obliczanie,
- weryfikację obwodu bezpieczeństwa,
- dokumentację.
* Oprogramowanie RASWin wymaga opłacania rocznego abonamentu.
Pobierz Safety Automation Builder
Oprogramowanie Safety Automation Builder można pobrać bezpłatnie. Funkcje tego narzędzia obejmują:
- importowanie rysunków maszyn do wykorzystania w procesie projektowania;
- tworzenie stref, paneli sterowania i zagrożeń;
- identyfikację miejsc ochrony i punktów dostępu;
- wybieranie sprzętu ocenionego pod kątem bezpieczeństwa, który obejmuje urządzenia wejściowe, logiczne i wyjściowe w celu pomocy w utrzymaniu zgodności i poziomu wydajności;
- weryfikację projektu;
- tworzenie plików eksportowych SISTEMA;
- tworzenie treściwych raportów;
- generowanie zestawienia materiałów (BOM).
Kalkulator poziomu wydajności SISTEMA
Narzędzie SISTEMA automatyzuje obliczanie osiągniętego poziomu wydajności wynikającego z części związanych z bezpieczeństwem układu sterowania maszyny. Dane naszych produktów dotyczących bezpieczeństwa maszyn są teraz dostępne w postaci pliku biblioteki, który można wykorzystać przy użyciu narzędzia obliczeniowego SISTEMA. Połączenie tych dwóch rozwiązań pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie oceny bezpieczeństwa zgodnie z normą (EN) ISO 13849-1 dla projektantów maszyn i systemów.