Loading

Bezpieczeństwo i wydajność

Osiągnij równowagę w zakresie bezpieczeństwa i wydajności

Bezpieczeństwo i wydajność

Bezpieczeństwo ludzi, maszyn i procesów to kluczowy element każdej zrównoważonej działalności gospodarczej. Liczne badania wykazały, że podmioty osiągające najlepsze wyniki w swojej klasie charakteryzują się wyższą Całkowitą Efektywnością Wyposażenia, krótszym czasem niezaplanowanych przestojów i o ponad połowę niższym wskaźnikiem urazów w porównaniu z podmiotami osiągającymi średnie wyniki. Dzięki niezrównanym poświadczeniom w dziedzinie automatyki i bezpieczeństwa oraz jako światowy lider w dziedzinie automatyki przemysłowej i technologii bezpieczeństwa jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w opracowywaniu bardziej efektywnych, bezpiecznych i wydajnych rozwiązań produkcyjnych.


Bezpieczeństwo pomaga zwiększyć wydajność

Najlepsi producenci nieprzerwanie podważają odwieczne przekonanie, że bezpieczeństwo i wydajność mają odrębne i konkurencyjne cele. Stosują oni kombinację zintegrowanych rozwiązań bezpieczeństwa oraz nowych międzynarodowych standardów w celu optymalizacji czasu sprawności i wydajności. Dowiedz się, w jaki sposób można zminimalizować czas przestojów związanych z bezpieczeństwem, które utrudniają osiąganie wyższej wydajności.


Inteligentne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

Skorzystaj z inteligentniejszych maszyn i urządzeń

Wykorzystanie mocy danych roboczych i dotyczących bezpieczeństwa może znacznie poprawić zgodność z przepisami bezpieczeństwa, wydajność maszyn i osiągi.

Inteligentne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa dostarczają szczegółowych danych diagnostycznych dla środowiska projektowego, systemu wizualizacji, oprogramowania informacyjnego oraz sterownika PAC GuardLogix®. Rozwiązania te pozwalają zwiększyć inteligencję maszyn na potrzeby koncepcji The Connected Enterprise.


Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w epoce IIoT

Funkcja zabezpieczająca jest często postrzegana jako swego rodzaju „policja” do spraw zgodności w działaniach przemysłowych, co prowadzi do poglądu, że bezpieczeństwo w miejscu pracy jest zapewniane kosztem wydajności. Obecnie BHP i zarządzanie bezpieczeństwem są coraz częściej postrzegane jako istotne czynniki przyczyniające się do osiągania doskonałości operacyjnej i wyników biznesowych. W tym szczegółowym oficjalnym dokumencie firma LNS Research przedstawia informacje na temat bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.


Krytyczne kwestie biznesowe dla specjalistów ds. bezpieczeństwa

Efektywne programy bezpieczeństwa optymalizują wydajność, a także chronią pracowników, urządzenia, reputację i środowisko. Dowiedz się więcej o tym, jak różne działy podmiotów najlepszych w danej klasie współpracują, aby osiągnąć cele biznesowe.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Posiadamy bogate doświadczenie w branży, które pomaga nam w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu inwestycji w automatyzację.