Loading

Bezpieczeństwo maszynowe

Globalny lider w dziedzinie automatyki zabezpieczeń

Bezpieczeństwo maszynowe

Wyobraź sobie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa maszyn, które realnie poprawiają wydajność i wynik biznesowy. Firmy, które przyjmują kompleksowe podejście do bezpieczeństwa maszyn, osiągają znacznie wyższą Całkowitą Efektywność Wyposażenia. Występuje u nich mniej nieplanowanych przestojów i mają o ponad połowę niższy wskaźnik urazów w porównaniu z podmiotami o średnich wynikach. Dowiedz się, dlaczego.


Optymalizacja bezpieczeństwa i wydajności

Alternatywne środki i technologie, które poprawiają wydajność

Rozwój światowych standardów i technologii bezpieczeństwa sprawił, że bezpieczeństwo produkcji stało się potężnym narzędziem do optymalizacji produkcji. Zobacz, w jaki sposób współczesne technologie bezpieczeństwa pomagają zachować bezpieczeństwo pracowników oraz upraszczają programowanie i startup. Technologie te pomagają ograniczyć nieplanowane przestoje i średni czas naprawy oraz usprawnić procedury związane z blokadami i przywieszkami ostrzegawczymi.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie i wydajności

Krótszy czas opracowywania i poprawa zgodności

Metoda cyklu żywotności bezpieczeństwa opisana w normach bezpieczeństwa i w naszych narzędziach rozwojowych pozwoli znacznie skrócić czas opracowywania układu bezpieczeństwa i poprawić jego zgodność.

Zobacz, w jaki sposób szereg narzędzi może Ci pomóc:

  • usprawnić proces opracowywania;
  • określić zwrot z inwestycji;
  • ocenić oraz zaprojektować układy i funkcje zabezpieczające;
  • wybrać odpowiednie urządzenia zabezpieczające;
  • zapewnić, że Twoje systemy spełnią globalne standardy bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące zasad bezpieczeństwa maszyny

Udzielamy wskazówek dotyczących zasad bezpieczeństwa maszyny, odpowiednich norm i metod wdrażania rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa. Nasz podręcznik dotyczący bezpieczeństwa maszyn zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat normy ISO 13849-1 i podaje przykłady zastosowań z obliczeniami poziomu wydajności. Dowiedz się, w jaki sposób uzyskać mniej nieplanowanych przestojów oraz o ponad połowę niższy wskaźnik urazów w porównaniu z podmiotami o średnich wynikach.


Przepisy i standardy w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Obowiązujące przepisy mają zasadnicze znaczenie w zapobieganiu wypadkom, urazom i chorobom w miejscu pracy. Przepisy te szczegółowo opisują konsekwencje naruszeń tych standardów. Regulacje określają obowiązki pracodawców, pracowników i nadzoru w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników w miejscu pracy.


Bezpieczeństwo światowej klasy

Zmniejszenie ryzyka i poprawa produktywności

Rozwój światowych standardów i technologii bezpieczeństwa sprawił, że bezpieczeństwo produkcji stało się potężnym narzędziem do optymalizacji produkcji. Wdrożenie norm i technologii bezpieczeństwa przemysłowego może przyczynić się do poprawy zarządzania ryzykiem i zmniejszenia liczby urazów. Zapewniają one również znaczną poprawę wydajności i efektywności produkcji oraz morale pracowników i klientów.

Dowiedz się więcej na temat naszego programu integracji systemu bezpieczeństwa
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Posiadamy bogate doświadczenie w branży, które pomaga nam w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu inwestycji w automatyzację.