Wyobraź sobie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa maszyn, które realnie poprawiają wydajność i wynik biznesowy. Firmy, które przyjmują kompleksowe podejście do bezpieczeństwa maszyn, osiągają znacznie wyższą Całkowitą Efektywność Wyposażenia. Występuje u nich mniej nieplanowanych przestojów i mają o ponad połowę niższy wskaźnik urazów w porównaniu z podmiotami o średnich wynikach. Dowiedz się, dlaczego.
Optymalizacja bezpieczeństwa i wydajności
Alternatywne środki i technologie, które poprawiają wydajność
Rozwój światowych standardów i technologii bezpieczeństwa sprawił, że bezpieczeństwo produkcji stało się potężnym narzędziem do optymalizacji produkcji. Zobacz, w jaki sposób współczesne technologie bezpieczeństwa pomagają zachować bezpieczeństwo pracowników oraz upraszczają programowanie i startup. Technologie te pomagają ograniczyć nieplanowane przestoje i średni czas naprawy oraz usprawnić procedury związane z blokadami i przywieszkami ostrzegawczymi.
Krótszy czas opracowywania i poprawa zgodności
Metoda cyklu żywotności bezpieczeństwa opisana w normach bezpieczeństwa i w naszych narzędziach rozwojowych pozwoli znacznie skrócić czas opracowywania układu bezpieczeństwa i poprawić jego zgodność.
Zobacz, w jaki sposób szereg narzędzi może Ci pomóc:
- usprawnić proces opracowywania;
- określić zwrot z inwestycji;
- ocenić oraz zaprojektować układy i funkcje zabezpieczające;
- wybrać odpowiednie urządzenia zabezpieczające;
- zapewnić, że Twoje systemy spełnią globalne standardy bezpieczeństwa.
Wskazówki dotyczące zasad bezpieczeństwa maszyny
Udzielamy wskazówek dotyczących zasad bezpieczeństwa maszyny, odpowiednich norm i metod wdrażania rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa. Nasz podręcznik dotyczący bezpieczeństwa maszyn zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat normy ISO 13849-1 i podaje przykłady zastosowań z obliczeniami poziomu wydajności. Dowiedz się, w jaki sposób uzyskać mniej nieplanowanych przestojów oraz o ponad połowę niższy wskaźnik urazów w porównaniu z podmiotami o średnich wynikach.
Przepisy i standardy w zakresie bezpieczeństwa maszyn
Obowiązujące przepisy mają zasadnicze znaczenie w zapobieganiu wypadkom, urazom i chorobom w miejscu pracy. Przepisy te szczegółowo opisują konsekwencje naruszeń tych standardów. Regulacje określają obowiązki pracodawców, pracowników i nadzoru w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników w miejscu pracy.
Bezpieczeństwo światowej klasy
Zmniejszenie ryzyka i poprawa produktywności
Rozwój światowych standardów i technologii bezpieczeństwa sprawił, że bezpieczeństwo produkcji stało się potężnym narzędziem do optymalizacji produkcji. Wdrożenie norm i technologii bezpieczeństwa przemysłowego może przyczynić się do poprawy zarządzania ryzykiem i zmniejszenia liczby urazów. Zapewniają one również znaczną poprawę wydajności i efektywności produkcji oraz morale pracowników i klientów.