Loading

Krytyczne kwestie biznesowe w zakresie bezpieczeństwa

Zwiększ bezpieczeństwo, wydajność i zgodność
Krytyczne kwestie biznesowe w zakresie bezpieczeństwa
Krytyczne kwestie biznesowe w zakresie bezpieczeństwa
Zwiększ bezpieczeństwo, wydajność i zgodność
Rozwiązania bezpieczeństwa
  • Elektryczne
  • Maszyny
  • Kierownictwo
  • Dojrzałość
  • Proces
  • Usługi
  • Zasoby
  • Narzędzia systemowe

Bezpieczeństwo ma wpływ na organizację nie tylko w zakresie zdrowia i ochrony pracowników. Do innych obszarów, na które oddziałuje, należą zgodność, zarządzanie ryzykiem, rozwój siły roboczej, siła łańcucha dostaw i wydajność. Dowiedz się więcej o tym, jak różne działy podmiotów najlepszych w danej klasie współpracują, aby osiągnąć cele biznesowe.


Bezpieczeństwo to dobry interes

Efektywne programy bezpieczeństwa optymalizują wydajność, a także chronią pracowników, urządzenia, reputację i środowisko. Najlepsze przedsiębiorstwa uczyniły z bezpieczeństwa kluczowy czynnik zwiększający osiągi, uzyskując wyższą Całkowitą Efektywność Wyposażenia, redukując nieplanowane przestoje i uzyskując o ponad połowę niższy wskaźnik urazów w porównaniu z podmiotami osiągającymi średnie wyniki.

Bezpieczeństwo i rozwój globalnej siły roboczej
Main Image
Oficjalny dokument
Bezpieczeństwo i rozwój globalnej siły roboczej

Globalna siła robocza ewoluuje. Firmy muszą w pełni wykorzystać możliwości każdego pracownika, niezależnie od jego wieku i poziomu kwalifikacji. Muszą zapewnić mu bezpieczeństwo i możliwość wydajnej pracy. Poznaj kroki, które możesz podjąć.

Pobierz teraz

Bezpieczeństwo i wydajność idą ze sobą w parze

Loading
Jak zmiany kadrowe wpływają na bezpieczeństwo i produktywność
Main Image
Blog | Wideo
Jak zmiany kadrowe wpływają na bezpieczeństwo i produktywność

Dostosuj się do zmian w kadrach pracowniczych przez przemyślenie konstrukcji maszyn w taki sposób, aby sprostać unikalnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z bardziej zróżnicowaną siłą roboczą oraz pomóc w zwiększeniu wydajności.

Dowiedz się więcej
Bezpieczeństwo i wydajność
Main Image
Obszar
Bezpieczeństwo i wydajność

Optymalizuj bezpieczeństwo i wydajność, aby opracować bardziej efektywne, bezpieczniejsze i wydajniejsze rozwiązania produkcyjne.

Poznaj nasze możliwości

Najlepsi producenci stosują kombinację zintegrowanych rozwiązań bezpieczeństwa i nowych międzynarodowych standardów w celu optymalizacji czasu pracy i wydajności. Dowiedz się, w jaki sposób można zminimalizować czas przestojów związanych z bezpieczeństwem, które utrudniają osiąganie wyższej wydajności.


Bezpieczeństwo i ochrona w IIoT

Działalność przemysłowa polega dziś w dużej mierze na rozwiązaniach sieciowych, co wymaga od organizacji dokonania znacznych inwestycji w zakresie ochrony, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi, maszyn i procesów. Skutki zagrożeń bezpieczeństwa są zbyt często pomijane. Dowiedz się, w jaki sposób zintegrowany program może pomóc w ocenie, zarządzaniu i ograniczaniu ryzyka, wykorzystując koncepcję The Connected Enterprise®.

Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w epoce IIoT
Main Image
Oficjalny dokument
Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w epoce IIoT

Ten eBook rzuca nowe światło na wartość biznesową bezpieczeństwa. Pokazuje on wyraźny związek między zastosowaniem najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem a korzyściami operacyjnymi.

Pobierz teraz
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo
Main Image
Oficjalny dokument
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo

Optymalizuj bezpieczeństwo i wydajność, aby opracować bardziej efektywne, bezpieczniejsze i wydajniejsze rozwiązania produkcyjne.

Pobierz teraz
Bezpieczeństwo w epoce IIoT
Main Image
Obszar
Bezpieczeństwo w epoce IIoT

Specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą zastosować koncepcję The Connected Enterprise® w celu poprawy bezpieczeństwa, wydajności i rentowności.

Poznaj nasze możliwości

Zarządzanie ryzykiem

Ochrona ludzi, środowiska i marki

Bezpieczeństwo pracowników, jakość produktu i przestarzałość sprzętu stanowią nieustające wyzwania. Jednocześnie zagrożenia bezpieczeństwa mogą zakłócać pracę układów sterowania, tworzyć nowe zagrożenia bezpieczeństwa i zagrażać własności intelektualnej.

Włącz zarządzanie ryzykiem przemysłowym do strategii The Connected Enterprise®, aby sprostać tym wyzwaniom i pomóc chronić zarówno Twoje aktywa, jak i markę firmy.

Eliminuj ryzyko u źródeł
Main Image
Oficjalny dokument
Eliminuj ryzyko u źródeł

Z naszego eBooka dowiesz się, jak sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem przemysłowym w infrastrukturze automatyzacji.

Pobierz teraz
Zwiększanie bezpieczeństwa przez zarządzanie ryzykiem
Main Image
Oficjalny dokument
Zwiększanie bezpieczeństwa przez zarządzanie ryzykiem

W tym oficjalnym dokumencie podkreślono role procesów biznesowych oraz technologii umożliwiających poprawę bezpieczeństwa i wydajności w środowisku przemysłowym.

Pobierz teraz
Zwiększanie bezpieczeństwa z zastosowaniem modelu zarządzania ryzykiem
Main Image
Oficjalny dokument
Zwiększanie bezpieczeństwa z zastosowaniem modelu zarządzania ryzykiem

Dowiedz się, w jaki sposób skuteczne zarządzanie wydajnością, jakością, ryzykiem i bezpieczeństwem (PQRS) wpływa na rentowność produkcji i zrównoważony rozwój.

Pobierz teraz
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Posiadamy bogate doświadczenie w branży, które pomaga nam w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu inwestycji w automatyzację.

Kontakt z nami

Polecane dla Ciebie

Recommended for You
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
  3. Chevron LeftChevron Left Krytyczne kwestie biznesowe w zakresie bezpieczeństwa Chevron RightChevron Right