Bezpieczeństwo i wydajność ludzi, maszyn oraz procesów to kluczowy element każdej zrównoważonej działalności gospodarczej. Badania wykazały, że podmioty osiągające najlepsze wyniki w danej klasie charakteryzują się wyższą Całkowitą Efektywnością Wyposażenia. Ponadto uzyskują niższy wskaźnik nieplanowanych przestojów oraz o ponad połowę niższy wskaźnik urazów w porównaniu z podmiotami osiągającymi średnie wyniki. Jako największy dostawca automatycznych zabezpieczeń na świecie pomożemy Ci opracować bezpieczniejsze i bardziej wydajne rozwiązania.
Zoptymalizuj bezpieczeństwo, wydajność i czas projektowania
Usługi, narzędzia i technologia zapewniające największe osiągi w danej klasie
Liczne badania wykazały, że podmioty osiągające najlepsze wyniki w danej klasie charakteryzują się wyższą o 5–7% Całkowitą Efektywnością Wyposażenia, krótszym o 2–4% czasem niezaplanowanych przestojów oraz o ponad połowę niższym wskaźnikiem urazów w porównaniu z podmiotami osiągającymi średnie wyniki. Wyniki te są zapewniane poprzez zwiększenie dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa, która wynika z trzech kluczowych elementów:
- kultura przedsiębiorstwa (zachowanie),
- zgodność (procesy i procedury),
- technologia (urządzenia pomagające chronić pracowników i optymalizujące wydajność).
Sprawdź miejsce swojej organizacji w rankingu Safety Maturity Index™. Opracuj sprawdzony 5-etapowy plan redukcji ryzyka, zwiększenia wydajności i poprawy zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. A wszystko to przy krótszym czasie opracowania i mniejszych kosztach.
Dojrzałość w zakresie bezpieczeństwa
Zwiększ poziom bezpieczeństwa i wydajności
Na poziom bezpieczeństwa składają się trzy kluczowe elementy: kultura pracy (zachowanie), zgodność (procedura) oraz kapitał (wdrożenie technologii).
Współpracując z naszymi partnerami w zakresie rozwoju kultury, opracowaliśmy narzędzia pomiarowe oraz sprawdzony 5-etapowy proces poprawy poziomu bezpieczeństwa. Proces ten wymaga współpracy między działem BHP i ochrony środowiska (EHS), działem operacyjnym i działem technicznym w celu zapewnienia osiągów najlepszych w danej klasie.
Narzędzia do opracowywania układu bezpieczeństwa
Skomplikowane maszyny, standardy bezpieczeństwa i współczesne urządzenia wymagają dogłębnego zrozumienia w celu wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa, które pomogą chronić pracowników, zwiększą wydajność i zapewnią zgodność. Użyj tych narzędzi, aby:
- uprościć projektowanie i weryfikację układu bezpieczeństwa maszyny;
- osiągnąć najlepsze w danej klasie wyniki w ramach strategii bezpieczeństwa;
- dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie maszyn, ustawodawstwie oraz teorii i praktyce od ekspertów ds. bezpieczeństwa;
- udowodnić wartość bezpieczeństwa w swojej działalności.
Obserwuj nas w mediach społecznościowych
Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w zakresie przewodnictwa merytorycznego, produktów, rozwiązań i usług związanych z bezpieczeństwem.