Loading

Wstępnie zaprojektowane rozwiązania sieciowe

Zbuduj bezpieczną, solidną i przyszłościową sieć dla Twojego połączonego przedsiębiorstwa

Main Image

Zmniejszone gabaryty serwerów. Wydłużony czas życia aplikacji. Lepsza dostępność i łatwiejsze odzyskiwanie systemu. To tylko niektóre z powodów, dla których coraz więcej organizacji przemysłowych wprowadza wirtualizację. Jednak projektowanie, wdrażanie i konserwacja zwirtualizowanej infrastruktury mogą być kosztowne, złożone i czasochłonne.


Centrum danych przemysłowych

Skalowalne przejście na wirtualizację

Centrum danych przemysłowych (IDC) może znacznie ułatwić przejście Twojego przedsiębiorstwa do środowiska zwirtualizowanego. Architektura IDC umożliwia łatwe skalowanie rozwiązania odpowiednio do potrzeb. Obejmuje ona całość sprzętu, oprogramowania i usług instalacji potrzebnych do szybkiego wdrożenia dużego środowiska.

Dzięki zdalnym usługom wsparcia klient ma dostęp do pomocy technicznej zapewniającej sprawne działanie całej infrastruktury. Możliwości IDC można też poszerzyć o usługi zarządzane przez Rockwell Automation, umożliwiające zdalne monitorowanie zasobów i administrowanie nimi w celu zwiększenia ich odporności i niezawodności.


Urządzenie VersaVirtual

Planujesz wirtualizację w zarządzanym środowisku z wykorzystaniem usług pomocy technicznej? Nowe urządzenie VersaVirtual™ ułatwia ograniczenie przestojów, a jego konfiguracja i konserwacja nie wymaga specjalistycznych umiejętności z zakresu informatyki i technologii operacyjnych. To gotowe do użycia, hiperkonwergentne (komputer, komunikacja sieciowa i przechowywanie) urządzenie umożliwia podstawową wirtualizację w środowisku zarządzanym. Rozwiązanie to jest montowane na stelażu, całkowicie skonfigurowane i pozwala na uruchomienie maksymalnie 15 aplikacji. Usługi zarządzane dostarczane w pakiecie z urządzeniem VersaVirtual obejmują zdalne monitorowanie i administrowanie.

Nie wiesz, od czego zacząć? Nasz zespół ds. usług sieciowych ma doświadczenie w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz IT. Oferujemy szeroką gamę usług doradczych — od projektowania po zarządzanie siecią.

Main Image

Infrastruktura jako usługa

Uprość i przyśpiesz wdrażanie infrastruktury sieci

Projektowanie, wdrażanie i konserwacja bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury sieci może być złożone, czasochłonne i kosztowne. Infrastruktura jako usługa (IaaS) upraszcza wdrażanie odpowiednio zaprojektowanej infrastruktury przemysłowej poprzez połączenie wstępnie opracowanych rozwiązań sieciowych z konfiguracją na miejscu i całodobowym zdalnym monitorowaniem w ramach jednej umowy. Korzyści dla klienta to uproszczone zamawianie i przekazywanie do eksploatacji, większa niezawodność sieci oraz obniżenie kosztów.

Usługa IaaS jest dostosowana do architektur referencyjnych Converged Plantwide Ethernet (CPwE). IaaS to rozwiązanie stworzone we współpracy z Cisco, wykorzystujące najlepsze w swojej klasie technologie od partnerów strategicznych Rockwell Automation — firm Microsoft i Panduit. Infrastruktura jako usługa pomaga zoptymalizować bezpieczeństwo i wydajność infrastruktury sieci.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z szerokiego doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie