Loading

Konserwacja profilaktyczna

Optymalizacja osiągów maszyn i urządzeń

Konserwacja profilaktyczna

Nie wszystkie firmy dysponują zasobami pozwalającymi opracować i utrzymywać program przemysłowej konserwacji profilaktycznej, który zoptymalizuje ich środowisko pracy. W ramach umowy serwisowej realizujemy usługi konserwacji profilaktycznej wszystkich maszyn i urządzeń.


Umowa o świadczenie usług konserwacji profilaktycznej

Niższe całkowite koszty inwestycji dzięki umowie o świadczenie usług konserwacyjnych

Zaplanowane przeglądy konserwacyjne zostały opracowane na podstawie bogatego doświadczenia w utrzymaniu systemów automatyki, a następnie były przez wiele lat doskonalone. Identyfikowane są potencjalne awarie systemu, a rekomendację naprawy lub wymiany otrzymują tylko te elementy systemu, których cykl eksploatacyjny dobiegł końca. Podejście to obniża koszty poprzez eliminację niepotrzebnych napraw, do jakich dochodzi w przypadku większości programów konserwacji profilaktycznej opartych na sztywnych terminach.

Obsługiwane zadania i produkty

Oto jak możemy pomóc:

  • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z kompatybilnością i współdziałaniem urządzeń, zapasy części zamiennych, uwagi do produktu, poprawki i unowocześnienia.
  • Pełna dokumentacja przeglądów i zaleceń

Obsługiwane produkty obejmują napędy, sterowniki PLC, systemy ruchu, elektroniczne interfejsy operatora, jakość zasilania, sieci i oprogramowanie — zarówno dyskretne, jak i złożone. Każdy egzemplarz urządzenia ujęty w umowie jest objęty gwarancją pełnego zakresu usług.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z szerokiego doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie