Loading

Wsparcie i szkolenia dla pracowników

Przygotuj swoich pracowników do walki z globalnym brakiem umiejętności

Wsparcie i szkolenia dla pracowników

Pracownicy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, przechodzą na emeryturę i odchodzą z pracy, jednak brakuje wykwalifikowanych młodych pracowników na ich miejsce. Jednocześnie przejście na produkcję inteligentną stawia przed personelem nowe wymagania. Połączenie systemów biznesowych z przemysłowymi i wdrożenie technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) stwarza zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Brak umiejętności to globalne wyzwanie. Jest ono coraz większe i zagraża ograniczeniem wydajności oraz dłuższym czasem wprowadzania produktów na rynek.


Wzmocnienie kompetencji i wypełnienie braku umiejętności

Dostęp do wykwalifikowanych pracowników zmniejsza się wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nowe umiejętności

Potrzeba utalentowanych nowych pracowników jest coraz większa, ponieważ starsi pracownicy odchodzą na emeryturę, a nowe technologie wymagają nowych umiejętności. Wyraźna strategia rozwoju siły roboczej i szkoleń umożliwia pokonanie wyzwań kadrowych. Ogranicz wpływ braku umiejętności na działania, dzięki usługom wsparcia i szkoleń dla pracowników. Wzmocnij personel i zwiększ możliwości zespołu na dowolnym poziomie. Zapewnij wsparcie pracownikom, aby zlikwidować braki w umiejętnościach, zachować i budować kluczowe umiejętności oraz utrzymać wydajność i spełniać wymagania klientów.


Zmniejszenie ryzyka przestojów

Zmniejsz ryzyko nieplanowanych przestojów dzięki dostępowi do specjalistycznej wiedzy i wsparcia

Możesz znaleźć się w sytuacjach potrzeby wsparcia technicznego wykraczającego poza zakres kompetencji zespołu. Ogranicz występowanie takich sytuacji i ryzyko nieplanowanych przestojów dzięki łatwemu dostępowi do wsparcia naszych wykwalifikowanych inżynierów. Są oni gotowi pomóc w terenie w zależności od potrzeb. Mogą wspomóc pracowników, oferując ekonomiczną pomoc techniczną online lub przez telefon.


Większe kompetencje pracowników

Wypełnij lukę w umiejętnościach dzięki kompleksowemu pakietowi szkoleń

Czy pracownicy są w stanie wypełnić cele w zakresie produktywności, jakości i bezpieczeństwa? Pomożemy podnieść ich umiejętności i wypełnić tę lukę przez szereg różnych szkoleń prowadzonych przez instruktora lub kursów e-learningowych. Szkolenia mają na celu poprawę umiejętności na dowolnym poziomie i dostępne są na całym świecie w różnych językach. Możemy ocenić potrzeby, a następnie zaoferować szkolenie w najodpowiedniejszej formie.


Uzupełnij braki wśród pracowników

Zwiększ możliwości personelu dzięki wsparciu ekspertów przedmiotowych zdalnie i na miejscu

Poszerz możliwości zespołu. Polegaj na naszych ekspertach przedmiotowych, którzy uzupełnią możliwości personelu zdalnie i na miejscu. Wybieraj spośród szerokiej oferty – od początkowego wsparcia po kompleksowe umowy serwisowe.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie