Loading

Wydłużenie okresu wsparcia i cyklu żywotności starszych rozwiązań

Jakie zapewniamy wsparcie na drodze do modernizacji
Wydłużenie okresu wsparcia i cyklu żywotności starszych rozwiązań
Wydłużenie okresu wsparcia i cyklu żywotności starszych rozwiązań
Jakie zapewniamy wsparcie na drodze do modernizacji
Usługi konserwacji i wsparcia urządzeń przemysłowych
    • Kontrola niezawodności zasobów
    • Kontrola niezawodności zasobów
    • Zarządzanie zapasami materiałów do konserwacji, napraw i przeglądów (RAAMP)
    • Zarządzanie zapasami materiałów do konserwacji, napraw i przeglądów (RAAMP)
    • Umowa o zarządzaniu częściami
    • Umowa o zarządzaniu częściami
    • Zarządzanie magazynem
    • Zarządzanie magazynem
    • Zobacz wszystko
    • Installed Base Evaluation
    • Installed Base Evaluation
    • Wydłużenie okresu wsparcia i cyklu żywotności starszych rozwiązań
    • Wydłużenie okresu wsparcia i cyklu żywotności starszych rozwiązań
    • Narzędzia modernizacyjne
    • Narzędzia modernizacyjne
    • Usługi modernizacyjne
    • Usługi modernizacyjne
    • Migracja z systemu sterowania SLC 500 do CompactLogix 5380
    • Migracja z systemu sterowania SLC 500 do CompactLogix 5380
    • Migracja z PLC-5 do ControlLogix
    • Migracja z PLC-5 do ControlLogix
    • Zobacz wszystko
    • Wsparcie dotyczące aplikacji
    • Wsparcie dotyczące aplikacji
    • Assurance Integrated Support
    • Assurance Integrated Support
    • Rozszerzona gwarancja
    • Rozszerzona gwarancja
    • Serwis w miejscu instalacji
    • Serwis w miejscu instalacji
    • Naprawy przemysłowe
    • Naprawy przemysłowe
    • Usługi regeneracyjne urządzeń
    • Usługi regeneracyjne urządzeń
    • Wsparcie zdalne
    • Wsparcie zdalne
    • Zobacz wszystko
    • Konserwacja profilaktyczna
    • Konserwacja profilaktyczna
    • Pomoce stanowiskowe
    • Pomoce stanowiskowe
    • Zobacz wszystko

Modernizacja starszej technologii automatyki pomaga eliminować ryzyko przestarzałych systemów i pomaga przyspieszyć postępy we wdrażaniu modelu The Connected Enterprise®. Dotrzesz do celu, ale potrzebujesz wsparcia na tej drodze. Zacznij od oceny zainstalowanej bazy maszyn (Installed Base Evaluation™), aby dokładnie zrozumieć ryzyko związane z konserwacją, naprawą i przeglądami zapasów oraz przestarzałym sprzętem na podstawie etapu cyklu żywotności produktu.


Usługi wydłużenia cyklu żywotności i migracji

Identyfikacja i redukcja ryzyka przestarzałych technologii automatyzacji dzięki planowaniu migracji

Równoważenie harmonogramu modernizacji z inwestycjami kapitałowymi i wymaganiami regulacyjnymi może stanowić wyzwanie. Gdy produkty zbliżają się do końca oczekiwanego cyklu eksploatacyjnego, dostępność części i zasobów do nich jest coraz mniejsza. Zapewniamy narzędzia online, powiadomienia produktowe i kompletne oceny, takie jak ocena zainstalowanej bazy maszyn (Installed Base Evaluation™) dzięki kodowaniu cyklu eksploatacyjnego produktu. Zasoby te pomagają identyfikować potencjalne ryzyko w całym przedsiębiorstwie. Analiza przedstawia rekomendacje i możliwości w zakresie uzyskania lepiej działającego magazynu i planowania migracji.

Nasze produkty zakwalifikowane są do jednego z czterech etapów cyklu eksploatacyjnego:

  • Aktywne: najnowsze produkty Rockwell Automation;
  • Aktywne dojrzałe: produkty, które są w pełni obsługiwane, ale istnieją też nowsze produkty lub linie produktowe;
  • Wycofane z eksploatacji: data wycofania została ogłoszona i czas jest aktywnie realizować migracje i ostatnie zakupy;
  • Wycofane z produkcji: produkty, które nie są już produkowane, ale usługi naprawy i wymiany mogą być nadal dostępne.
Film poświęcony usłudze Installed Base Evaluation
Main Image
Prezentacja
Film poświęcony usłudze Installed Base Evaluation

Ogranicz ryzyko starzenia się sprzętu przez lepsze zrozumienie krytycznych zasobów zakładu – zarówno sprzętowych, jak i oprogramowania. Uzyskaj praktyczne i przydatne raporty w kilka tygodni.

Obejrzyj film

Profil umowy wydłużania cyklu żywotności
Main Image
Broszura
Profil umowy wydłużania cyklu żywotności

Usługa pomaga minimalizować ryzyko obsługi starszych lub wycofanych produktów.

Pobierz

Umowa wydłużania cyklu żywotności

Minimalizuj ryzyko obsługi starszych lub wycofanych produktów

Jeśli nie możesz migrować natychmiast i musisz polegać na starszej automatyce, zalecamy zawarcie Umowy wydłużania cyklu żywotności produktów Rockwell Automation. Umowa ta pomaga uniknąć ryzyka i ewentualnych konsekwencji finansowych wydłużonych przestojów. Zapewnia również krytyczne usługi konieczne do utrzymania sprawności starszego sprzętu. Usługi te mogą obejmować:

  • gwarantowane wsparcie w naprawach,
  • zdalne wsparcie starszego sprzętu,
  • części zapasowe do starszego sprzętu,
  • opcje ostatnich zakupów,
  • pomoc inżynierów cyklu żywotności w zakładzie,
  • wiele innych ważnych opcji wsparcia.

Wsparcie techniczne starszego sprzętu

Pewność, że starsze urządzenia będą objęte wsparciem

Planując modernizację zakładu, należy wziąć pod uwagę starsze urządzenia. Mapa modernizacji pomoże określić, czy ryzyko przestarzałości można wyeliminować od razu, czy konieczne będzie jego łagodzenie z czasem. Jeśli potrzebujesz więcej czasu i przyjmiesz podejście „stopniowej migracji”, służymy wsparciem starszej automatyki podczas migracji. Wsparcie starszego sprzętu może obejmować zarządzanie częściami zapasowymi, opcję rezerwacji naprawy oraz konserwacji profilaktycznej dopasowane do harmonogramu modernizacji.

Powiązane narzędzia i usługi

  • Narzędzia do migracji
  • Usługi konsultingowe i integracji
  • Integrated Architecture Builder
  • Installed Base Evaluation
  • Usługi modernizacyjne
  • Wydłużenie okresu wsparcia i cyklu żywotności starszych rozwiązań
  • Wsparcie starszego produktu ICS Triplex
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Kontakt z nami

Polecane dla Ciebie
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
  2. Chevron LeftChevron Left Obszary Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Modernizacja Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Wydłużenie okresu wsparcia i cyklu żywotności starszych rozwiązań Chevron RightChevron Right