Loading

Modernizacja

Utrzymanie konkurencyjności na globalnych rynkach
Modernization

Modernizacja

Utrzymanie konkurencyjności na globalnych rynkach
Usługi konserwacji i wsparcia urządzeń przemysłowych
    • Kontrola niezawodności zasobów
    • Kontrola niezawodności zasobów
    • Zarządzanie zapasami materiałów do konserwacji, napraw i przeglądów (RAAMP)
    • Zarządzanie zapasami materiałów do konserwacji, napraw i przeglądów (RAAMP)
    • Umowa o zarządzaniu częściami
    • Umowa o zarządzaniu częściami
    • Zarządzanie magazynem
    • Zarządzanie magazynem
    • Zobacz wszystko
    • Installed Base Evaluation
    • Installed Base Evaluation
    • Wydłużenie okresu wsparcia i cyklu żywotności starszych rozwiązań
    • Wydłużenie okresu wsparcia i cyklu żywotności starszych rozwiązań
    • Narzędzia modernizacyjne
    • Narzędzia modernizacyjne
    • Usługi modernizacyjne
    • Usługi modernizacyjne
    • Migracja z systemu sterowania SLC 500 do CompactLogix 5380
    • Migracja z systemu sterowania SLC 500 do CompactLogix 5380
    • Migracja z PLC-5 do ControlLogix
    • Migracja z PLC-5 do ControlLogix
    • Zobacz wszystko
    • Wsparcie dotyczące aplikacji
    • Wsparcie dotyczące aplikacji
    • Assurance Integrated Support
    • Assurance Integrated Support
    • Rozszerzona gwarancja
    • Rozszerzona gwarancja
    • Serwis w miejscu instalacji
    • Serwis w miejscu instalacji
    • Naprawy przemysłowe
    • Naprawy przemysłowe
    • Usługi regeneracyjne urządzeń
    • Usługi regeneracyjne urządzeń
    • Wsparcie zdalne
    • Wsparcie zdalne
    • Zobacz wszystko
    • Konserwacja profilaktyczna
    • Konserwacja profilaktyczna
    • Pomoce stanowiskowe
    • Pomoce stanowiskowe
    • Zobacz wszystko

Globalizacja coraz bardziej kieruje naszą uwagę na produkcję inteligentną. Inicjatywy te bazują na nowoczesnych technologiach, które poprawiają produktywność i efektywność operacji przemysłowych. Czy chcesz zrealizować tę wizję?


Dlaczego warto modernizować?

Lepsza wydajność, większa elastyczność i bardziej świadome decyzje

Uzasadnienie ryzyka i kosztu unowocześnień w systemie sterowania to poważne wyzwanie. Starsze systemy działają w izolacji, a eksploatacja przestarzałego sprzętu kosztuje. Perspektywa przestarzałości sprzętu może się jednak wydawać mniej przygnębiająca niż konieczność jego unowocześnienia. W dzisiejszych czasach produkcja inteligentna może zmienić to nastawienie.

Nowoczesne technologie przedstawione w strategiach Przemysłowego Internetu Rzeczy już teraz pomagają zapobiegliwym producentom czerpać korzyści z produkcji inteligentnej. Aby spełnić wymagania stawiane przez nowoczesną produkcję, firmy szukają nowych technologii, które zoptymalizują procesy i wyposażą pracowników tak, aby osiągali większą wydajność i efektywność.

Dowiedz się więcej o produkcji inteligentnej i modelu The Connected Enterprise®
Produkcja inteligentna obejmuje nowoczesne technologie
Main Image
Broszura
Produkcja inteligentna obejmuje nowoczesne technologie

Dowiedz się z naszego eBooka, jak przejść na produkcję inteligentną za pomocą nowoczesnych technologii.

Pobierz

Od czego zacząć?

Sprawdź zainstalowaną bazę maszyn, aby na początku rozwiązać największe problemy z przestarzałością sprzętu

Aby zrozumieć ryzyko związane ze starzeniem się sprzętu, zacznij przeprowadzać analizy cyklu żywotności urządzeń, części zapasowych i oprogramowania. Dogłębny przegląd informacji pomoże ustalić priorytety potrzeb i celów modernizacji. Pomożemy skrócić ten proces o tygodnie lub nawet miesiące w porównaniu z prowadzeniem analiz wewnętrznych. Możesz nawet zapoznać się z cyfrowym podglądem oceny zainstalowanej bazy maszyn w sekcji Mój sprzęt na stronie MyRockwell.com.

Installed Base Evaluation Video
Main Image
Presentation
Installed Base Evaluation Video

Reduce your obsolescence risk by better understanding your critical plant assets, both hardware and software. Get actionable, insights-based reports in just weeks.

Installed Base Evaluation — film
Main Image
Prezentacja
Installed Base Evaluation — film

Ogranicz ryzyko starzenia się sprzętu przez lepsze zrozumienie krytycznych zasobów zakładu – zarówno sprzętowych, jak i oprogramowania. Uzyskaj praktyczne i przydatne raporty w kilka tygodni.

Dowiedz się więcej

Powiązane narzędzia i usługi

  • Installed Base Evaluation (oprogramowanie i sprzęt)
  • Usługi konsultingowe i integracji

Opracuj plan modernizacji

Określ, gdzie wprowadzenie zmian będzie miało największy wpływ

Pomożemy zidentyfikować sprzęt o znaczeniu krytycznym, największe zagrożenia i opcje migracji. Wraz z naszymi partnerami możemy następnie pomóc wdrożyć plan dopasowany do konkretnych potrzeb, zastosowań, budżetu i celów długofalowych. Aby uzyskać pełną migrację DCS, należy skorzystać z rozwiązania DCSNext od Maverick Technologies – firmy Rockwell Automation. Obejmuje ono szczegółowe etapowe podejście od planowania do realizacji, jak również stałe wsparcie.

Film na temat wydłużania cyklu żywotności i migracji
Main Image
Prezentacja
Film na temat wydłużania cyklu żywotności i migracji

Ryzyko starzenia się automatyki: czy masz plan dotyczący cyklu żywotności? Zidentyfikuj i ogranicz ryzyko korzystania z przestarzałego sprzętu i opracuj plan modernizacji.

Dowiedz się więcej

Powiązane narzędzia i usługi

  • Wydłużenie okresu wsparcia i cyklu żywotności starszych rozwiązań
  • Usługi konsultingowe i integracji
  • Integrated Architecture Builder
  • Narzędzia modernizacyjne

Zrealizuj projekt modernizacyjny

Wprowadzaj zmiany w odpowiednim dla siebie tempie

Bez względu na to, czy zdecydujesz się migrować wszystko w jednym momencie, czy też etapowo, mamy narzędzia i doświadczenie, które Cię poprowadzą. Pomożemy w uzyskaniu najwyższego możliwego zwrotu z inwestycji w automatykę: począwszy od kompletnych rozwiązań niestandardowych przez wstępnie konfigurowane pakiety modernizacyjne po narzędzia do samodzielnego wykonywania prac.

Nasi wyszkoleni i doświadczeni specjaliści są gotowi zapewnić:

  • usługi planowania modernizacji,
  • wsparcie dotyczące starszego sprzętu,
  • uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przenoszonej architektury sterowania.

Powiązane narzędzia i usługi

  • Wydłużenie okresu wsparcia i cyklu żywotności starszych rozwiązań
  • Usługi konsultingowe i integracji
  • Usługi modernizacyjne
  • Narzędzia modernizacyjne

Migracja z systemu sterowania SLC 500 do CompactLogix 5380

Łatwiejsza migracja dzięki elastycznym opcjom

Aby wyprzedzić zmieniające się wymagania rynku, konieczne jest posiadanie rozwiązań migracyjnych, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko związane z utrzymaniem dotychczasowego sprzętu i osiągnąć większą produktywność. Zapewniamy różne zasoby, które pomogą w migracji z systemów sterowania SLC™ do CompactLogix™. Bez względu na to, czy postanowisz pracować z zaufanym partnerem, czy samemu, oferujemy portfolio usług i narzędzi modernizacyjnych i migracyjnych, które ułatwiają realizację tego procesu.

Migracja z systemu sterowania SLC 500 do CompactLogix 5380
Main Image
Obszar
Migracja z systemu sterowania SLC 500 do CompactLogix 5380

Migracja zapewnia wyższą wydajność systemu, większe możliwości, lepszą produktywność i wyższe bezpieczeństwo. Osiągnij produkcję inteligentną już dziś! 

Poznaj nasze możliwości

Migracja z PLC-5 do ControlLogix
Main Image
Obszar
Migracja z PLC-5 do ControlLogix

Z uwagi na to, że platforma PLC-5 zbliża się do końca cyklu żywotności, możemy pomóc ją zmodernizować do rozwiązania ControlLogix.

Poznaj nasze możliwości

Migracja z PLC-5 do ControlLogix

Oceń opcje na etapie planowania migracji

Wiesz już o wejściu systemu sterowania Allen-Bradley® PLC-5® w fazę wycofania z eksploatacji. Zapewniamy całą gamę zasobów pomagających unowocześnić sterowniki z opcjami opracowania aktywnego planu cyklu żywotności, który spełnia konkretne potrzeby. Bez względu na to, czy postanowisz pracować z zaufanym partnerem, czy samemu, oferujemy portfolio usług i narzędzi modernizacyjnych i migracyjnych, które ułatwiają realizację tego procesu.


Z RSView32 do FactoryTalk View SE

Unowocześnij interfejs HMI, aby stworzyć nową wartość biznesową

Zastanawiasz się, czy warto rozważyć modernizację interfejsu człowiek-maszyna (HMI)? Technologia to stale zmieniający się krajobraz, który rozwija się tak szybko, że trudno za nim nadążyć. Podążanie za postępem w technologiach komercyjnych oraz inwestycja w produkty pozwolą na wykorzystanie zalet mobilności, wirtualizacji i innych nowych technologii. Jednak aby to zrobić, należy zrezygnować ze starych rozwiązań i zaakceptować nowe. Dowiedz się, jak migracja z RSView®32 do FactoryTalk® View Site Edition (SE) pomoże się przygotować na zmiany we własnym środowisku i zapewni, że będziesz podążać we właściwym kierunku.

Z RSView32 do FactoryTalk View SE
Main Image
Oprogramowanie
Z RSView32 do FactoryTalk View SE

Pozwól nam pomóc przy migracji interfejsu HMI z RSView®32 do FactoryTalk® View i przygotuj się na przyszłość.

Rozpocznij

Usługi modyfikacji sprzętu średniego napięcia w terenie
Main Image
Broszura
Usługi modyfikacji sprzętu średniego napięcia w terenie

Dostępne unowocześnienia przemienników częstotliwości średniego napięcia Allen-Bradley® PowerFlex® 7000 oraz układów łagodnego rozruchu urządzeń średniego napięcia Starter/SMC™.

Pobierz

Usługi modyfikacji sprzętu średniego napięcia w terenie

Zmodernizuj funkcjonowanie istniejącego sprzętu średniego napięcia

Modernizacja w terenie może być oszczędną alternatywą do nowych wydatków kapitałowych, gdy rozważa się różne opcje poprawy wydajności i niezawodności sprzętu średniego napięcia. Opcje modernizacji w terenie mogą być różne: począwszy od prostych zmian w sprzęcie lub oprogramowaniu po rekonfiguracje złożonych systemów. Unowocześnienie istniejącego sprzętu i oprogramowania może zapewnić dodatkową funkcjonalność konieczną do spełnienia wymagań nowego zastosowania.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Modernizacja Chevron RightChevron Right