Czy jesteś pod ciągłą presją, by podnosić wydajność i minimalizować przestoje? Nie jesteś sam. Potrzebujesz wsparcia technicznego, pomocy technologicznej na miejscu lub szkolenia pracowników? Wszystko to znajdziesz u nas. Nasze usługi konserwacji urządzeń przemysłowych, bazujące na danych i obserwowanych wynikach, zapewniają konkretne wsparcie, które pomaga maksymalizować produktywność, minimalizować ryzyko operacyjne i osiągać cele biznesowe.
Dlaczego warto wybrać usługi Rockwell Automation?
Dopasowane do indywidualnych wymagań usługi — zawsze i wszędzie
Niezależnie od rodzaju wyzwania zawsze znajdziemy usługę lub zestaw usług, które dopasujemy do Twoich konkretnych potrzeb. Każdy członek naszego zespołu liczącego 3 400 inżynierów i kierowników projektów zespołu ma średnio 13 lat doświadczenia i dysponuje szczegółową znajomością konkretnych dziedzin w wielu różnych branżach. Współpracujemy z klientami w ponad 80 krajach, aby minimalizować ryzyko, poprawiać produktywność i pomagać w wielu innych kwestiach. Oferujemy:
- globalną sieć wyszkolonych w zakładach specjalistów świadczących usługi w terenie;
- centra naprawcze posiadające certyfikat ISO;
- centra szkoleniowe uznane przez ACET;
- certyfikowane centra obsługi telefonicznej i narzędzia online.
Wydłużony czas pracy urządzeń dzięki elastycznej i bezpiecznej infrastrukturze sieciowej
Ponieważ infrastruktura stanowi szkielet każdego przedsiębiorstwa, oferujemy pomoc naszych specjalistów informatyków i automatyków, którzy ocenią, zaprojektują i wdrożą środowisko technologii operacyjnej, a także pomogą nim zarządzać. Możemy doradzić zakresie infrastruktury, sieci i bezpieczeństwa systemów komputerowych. Nasze usługi są skalowalne, by mógł z nich korzystać zarówno pojedynczy zakład, jak i całe przedsiębiorstwo, zapewniając tym samym globalną spójność na każdym etapie transformacji.
Redukcja ryzyka dzięki spełnianiu norm bezpieczeństwa
Zapewnianie bezpieczeństwa nie musi odbywać się kosztem produktywności. Rozwój światowych standardów i technologii w tym zakresie sprawił, że bezpieczeństwo produkcji stało się bowiem ważnym narzędziem do jej optymalizacji. Dlatego implementacja norm i technologii bezpieczeństwa przemysłowego może przyczynić się do poprawy zarządzania ryzykiem i zmniejszenia liczby urazów. Wspólnie znajdziemy sposoby na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka przy jednoczesnym usprawnieniu wydajności pracowników i zasobów.