Pomagamy producentom maksymalnie wykorzystywać ich zasoby energetyczne przez kompleksowe podejście do sterowania i optymalizacji zużycia energii w całym zakładzie w oparciu o wykorzystanie informacji. Takie podejście zapewnia niższe koszty produkcji i większe zyski.
Przemysłowe systemy zarządzania energią
Popraw wydajność energetyczną przedsiębiorstwa, aby zwiększyć jego produktywność
Optymalizacja operacji przemysłowych w celu poprawy wydajności energetycznej może być dużym wyzwaniem. Strategiczne zarządzanie energią pozwala przejąć kontrolę nad zużyciem energii i zmniejszyć je bez wpływu na produkcję lub jakość produktu.
Dzięki naszym produktom i usługom można śledzić zużycie energii w czasie rzeczywistym, identyfikować obszary wymagające optymalizacji oraz zwiększać wydajność i rentowność pracy.
Optymalizacja operacji
Staw czoła wyzwaniom dotyczącym zużycia energii, aby zwiększyć rentowność
Koszty energii wpływają na osiągane zyski, a zarządzanie energią jako zasobem strategicznym wymaga aktywnego podejścia. Ważne jest, aby użytkownik świadomie korzystał z energii. Możemy pomóc w zarządzaniu zużyciem energii w sposób, który wnosi znaczącą wartość do firmy. Skupiamy się na czynnikach, którymi klient może sterować w ramach poszczególnych procesów produkcji.
Monitorowanie. Analiza. Sterowanie.
Możliwości zwiększenia wydajności energetycznej operacji
Twoje zespoły techniczne i operacyjne rozumieją wyzwania dotyczące kontrolowania zużycia energii. Nasi eksperci ds. technologii, rozwiązań i zarządzania energią w przemyśle pomogą w uproszczeniu procesów, tak aby:
- zmniejszyć zużycie energii na jednostkę produkcji,
- obniżyć ryzyko produkcyjne,
- szybciej wprowadzać produkty na rynek,
- ograniczyć koszty związane z zachowaniem jakości i zgodności.
Rozwiązania do strategicznego zarządzania energią w przemyśle
Zrównoważona produkcja dzięki zarządzaniu energią
Nasze podejście do zarządzania energią w przemyśle umożliwia redukcję ryzyka związanego ze zmiennymi cenami i dostępnością energii. Nasze rozwiązania w zakresie zintegrowanej automatyzacji i zarządzania informacjami zapewniają wizualizację, kontrolę oraz optymalizację zużycia energii. Rozwiązania te pomagają planować produkcję na podstawie optymalnego śladu energetycznego.