Loading

Technologia TotalFORCE

Wysoce wydajne sterowanie silnika

Technologia TotalFORCE

Technologia TotalFORCE® łączy wysokowydajne sterowanie silnikami, możliwości zaawansowanego automatycznego monitoringu i nowoczesną platformę cyfrową, co zapewnia dużą wydajność, precyzję i czułość napędów AC.


Czym jest technologia TotalFORCE?

Technologia TotalFORCE pomaga skrócić czas przekazania do eksploatacji, zoptymalizować wydajność oraz uprościć serwisowanie na każdym etapie cyklu eksploatacji napędów AC.

Najnowsze udoskonalenia tej technologii obejmują bardziej zaawansowane funkcje sterowania adaptacyjnego, konserwację zapobiegawczą i wbudowaną obsługę silnika z magnesem trwałym.


Popraw osiągi swojego zastosowania

Sterowanie adaptacyjne to kluczowy komponent technologii TotalFORCE. W trakcie pracy urządzenia funkcje adaptacyjnego dostrajania, obserwatora obciążenia i obserwatora szyny mogą monitorować właściwości maszyny i automatycznie kompensować ewentualne zmiany. Ten zaawansowany automatyczny monitoring pomaga skrócić czas przekazania do eksploatacji i zmniejszyć zużycie mechaniczne przy jednoczesnym wydłużeniu czasu pracy.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej na temat sterowania adaptacyjnego.


Funkcjonalności w zastosowaniach dźwigowych

Zastosowania związane z podnoszeniem lub wciąganiem ładunków mają szczególne znaczenie. Sprawne i bezpieczne sterowanie pomoże zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia. Teraz za sprawą technologii TotalFORCE funkcja zapobiegająca kołysaniu jest wbudowana w napęd.

Poprawia ona bezpieczeństwo i sprawność dzięki redukcji kołysania ładunku w ruchu. Obejrzyj film, aby zobaczyć działanie funkcji w praktyce.


Proaktywne podejście do wydłużenia sprawności

Mając właściwe informacje o stanie systemu, można skrócić czas przestojów i zwiększyć produktywność. Nasze przemienniki PowerFlex 755T zapewniają proaktywne dostarczanie danych diagnostycznych, stale monitorują stan napędów i porównują bieżące parametry z ustawieniami programu aplikacyjnego. Informacje te są z powrotem przesyłane do układu sterowania – tę funkcję zapewnia nasza opatentowana technologia TotalFORCE.


Który przemiennik z serii PowerFlex 755T będzie odpowiedni dla mnie?

Technologia TotalFORCE to podstawa naszej gamy przemienników PowerFlex 755T. Przy tak szerokiej ofercie produktów można mieć trudności z wyborem odpowiedniego przemiennika do danego zastosowania.

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące przemienników PowerFlex 755TL, PowerFlex 755TR i PowerFlex 755TM.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy specjalistyczne wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację.

Polecane dla Ciebie