• Factory Talk Analytics Augmented Modeler
      • FactoryTalk Analytics LogixAI
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
      • FactoryTalk Analytics Edge ML
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
    • Szkolenia Chevron RightChevron Right
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
      • Technical Documentation Center
      • Technical Specifications
      • Product Certifications
      • Product Drawings
      • Release Notes
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
      • Stypendium im. Julii Bizewski - Polczynski
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
  • Technical Documentation Center
  • Technical Specifications
  • Product Certifications
  • Product Drawings
  • Release Notes
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
  • Stypendium im. Julii Bizewski - Polczynski
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
  • Factory Talk Analytics Augmented Modeler
  • FactoryTalk Analytics LogixAI
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
  • FactoryTalk Analytics Edge ML
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
    Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko
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
Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko

Sterowanie Micro

Rozwiązania do opracowywania maszyn autonomicznych
Sterowanie Micro
Automatyka przemysłowa i sterowanie przemysłowe
    • Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji
    • Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji
    • Sterowanie Micro
    • Sterowanie Micro
    • Zobacz wszystko
  • Integrated Architecture
    • Inteligentnie upakowana moc i systemy procesowe
    • Inteligentnie upakowana moc i systemy procesowe
    • Technologia TotalFORCE
    • Technologia TotalFORCE
    • Zobacz wszystko
    • Skalowalne obliczenia
    • Skalowalne obliczenia
    • Urządzenia inteligentne
    • Urządzenia inteligentne

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby branży i wymagania w danym zastosowaniu oraz udoskonalenia dostępnych technologii wyposażyliśmy nasz układ sterowania Micro w dodatkowe funkcje. Nasz układ sterowania Micro został opracowany z myślą o zastosowaniu w dużych autonomicznych maszynach. Stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla konstruktorów maszyn, umożliwiając dostosowanie do konkretnych potrzeb. Pozwala on skrócić czas prac rozwojowych i poprawić wydajność produkcyjną dzięki łatwej komunikacji sieciowej w oparciu o pojedynczy pakiet oprogramowania programistycznego.


Już dziś zmodernizuj swój układ sterowania

Rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem kosztów, wydajności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb

Nadążanie za postępem technologicznym i zapewnienie przewagi nad konkurencją jest wyzwaniem dla konstruktorów maszyn. Warto rozważyć zastosowanie sterowników Micro800™ jako inteligentnego, wydajnego i bezpiecznego rozwiązania na następujących etapach obejmujących cały cykl żywotności maszyny:

  • Projektowanie
  • Opracowywanie
  • Dostawa
  • Zaangażowanie
Sterowniki Micro800 — przegląd
Main Image
Przegląd
Sterowniki Micro800 — przegląd

Nasze sterowniki Micro800® oferują elastyczne rozwiązanie w zakresie sterowania mikro maszynami autonomicznymi, umożliwiające dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Dowiedz się więcej na temat tych sterowników i przekonaj się, jak łatwo można je programować za pomocą oprogramowania Connected Components Workbench™.

Dowiedz się więcej
Przejście ze sterowników MicroLogix na Micro800
Main Image
Broszura
Przejście ze sterowników MicroLogix na Micro800

Dowiedz się, jak przeprowadzić modernizację, zastępując sterowniki MicroLogix 1100 i MicroLogix 1200 sterownikami z nowej platformy Micro800 o rozszerzonych możliwościach.

Pobierz teraz

Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji
Main Image
Oprogramowanie
Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji

Oprogramowanie Connected Components Workbench™ to szybsze i łatwiejsze projektowanie maszyn na potrzeby wielu branży.

Rozpocznij

Oprogramowanie programistyczne

Uprość proces opracowywania maszyn autonomicznych

Wykonaj skalowanie systemu i połącz wszystkie komponenty za pomocą oprogramowania Connected Components Workbench™ — kompleksowego pakietu aplikacji do układu sterowania Micro. Oprogramowanie Connected Components Workbench umożliwia konfigurację urządzeń, programowanie sterowników i integrację z edytorem interfejsu HMI, umożliwiając skrócenie czasu i obniżenie kosztów prac rozwojowych.


Znajdź odpowiednie produkty

Serce Twojej maszyny autonomicznej

Nasza rodzina sterowników PLC Micro800® marki Allen-Bradley jest łatwa w programowaniu i idealna do projektów maszyn autonomicznych. Możesz zakupić tylko te funkcjonalności, których potrzebujesz do danej skali systemu sterowania, a także użyć modułów typu plug-in, aby dopasować system do konkretnej aplikacji.

Sterowanie Micro — e-broszura
10258 CC Full Build
Broszura
Sterowanie Micro — e-broszura

Więcej informacji na temat prostszego, szybszego i bardziej ekonomicznego budowania maszyn na platformie sterownika Micro.

Pobierz teraz

Więcej informacji na temat produktów, które pozwalają na wdrożenie rozwiązania w zakresie sterowania Micro

  • Układy sterowania Micro800
  • Układy sterowania MicroLogix
  • Terminale graficzne PanelView 800
  • Serwonapędy Kinetix 3
  • Napędy AC PowerFlex
  • Programowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C-CR30
Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Sterowanie Micro Chevron RightChevron Right