Loading

Inteligentne zgrupowane systemy zasilania i przetwarzania

Wspólna infrastruktura. Większa widoczność. Lepsze sterowanie.

Inteligentne zgrupowane systemy zasilania i przetwarzania

Zrównoważenie wieku Twojego zakładu ze złożonymi wymaganiami dnia dzisiejszego bywa niełatwym zadaniem. Starzejące się infrastruktura i urządzenia stanowią ryzyko, dlatego prędzej czy później sytuacja zmusza do ich modernizacji. Nasza oferta inteligentnych rozwiązań dla systemów zasilania pozwala na proste grupowanie systemów zasilania i przetwarzania, dostęp do informacji na temat urządzeń, a także integrację procesów z systemami elektrycznymi.


Zwiększ możliwości rozwiązania The Connected Enterprise

Dzięki ujednoliceniu dwóch systemów i stworzeniu jednego środowiska pracy zyskujesz wgląd w pracę całego zakładu za pomocą pojedynczego narzędzia. Dzięki inteligentnym zgrupowanym rozwiązaniom zasilania można bezpiecznie połączyć zarządzanie energią i środowiska sterowania w jeden pakiet narzędzi zapewniający maksymalną widoczność.


Grupowanie, sterowanie i integracja

Nasza oferta inteligentnych rozwiązań dla systemów zasilania pomaga zmniejszyć ryzyko przez dostarczanie urządzeń sterujących silnikami oraz wszystkich elementów systemu dystrybucji energii w jednym pakiecie. Dzięki temu można zintegrować wszystkie te urządzenia cyfrowo, niezależnie od tego, kto je wyprodukował. Dzięki temu personel zakładu w podstacji będzie miał pełny dostęp do wszystkich informacji.


Pierwszy krok w kierunku pełnej widoczności

Możesz wykorzystać jednostkę integracyjną IntelliCENTER® Integration Unit do ujednolicenia systemów energetycznych i procesowych w ramach środowisk Logix oraz FactoryTalk® w celu uzyskania jednego środowiska pracy.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie