Loading

Inteligentne sterowanie silnika

Inteligentne decyzje dzięki inteligentnemu sterowaniu silnika

Inteligentne sterowanie silnika

Inteligentne urządzenia tworzą inteligentne i połączone systemy. Dzięki informacjom otrzymanym z inteligentnych urządzeń sterujących silnikiem można podejmować inteligentne i trafne decyzje. Dowiedz się, jak informacje z naszej oferty inteligentnego sterowania silnika ułatwią podejmowanie lepszych decyzji operacyjnych, poprawę efektywności systemu i uzyskanie skuteczności operacyjnej.


Moc do osiągnięcia sukcesu

Linie napędów z przetwornicą częstotliwości PowerFlex® firmy Allen-Bradley, serwonapędy Kinetix® oraz rozdzielnice napędowe CENTERLINE® oferują rozwiązania dla wszelkich zastosowań, w których wymagana jest kontrola prędkości, prędkości obrotowej lub pozycjonowania. Zyskaj kolejne korzyści dzięki połączeniu z naszą architekturą sterowania Logix w celu ograniczenia czasu projektowania, stałego połączenia z Twoimi operacjami i uzyskania większej wydajności.

Więcej informacji na temat:




Układy napędowe

Zmaksymalizuj dostępność maszyn i zminimalizuj ryzyko projektowe

Koordynowanie silników w złożonej maszynie wymaga szczególnego rodzaju wiedzy technicznej. Dlatego lepiej współpracować z doświadczonym dostawcą, aby dostarczać systemy napędu, które spełniają Twoje wymagania techniczne i mieszczą się w harmonogramie projektowym. Wiedza techniczna z wielu branż pozwala nam dostarczać kompletne rozwiązania napędowe, które pomagają minimalizować ryzyko projektowe i maksymalizować produkcję. Możemy spełniać Twoje potrzeby dzięki doświadczonym inżynierom, którzy rozumieją lokalne zasady, normy i wymagania aplikacyjne.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie