Systemy zintegrowanego sterowania ułatwiają wdrożenie produkcji inteligentnej w Twoich rozwiązaniach w zakresie automatyki przemysłowej. Nasz system Integrated Architecture® pozwala wdrożyć przemysłowy układ sterowania indywidualnie na poziomie pojedynczych urządzeń i całej linii w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. Można go następnie rozbudować na wiele linii lub zakładów w celu osiągnięcia celów biznesowych przedsiębiorstwa. Nasz system Integrated Architecture został opracowany pod kątem wysokiej wydajności architektury Pomaga on łączyć sterowanie i informacje w celu utworzenia połączonego przedsiębiorstwa z inteligentniejszą technologią, wyższą produktywnością i bezpieczniejszym środowiskiem.
Automatyka wielozadaniowa
Zintegruj sterowanie wielozadaniowe w ramach jednej infrastruktury
Integracja przemysłowych układów sterowania w jednej infrastrukturze dla całego zakładu pozwala na zwiększenie efektywności i wydajności w każdej sferze działalności. Zastąpienie wielu oddzielnych układów sterowania pojedynczym wspólnym systemem umożliwia efektywną instalację, eksploatację i konserwację. Nasza platforma sterująca Logix zapewnia skalowalność i efektywność na miarę Twoich potrzeb.
Obszary sterowania
Integrated Architecture Builder
Integrated Architecture Builder (IAB) umożliwia rozmieszczanie i weryfikację układów sterowania oraz generowanie ofert i zestawień materiałów zawierających informacje o układzie sterowania. Narzędzie to oferuje zaawansowaną pomoc w wyborze oraz interfejs graficzny do projektowania układów. Można projektować systemy produktów komunikujących się za pośrednictwem sieci, np. Ethernet/IP, a także podsystemy z komponentami (np. sterownikami PLC) na wspólnej płycie montażowej. Do systemu można dodawać wejścia/wyjścia, sieci, napędy, okablowanie i oprzewodowanie maszyny, sterowanie ruchem i inne urządzenia.
Narzędzie Integrated Architecture Builder można pobrać z poziomu pliku wykonywalnego Product Selection Toolbox lub aplikacji mobilnej.
Integrowanie systemów przemysłowych z systemami przedsiębiorstwa
EtherNet/IP™ to solidna platforma komunikacyjna, która umożliwia konstruktorom maszyn i użytkownikom końcowym efektywne łączenie ich infrastruktury sieci. Dzięki platformie EtherNet/IP wszystkie możliwości sieciowe, takie jak ruch, synchronizacja czasowa, interfejs HMI, inteligentne sterowanie silnika, oprzyrządowanie procesu i bezpieczeństwo są dostępne we wspólnej infrastrukturze sieci.
Produkty i technologia sterowania
Skalowalne, wielozadaniowe sterowanie
Nasza linia Integrated Architecture obejmuje rodziny produktów z dziedziny sterowania, wizualizacji, ruchu i łączności sieciowej. Natomiast środowisko projektowe Studio 5000 jest podstawową infrastrukturą zintegrowanego sterowania i informacji.
Ulepszaj procesy na każdym etapie produkcji — od projektowania i instalacji po eksploatację i konserwację.