Loading

Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji

Programowanie. Symulacja. Konfiguracja. Wizualizacja.
Main Image

Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji

Programowanie. Symulacja. Konfiguracja. Wizualizacja.
Automatyka przemysłowa i sterowanie przemysłowe
    • Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji
    • Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji
    • Sterowanie Micro
    • Sterowanie Micro
    • Zobacz wszystko
  • Integrated Architecture
    • Inteligentnie upakowana moc i systemy procesowe
    • Inteligentnie upakowana moc i systemy procesowe
    • Technologia TotalFORCE
    • Technologia TotalFORCE
    • Zobacz wszystko
    • Skalowalne obliczenia
    • Skalowalne obliczenia
    • Urządzenia inteligentne
    • Urządzenia inteligentne

Oprogramowanie Connected Components Workbench™ to szybsze i łatwiejsze projektowanie maszyn dla wielu branż. Jako zintegrowane oprogramowanie do projektowania układów sterowania Micro, nasze oprogramowanie Connected Components Workbench umożliwia programowanie i symulację sterowników oraz konfigurację i wizualizację urządzeń za pomocą edytora interfejsu HMI. Oprogramowanie to pomaga zredukować czas i koszty początkowe projektowania maszyn. 


Poznaj oprogramowanie Connected Components Workbench

Oprogramowanie zostało opracowane w oparciu o sprawdzoną technologię Rockwell Automation i Microsoft Visual Studio. Intuicyjne oprogramowanie do projektowania ma następujące zalety:

  • Łatwość programowania — uproszczony proces programowania dzięki przykładowemu kodowi i blokom funkcyjnym definiowanym przez użytkownika
  • Łatwość symulacji — programowanie i testowanie aplikacji bez użycia sprzętu, za pomocą programu Micro800™ Simulator
  • Łatwość konfiguracji — jedno zintegrowane środowisko oprogramowania projektowego przyczynia się do skrócenia czasu opracowania nowej maszyny i obniżenia kosztów
  • Łatwość wizualizacji — odnoszenie się do zmiennych sterownika Micro800 bezpośrednio podczas tworzenia znaczników w interfejsie HMI
Loading
Loading
Widok ukośny z przodu sterownika PLC Micro870
Rozwiązania do opracowywania maszyn autonomicznych

Dzięki układom sterowania Micro szybko i łatwo ożywisz autonomiczne zastosowania automatyki. Odpowiedniej wielkości napędy, sterowniki i interfejsy HMI zaprojektowane tak, aby bezproblemowo ze sobą współpracowały, tworząc w pełni zintegrowane, inteligentne rozwiązanie w zakresie automatyki do maszyn autonomicznych. Otrzymaj specjalną ofertę cenową na kompletny zestaw startowy układów sterowania Micro.

Zamów już teraz

What's New in Connected Components Workbench Software Version 20

Chevron DownChevron Down
Video
Connected Components Workbench Software Version 20.01

Speed time to market with improved performance, better connectivity and enhanced security. Program the Micro850® and Micro870® 2080-Lx0E controllers for increased productivity.

Nowości w oprogramowaniu Connected Components Workbench w wersji 20

Najnowsza wersja daje większą efektywność programowania:

  • Obsługa nowych katalogów sterowników Micro850® i Micro870® 2080-Lx0E z większą wydajnością i nowymi funkcjami
  • Łatwiejsza konfiguracja dzięki dodatkowym opcjom komunikacji DNP3 i rozszerzonej DF1
  • Oszczędność czasu dzięki szybszej transmisji danych — wydajność wysyłania i pobierania wzrosła odpowiednio o 23% i 40%
  • Większe bezpieczeństwo systemu dzięki nowej funkcji ustawiania/weryfikacji hasła oraz szyfrowania/deszyfrowania projektów użytkownika  w module pamięci 

Simplify Machine Development with One Integrated Software

Prostsze projektowanie maszyn za pomocą jednego zintegrowanego pakietu oprogramowania 

  • Krótszy czas programowania sterowników Micro800 dzięki możliwości szybkiego wprowadzania i modyfikowania elementów logiki drabinkowej przy zastosowaniu procesów podobnych do oprogramowania RSLogix 500® i Studio 5000 Logix Designer® 
  • Łatwe projektowanie w preferowanym środowisku przez przełączanie między domyślnym motywem IEC i Logix
  • Znajomy sposób obsługi w widoku organizatora sterownika dzięki motywowi Logix
  • Większa wydajność dzięki siatce danych zmiennych globalnych i lokalnych
  • Współdzielenie kodu za pomocą funkcji definiowanych przez użytkownika (UDF), bloków funkcyjnych definiowanych przez użytkownika (UDFB) oraz funkcji Kopiuj/Wklej 
Oprogramowanie Connected Components Workbench zostało laureatem nagrody Engineers' Choice 2022
Laureat nagrody Control Engineering 2022 Engineers' Choice

Nasze oprogramowanie Connected Components Workbench w wersji 13 zostało laureatem nagrody Control Engineering Engineers' Choice 2022 w kategorii oprogramowania.

Chevron DownChevron Down
Film
Oprogramowanie Connected Components Workbench w wersji 13

Uprość projektowanie maszyn za pomocą jednego zintegrowanego pakietu oprogramowania. Wykorzystaj ulepszone funkcje konserwacji zapobiegawczej i rozszerzone możliwości animacji, aby uprościć prace inżynieryjne. 


Chevron DownChevron Down
Film
Główne cechy oprogramowania Connected Components Workbench

Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji Connected Components Workbench umożliwia programowanie i symulację działania sterowników, konfigurowanie urządzeń oraz integrację z edytorem HMI. Dowiedz się, jak motyw Logix ułatwia pracę użytkownika.

Optymalizuj wydajność dzięki inżynierii cyfrowej

  • Krótszy czas zadań inżynieryjnych związanych z oceną, trenowaniem i debugowaniem kodu aplikacji w kontrolowanym środowisku za pomocą programu Micro800 Simulator
  • Uzyskiwanie wniosków analitycznych przez pozyskiwanie, przeglądanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą napędów PowerFlex® i trendów Micro800
  • Krótszy czas projektowania dzięki poprawie wydajności w czasie pracy i możliwościom zmiany trybu pracy (RMC)
  • Poprawa doświadczenia użytkownika dzięki intuicyjnej funkcji Znajdź i łatwemu w użyciu paskowi narzędzi instruktażowych
  • Większa użyteczność dzięki ulepszonej animacji obiektów w PanelView™ 800 DesignStation

Wymagania systemu operacyjnego Windows

Minimalne wymagania sprzętowe

  • Procesor: Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) lub odpowiednik
  • RAM: 8 GB
  • Miejsce na dysku twardym: 20 GB wolnego miejsca
  • Napęd optyczny: DVD-ROM (wymagany tylko wówczas, gdy oprogramowanie jest instalowane z nośnika DVD)
  • Urządzenie wskazujące: dowolne urządzenie wskazujące kompatybilne z Microsoft Windows®

Obsługiwany system operacyjny — wersje przetestowane

  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2019
  • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit
  • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Windows 10
  • Windows 11*

Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne wymagają zainstalowania .NET Framework 3.5 SP1

* Wymaga oprogramowania Connected Components Workbench w wersji 20 lub nowszej 

eBook Oprogramowanie Connected Components Workbench
Gradientowa niebieska grafika futurystyczna z zarysem pulpitu w powietrzu i wieloma pływającymi kwadratami w różnych odcieniach koloru niebieskiego w środku obrazu
Broszura
eBook Oprogramowanie Connected Components Workbench

Ten eBook zawiera omówienie zalet i nowych funkcji oprogramowania Connected Components Workbench. 

Pobierz teraz

Pobierz oprogramowanie

  • Wersje standardowa i deweloperska są dostępne w następujących językach: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, chiński uproszczony i hiszpański uniwersalny.
  • Wersja standardowa posiada łatwe w obsłudze oprogramowanie do konfiguracji i programowania mikroukładu sterowania Rockwell Automation, w tym wersję demo Micro800 Simulator.
  • Wersja deweloperska obejmuje wersję standardową, pełne wersje programów Micro800 Simulator i Archive Manager, a ponadto oferuje rozszerzone, zoptymalizowane pod kątem doświadczenia użytkownika możliwości programowania sterownika Micro800.

Pobierz bezpłatnie z Product Compatibility & Downloads Center (PCDC)

  • Pobierz wersję standardową

Zamówienie na portalu subskrypcji oprogramowania

  • Kup wersję deweloperską
    • Wykup roczną subskrypcję wersji deweloperskiej, która obejmuje pomoc techniczną, na Portalu subskrypcji oprogramowania .
Skrócone wskazówki użytkowania oprogramowania Connected Components Workbench
Mężczyzna w białej koszuli z długimi rękawami obsługuje ogromny płaski monitor, który zajmuje prawie trzy czwarte obrazu. Monitor wyświetla wiele ikon, wśród których są kółka, linie, wykresy, wykresy kołowe i inne elementy.
Broszura
Skrócone wskazówki użytkowania oprogramowania Connected Components Workbench

Uzyskaj zwięzłe porady dotyczące oprogramowania Connected Components Workbench.

Pobierz teraz
Podręcznik użytkownika oprogramowania Studio 5000 Logix Designer.
Grafika futurystyczna z porozrzucanym kodem w odcieniach koloru niebieskiego, turkusowego, żółtego i pomarańczowego
Podręcznik
Podręcznik użytkownika oprogramowania Studio 5000 Logix Designer.

Podręcznik zawiera porównanie oprogramowania Connected Components Workbench i aplikacji Studio 5000 Logix Designer pod względem terminologii i przepływów pracy.

Pobierz teraz

Inne materiały

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Connected Components Workbench z licznych filmów instruktażowych i prezentacji wirtualnych, których zakres obejmuje szeroką gamę tematów — od programowania sterowników Micro800 po konfigurowanie terminali graficznych PanelView 800 i powiązanych urządzeń.

Wydajnie projektuj aplikacje dzięki dostępowi do naszej biblioteki kodu przykładowego do sterowników Micro800.

Zbliżenie na ręce młodej osoby piszącej na klawiaturze czarnego laptopa w środowisku biurowym i poznającej możliwości oprogramowania Connected Components Workbench w chmurowej platformie szkoleniowo-prezentacyjnej firmy Rockwell Automation. Laptop jest włączony i podłączony do źródła zasilania.
Oprogramowanie
Poznaj oprogramowanie Connected Components Workbench

Odkryj możliwości oprogramowania Connected Components Workbench poprzez wirtualne prezentacje aplikacji i laboratoria szkoleniowe, które możesz obejrzeć w wolnej chwili. Umów się na wirtualną prezentację u lokalnego autoryzowanego dystrybutora lub przedstawiciela handlowego firmy Rockwell Automation i przekonaj się, jak działa inżynieria cyfrowa w praktyce, na naszej chmurowej platformie szkoleniowo-prezentacyjnej.

Porozmawiaj z konsultantem firmy Rockwell Automation
Loading

Skrócony czas rozruchu technologicznego

Z filmów dowiesz się o naszych elastycznych i ekonomicznych mikrosterownikach, które pomogą ograniczyć czas uruchomienia autonomicznych maszyn do minimum.

Chevron DownChevron Down
Film
Ekonomiczne podejście do projektowania maszyn autonomicznych

Oferujemy proste i ekonomiczne rozwiązania z zakresu mikro-automatyki do małych i dużych maszyn autonomicznych. Nasz zintegrowany pakiet oprogramowania projektowego umożliwia programowanie i symulację działania sterowników, konfigurację urządzeń i integrację z edytorem HMI w celu szybkiego projektowania i konstruowania maszyn. 

Loading
Loading
Czy jesteś gotowy porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy specjalistyczną wiedzę, która pomaga w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu inwestycji w automatykę.

Skontaktuj się z nami
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
  3. Chevron LeftChevron Left Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji Chevron RightChevron Right