Błyskawiczny rozwój technologii w systemach automatyki przemysłowej wymaga ściślejszej integracji pomiędzy urządzeniami na hali produkcyjnej i na poziomie reszty przedsiębiorstwa. Integracja ta wymaga bezpiecznej infrastruktury sieci, inteligentnych urządzeń do efektywnego zbierania danych oraz umiejętności przetwarzania danych w użyteczne informacje.
Integracja sterowania i informacji w całym przedsiębiorstwie pozwala naszym klientom optymalizować ich działalność poprzez połączenie zakładu, lokalizacji, obiektu i ludzi. Nasza oferta w zakresie automatyki przemysłowej i sterowania obejmuje układy sterowania, rozwiązania w zakresie sterowania silnika oraz urządzenia inteligentne. Połączenie tych trzech platform ma na celu pomóc Ci w zbudowaniu jak najefektywniejszego systemu automatyki przemysłowej, który spełni Twoje potrzeby.