Loading

Układy napędowe

Maksymalizacja dostępności maszyn i minimalizacja ryzyka projektowego
Main Image

Układy napędowe

Maksymalizacja dostępności maszyn i minimalizacja ryzyka projektowego

Nasze doświadczenie branżowe pozwala na tworzenie kompletnych rozwiązań w zakresie napędów, które umożliwiają maksymalizację produkcji i minimalizację ryzyka. Bez względu na lokalizację nasi doświadczeni inżynierowie mogą spełnić Twoje potrzeby w zakresie zastosowań. Inżynierowie ci rozumieją krytyczne znaczenie przepisów, norm oraz wymagań biznesowych. Sprawdzone procesy zapewniają doskonałą synchronizację realizacji projektu dotyczącego układu napędowego z ogólnymi harmonogramami.

Usługi konsultingowe i integracja
Main Image
Usługi konsultingowe i integracja

Naszym celem jest pomoc w ograniczeniu ryzyka projektowego oraz zapewnienie rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb. Rozwiązania te są wprowadzane globalnie i obsługiwane lokalnie.

Poznaj nasze możliwości
Main Image
Maksymalizacja dostępności urządzeń i minimalizacja ryzyka

Wybór odpowiednich układów napędowych, a następnie przekazanie ich do eksploatacji, to złożone zadania. Nasze specjalne zespoły dysponujące specjalistyczną wiedzą na temat napędów oraz doświadczeniem branżowym pomogą w stworzeniu zoptymalizowanych systemów spełniających Twoje wymagania. 

Górnictwo, hutnictwo i przemysł cementowy Przemysł celulozowo-papierniczy Przemysł samochodowy
Inteligentne sterowanie silnika
Main Image
Inteligentne sterowanie silnika

Zintegrowanie naszych urządzeń sterujących silnikami Allen-Bradley® z platformą sterowania Logix pomaga skrócić czas programowania, ułatwia uruchamianie oraz usprawnia czynności diagnostyczne.

Poznaj nasze możliwości
Poradnik wyboru napędów niskonapięciowych PowerFlex
AA030509
Broszura
Poradnik wyboru napędów niskonapięciowych PowerFlex

Napędy PowerFlex oferują korzyści, które przekładają się na zyski.

Pobierz teraz
Broszura dotycząca inteligentnego sterowania silnika
Main Image
Broszura
Broszura dotycząca inteligentnego sterowania silnika

Zwiększona produktywność przez cały cykl żywotności systemów automatyki, podejmowanie lepszych decyzji dzięki inteligentnym danym, bezpieczeństwo operacyjne i ochrona środowiska.

Pobierz teraz
Loading
Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę i duże doświadczenie branżowe, aby ułatwić opracowanie, wdrożenie i wsparcie inwestycji w automatyzację.