Loading

Transformacja cyfrowa Prosta jak nigdy dotąd.

Usprawnianie operacji produkcyjnych za pomocą rozwiązań wykorzystujących Przemysłowy Internet Rzeczy

Main Image

Kompleksowe rozwiązania w zakresie transformacji cyfrowej

Rockwell Automation zapewni zespół konsultantów do opracowania strategii transformacji cyfrowej, który wyposaży Cię we wszystko, czego trzeba do zdobycia przewagi nad konkurencją.

Co wyróżnia Rockwell Automation?

Sprawdzony, zaufany partner
  • Ponad 100-letnie doświadczenie w branży
  • Szeroka wiedza ekspercka
  • Oferujemy produkcję na dużą skalę
Rozwiązanie typu full-stack
  • Sterowanie, automatyzacja, system realizacji produkcji, Przemysłowy Internet Rzeczy oraz rozwiązania chmurowe
  • Współpraca m.in. z PTC i Microsoft
  • Doradztwo oraz integracja systemów
Zaawansowana integracja OT/IT
  • Automatyczne wykrywanie nowych zasobów
  • Udostępnianie modelu danych OT
  • Zintegrowana analityka
Architektura gotowa na wyzwania przyszłości
  • Szybka integracja specjalistycznych funkcji
  • Elastyczność umożliwiająca przyszłą rozbudowę
  • Brak ograniczających uzależnień

Firma Rockwell Automation zdobyła zaufanie największych światowych firm

100%
10 najważniejszych firm chemicznych na świecie
80%
spośród 20 najważniejszych firm z branży dóbr konsumpcyjnych na świecie
100%
10 najważniejszych na świecie firm biotechnologicznych
90%
spośród 10 najważniejszych na świecie firm z branży motoryzacyjnej
100%
najważniejszych na świecie firm z branży naftowej i gazowniczej
90%
spośród 10 najważniejszych na świecie firm z branży górniczej

Przyspiesz i uprość transformację cyfrową

 

Czy osoby odpowiedzialne w Twojej firmie za podejmowanie decyzji otrzymują na czas wszystkie potrzebne im odpowiedzi?

Pakiet FactoryTalk® InnovationSuite umożliwia wykorzystanie w operacjach przemysłowych kompleksowych analiz (edge-to-enterprise), uczenia maszynowego, Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), a także rzeczywistości rozszerzonej (AR). Uprość zarządzanie danymi w Twojej firmie i ułatw wszystkim dostęp, zrozumienie i wykorzystanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji. Pakiet InnovationSuite łączy i konsoliduje stosowane w firmowych urządzeniach i systemach rozwiązania informatyczne (IT) z automatyką przemysłową (OT), dzięki czemu można reagować na bieżące potrzeby, podejmując decyzje na podstawie odpowiednich danych. Korzystaj z łatwego wyszukiwania danych. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do użytecznych, dostarczanych w czasie rzeczywistym wskazówek opartych na danych Twoi pracownicy mogą działać bardziej wydajnie oraz innowacyjnie.


Aktualności & wydarzenia

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Wykorzystaj jak najlepiej potencjał pakietu InnovationSuite

Seminaria internetowe

Zobacz najświeższe seminaria internetowe dotyczące cyfrowej transformacji

Blogi

Poznaj nasze podejście do technologii oraz trendów w zakresie transformacji cyfrowej

Zaprenumeruj

Najświeższe aktualności prosto do Twojej skrzynki.