Cyfrowe odtworzenie produktów i procesów może dostarczyć nowych informacji i umożliwić zwiększenie wydajności w świecie rzeczywistym. Czy zajmujesz się projektowaniem i przekazywaniem maszyn do eksploatacji, czy zarządzasz produkcją w zakładzie – inżynieria cyfrowa pomoże wprowadzać produkty na rynek w rekordowym tempie, a przy tym obniżyć ryzyko i zwiększyć produktywność.
Lepszy sposób pracy
Ulepsz swoje produkty i procesy w środowisku cyfrowym
Cyfrowe bliźniaki, zaawansowana analiza i rzeczywistość rozszerzona na zawsze zmieniają sposób projektowania, obsługi i konserwacji systemów automatyki. Możliwości są jednak tak ogromne, że mogą wręcz przerastać. Na przykład stworzenie cyfrowego bliźniaka może pomóc w udoskonaleniu konstrukcji maszyny czy procesu produkcji na wiele sposobów.
Dlatego warto najpierw zrozumieć, jak inżynieria cyfrowa zmienia dziś naszą pracę. Lepiej rozumiejąc tę technologię, można się zastanowić, jakie jej zastosowania uda się najlepiej wykorzystać.
Poznaj lepszy sposób na projektowanie
Inżyniera cyfrowa nie rewolucjonizuje projektowania. Ona je unowocześnia. Można pozostać przy znanych narzędziach i procesach. Zanim powstanie fizyczny projekt, można jednak przetestować go w świecie wirtualnym.
Stwórz cyfrowego bliźniaka maszyny w postaci modelu 3D i zastosuj parametry fizyczne. Sprawdź, jak maszyna będzie pracować jako oddzielna jednostka oraz w połączeniu z innymi urządzeniami, a także podczas obsługi przez operatorów. Można nawet założyć okulary VR i obserwować działanie urządzenia, tak jakby stało tuż przed nami. Można rozwiązywać wszelkie problemy i dodawać różne udoskonalenia jednym kliknięciem, co zaoszczędzi wiele godzin żmudnej pracy.
A to dopiero początek. Cyfrowego bliźniaka można też przekazać klientowi, aby mógł optymalizować swoją maszynę już w trakcie eksploatacji. Możesz wykorzystać go także do stworzenia podobnych maszyn dla innych klientów bez konieczności rozpoczynania od podstaw.
Unikaj niespodzianek podczas przekazywania do eksploatacji
Oszczędź czas i zmniejsz ryzyko za sprawą wirtualnego przekazania do eksploatacji
Szybciej przekazuj maszyny do eksploatacji i ogranicz ryzyko przykrych niespodzianek dzięki wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka do testowania maszyn na wcześniejszym etapie projektu.
Gdy maszyna jest łączona z układem sterowania dopiero u klienta, istnieje ryzyko, że nie będą one ze sobą współpracować. Jednak dzięki wirtualnemu przekazaniu do eksploatacji test sterowania można przeprowadzić jeszcze przed dostarczeniem maszyny do zakładu docelowego. Pozwala to na wykrycie i rozwiązanie problemów z integracją sterowania lub sekwencjonowaniem linii technologicznej przed montażem maszyny u klienta.
Wkrocz na nowy poziom produktywności
Pomóż pracownikom produkcyjnym w obsłudze maszyn i zarządzaniu nimi
Podnieś swoją produktywność na nieosiągalny dotychczas poziom przy użyciu symulacji cyfrowych i danych, które pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoleń i produkcji.
Szkolenia bez ograniczeń
Szkolenia prowadzone w świecie fizycznym mają pewne ograniczenia. Pracownicy nie mogą przećwiczyć wszystkich scenariuszy, a sprzęt nie zawsze jest dostępny.
Przełam te bariery i prowadź szkolenia w środowisku wirtualnym. Można przeprowadzić symulacje różnych scenariuszy, aby pracownicy doświadczyli nie tylko pracy z idealnie działającą maszyną, lecz także sytuacji awaryjnych. Niech uczą się na własnych błędach bez szkody dla produkcji i niech zyskają pełne kompetencje, zanim przystąpią do pracy z rzeczywistą maszyną.
Działania oparte na wiedzy
Podejmuj lepsze decyzje dotyczące niemal każdego aspektu produkcji dzięki symulacjom cyfrowym i dokładniejszym danym.
Porównuj działania w rzeczywistym świecie z tym, co możliwe w przestrzeni wirtualnej, i testuj zmiany tak jak nowe produkty. W ten sposób można zidentyfikować takie problemy jak niewłaściwa konfiguracja maszyny czy wąskie gardła, zanim wystąpią w rzeczywistości.
Wykrywaj anomalia w ramach procesu i zapobiegaj przestojom dzięki funkcjom zaawansowanej analizy i uczenia maszyny, wbudowanym w sterownik. Udostępniaj operatorom dane, których potrzebują do optymalizacji produktywności, podnoszenia jakości i wydłużania czasu pracy, przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komunikacyjnego.
Skróć przestoje
Przewiduj problemy z wyprzedzeniem i przyspiesz naprawy
Dane przekazywane w czasie rzeczywistym do systemów i maszyn mają kluczowe znaczenie dla utrzymania produkcji. Oto w czym możemy pomóc:
- Szybka reakcja na problemy dzięki urządzeniom informatycznym wykrywającym sprzęt w sieci, zbierającym dane diagnostyczne i powiadamiającym pracowników o zdarzeniach, które mogą wymagać czynności konserwacyjnych
- Zapobieganie przestojom dzięki analizie predykcyjnej, która uczy się procesów i wykrywa problemy związane z maszyną, zanim dadzą o sobie znać
- Monitorowanie stanu sieci i szybka reakcja na alarmy generowane przez przełączniki przy użyciu oprogramowania do zarządzania siecią
- Skrócenie średniego czasu naprawy dzięki wirtualnym szkoleniom dla techników z zakresu problemów występujących w produkcji oraz za sprawą technologii AR, która nakłada cyfrowe instrukcje pracy na zasoby fizyczne
- Szybsze przywracanie działania przy użyciu oprogramowania do zarządzania zasobami, które przechowuje kody aplikacji i konfigurację urządzeń
Innowacja i dążenie do doskonałości
Wykorzystuj informacje, by poszerzać swoje możliwości
Cykle projektowe nigdy się nie kończą – niezależnie od tego, czy jesteś producentem oryginalnego wyposażenia czy użytkownikiem końcowym. Zawsze próbujesz wprowadzać innowacje, doskonalić swoje maszyny i wydłużać trwałość zarówno sprzętu, jak i procesów produkcyjnych.
Funkcje łączności i gromadzenia danych w dzisiejszych urządzeniach i systemach pozwalają na poszerzenie Twojej oferty. Możesz wykorzystywać dane dotyczące funkcjonowania danego zasobu do wydłużenia cyklu eksploatacji. Zastosuj technologię AR do prezentacji produktów lub maszyn dla klientów. Można nawet jednocześnie zaprosić producentów oryginalnego wyposażenia, dostawców systemów automatyzacji i użytkowników końcowych do wirtualnego zakładu na długo przed wykonaniem projektu maszyny czy wylaniem pod nią fundamentów.
Współpracuj z najlepszymi
Znajdź partnerów, którzy mogą pomóc Ci zaprojektować, zbudować i serwisować lepsze rozwiązania
Nasz globalny ekosystem rozwiązań i wsparcia technicznego może pomóc w skutecznym przyspieszeniu wykonania projektu automatyzacji. Uczestnicy programu partnerskiego mają doświadczenie w dostarczaniu produktów lub usług zaprojektowanych do pracy z wykorzystaniem naszych rozwiązań. W duchu współpracy pomogą uprościć realizację projektów i uzyskać jak największą wartość z poczynionej inwestycji.