Loading

Zarządzanie projektami

Nasza kompleksowa i spójna metodologia stymuluje pomyślną realizację projektów

Main Image

Planujesz realizację nowego projektu typu greenfield lub brownfield? Nasi certyfikowani przez PMI kierownicy projektów wykorzystują spójną metodologię do osiągnięcia globalnej koordynacji, zarządzania zmianami w chwili ich wprowadzenia oraz optymalizacji czasu dostaw. Realizacja naszych projektów opiera się na modelu GAMP V-Model, który zapewnia identyfikowalność i pomaga zagwarantować zgodność wdrożonego rozwiązania ze specyfikacjami.


Dostarczaj wartość dzięki zarządzaniu projektami

Zobacz, jak radzimy sobie ze skomplikowanymi projektami, oszczędzając czas i środki

Czy kiedykolwiek projekt wymknął Ci się spod kontroli? Potrzebujesz pomocy w skutecznym zarządzaniu projektami obejmującymi wiele zakładów, projektami międzynarodowymi i innymi dużymi projektami? Potrzebujesz implementacji systemów informatycznych, sterowania, zasilania i bezpieczeństwa? Bez względu na wielkość i złożoność projektu nasze doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i specjalistyczna wiedza branżowa pomagają nam definiować, opracowywać i dostarczać w terminie rozwiązania mieszczące się w wyznaczonym budżecie.


Optymalizacja globalnej efektywności technologicznej

Kompleksowe podejście do zarządzania projektami

Wiele firm w pewnym momencie zdaje sobie sprawę z braku odpowiednich narzędzi, personelu i infrastruktury, by sprostać złożoności realizowanego projektu. Dzięki zarządzaniu projektami masz dostęp do praktycznej wiedzy, narzędzi technicznych i dokumentacji, które można stosować w wielu zakładach jednocześnie. Oryginalne, kompleksowe metody pomagają minimalizować ryzyko przez zapewnienie efektywności i spójności projektów bez względu na granice geograficzne.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.