Loading

Główny wykonawca automatyki

Pełen zakres rozwiązań, niższe całkowite koszty inwestycji, ograniczone ryzyko projektowe
Main Image
Główny wykonawca automatyki
Pełen zakres rozwiązań, niższe całkowite koszty inwestycji, ograniczone ryzyko projektowe
Usługi konsultingowe i integracji
  • Strategia transformacji cyfrowej
  • Projektowanie podstawowe
  • Główny wykonawca automatyki
  • Zarządzanie projektami

Chcesz zmniejszyć ryzyko związane z dużym projektem kapitałowym? To zadanie głównego wykonawcy automatyki (MAC). Zarówno w przypadku konkretnej branży, np. elektrycznej lub oprzyrządowania, jak i współpracy z osobami trzecimi, np. przy integracji urządzeń OEM, możemy pomóc w zarządzaniu małą lub większą częścią dużego projektu, jednocześnie koordynując działania z dostawcami usług w zakresie projektowania, zaopatrzenia i konstrukcji.


Podejmij współpracę z MAC przy realizacji dużych projektów

Ryzyka związane z zarządzaniem projektami realizowanymi od podstaw lub modernizacją istniejących systemów są dobrze znane. Pewnie znasz je z autopsji i nie chcesz doświadczać ich ponownie. Zdobyliśmy doświadczenie, pełniąc rolę MAC w realizacji dużych projektów kapitałowych i dysponujemy sprawdzonymi metodami eliminującymi ryzyko w zakresie niezgodności z zakresem projektu, przekroczenia budżetu i niesprawnego zarządzania sprzedawcami. Dzięki naszej pomocy możesz ograniczyć ryzyko oraz zrealizować projekt terminowo i w granicach budżetu — tak jak klient opisany poniżej.

Uprość zarządzanie projektem, zamiast je komplikować

Aby uniknąć wykroczenia poza zakres projektu i ramy budżetu, jeden z czołowych północnoamerykańskich wytwórców energii zaproponował firmie Rockwell Automation rolę MAC. Nasze usługi obejmowały pełen zakres czynności od przygotowania do projektowania podstawowego po testy odbiorcze i bieżące wsparcie. Dzięki współpracy z nami w całym cyklu żywotności projektu nasz klient zrealizował projekt 4–6 tygodni przed terminem, uzyskując oszczędności budżetowe rzędu 5%.

Zasady świadczenia naszych usług konsultingowych
Main Image
Oficjalny dokument
Zasady świadczenia naszych usług konsultingowych

Obszerny dokument przedstawiający nasze podejście do zarządzania projektami jako główny wykonawca automatyki.

Pobierz teraz
Jak zarządzać dużym projektem z pomocą MAC
Main Image
Broszura
Jak zarządzać dużym projektem z pomocą MAC

Główny wykonawca automatyki (MAC) może koordynować działania sprzedawców, wnosić uwagi do założeń projektowych, udzielać pomocy w zaopatrzeniu i testach odbiorczych (FAT) oraz zapewniać szkolenia i wsparcie.

Dowiedz się jak…

Jaka jest rola OEM MAC?

Korzystanie z usług OEM MAC przy realizacji projektu kapitałowego

Główny wykonawca automatyki to pojedynczy podmiot świadczący usługi techniczne w zakresie zarządzania oprzyrządowaniem, informacjami i aspektami bezpieczeństwa projektu. Natomiast OEM MAC dodatkowo zajmuje się zadaniami związanymi z łącznością i integracją podstawy na wcześniejszym etapie projektu. Wykonawca taki pomaga w opracowaniu standardu technicznego i współpracuje z producentami OEM w procesie budowy. Ogromną zaletą takiego podejścia jest standaryzacja. Jednolity standard automatyzacji dla wszystkich podstaw znacznie ułatwia integrację. Dane są łatwo dostępne dzięki harmonizacji wszystkich sieci i systemów. Przemyślany plan projektu usprawnia cały proces i pozwala oszczędzić cenny czas w fazie rozruchu, a także ogranicza ryzyko.

Uprość fazę rozruchu dzięki współpracy z OEM MAC
Main Image
Przegląd
Uprość fazę rozruchu dzięki współpracy z OEM MAC

Korzystając z usług OEM MAC już na początkowym etapie projektu kapitałowego, można uprościć integrację i łączność w fazie rozruchu i zapewnić bezproblemowe wdrażanie.

Dowiedz się więcej

Sukces dużych operatorów w branży ropy naftowej i gazu dzięki MAC
Main Image
Analiza przypadku
Sukces dużych operatorów w branży ropy naftowej i gazu dzięki MAC

Bezpieczne unowocześnienie wielu systemów przy minimalnych szkodach

Firma Total E&P UK Ltd była świadoma zalet korzystania z usług MAC i zwróciła się do nas, gdy przyszedł czas na unowocześnienie kilku systemów w przedsiębiorstwie. Unowocześnienia wymagały systemy wyłączenia awaryjnego, wykrywania pożaru i wycieków gazu oraz monitorowania wibracji. Było to duże przedsięwzięcie obarczone znacznym ryzykiem.

Jego realizacja przyniosła imponujące wyniki:

  • nieznaczny wpływ na produkcję dzięki umiejętnemu prowadzeniu prac instalacyjnych w czasie planowanych przestojów;
  • wdrożenie platformy sterowania zapewniającej dostęp do danych w czasie rzeczywistym;
  • wspólne części zamienne, sprzedawcy i czynności konserwacyjne we wszystkich lokalizacjach;
  • wykorzystanie istniejącego sprzętu, takiego jak infrastruktura układu bezpieczeństwa i szafy;
  • lepsza ergonomia pracy operatorów;
  • brak zdarzeń powodujących utratę czasu pracy podczas realizacji projektu;
  • nominacja firmy do nagrody HSE w kategorii bezpieczeństwa.
Przeczytaj
Spółka Gold Fields ogranicza ryzyko dzięki MAC
Main Image
Analiza przypadku
Spółka Gold Fields ogranicza ryzyko dzięki MAC

Sztandarowy projekt rozwojowy wspiera zrównoważone wydobycie złota

Pomagamy naszym klientom osiągać ambitne cele. W tym przypadku — zająć pozycję globalnego lidera zrównoważonego wydobycia złota. Kopalnia South Deep w RPA należąca do spółki Gold Fields wymagała kompleksowego unowocześnienia projektu systemu. Dział usług technicznych Rockwell Automation podjął współpracę ze spółką Gold Fields, aby pomóc jej w realizacji tego projektu. Wspólne przedsięwzięcie znacznie przybliżyło firmę Gold Fields do osiągnięcia pozycji światowego lidera zrównoważonego wydobycia złota.

Dzięki nowemu układowi sterowania firma ta zyskała:

  • możliwość wglądu w systemy zakładowe w czasie rzeczywistym i raportowania parametrów wydajności względem zdefiniowanych głównych wskaźników wydajności;
  • pojedynczy, scentralizowany układ sterowania procesem;
  • możliwość podejmowania bardziej racjonalnych decyzji biznesowych;
  • ulepszone funkcje alarmów;
  • ograniczenie ryzyka niekompatybilności wstecznej.
Przeczytaj

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z szerokiego doświadczenia w branży.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Główny wykonawca automatyki Chevron RightChevron Right